Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Les pompes à chaleur transfèrent l’énergie thermique (chaleur) d’un milieu à un autre. Pour ce faire, elles suivent un cycle à trois étapes :
1. Captage de la chaleur
Le fluide frigorigène qui circule dans l’unité extérieure capte la chaleur* de l’air, du sol ou des eaux souterraines.
2. Compression
Le fluide frigorigène passe dans un compresseur qui en fait augmenter la pression. Le fluide gagne encore en température.
3. Chauffage de l’habitation
La chaleur libérée par le fluide frigorigène est diffusée dans l’habitation via des unités intérieures, des radiateurs ou un système de chauffage par le sol. Certaines pompes à chaleur Daikin produisent aussi l’eau chaude pour la cuisine et la salle de bain.
*Une pompe à chaleur est capable de chauffer efficacement votre habitation même lorsque les températures extérieures descendent jusqu’à -20 °C.
Choisir une pompe à chaleur : à quoi faire attention ?
Pourquoi choisir une pompe à chaleur ?
Une pompe à chaleur est un investissement malin, puisqu’elle permet de chauffer et de refroidir votre logement de manière durable. Ce système fonctionne tout au long de l’année et est même capable de produire votre eau chaude sanitaire.
De plus, elle vous permet de réduire le montant de vos factures d’énergie en exploitant des sources d’énergie gratuites et naturelles, sans oublier qu’il s’agit d’une véritable plus-value pour votre logement. Eh oui, les personnes qui rachèteront votre logement en tireront eux aussi de nombreux avantages.
Bref, une pompe à chaleur est un investissement malin qui offre un retour plus qu’intéressant.
Chauffer et refroidir à l’aide d’une pompe à chaleur
Une pompe à chaleur est capable de chauffer une habitation et de produire de l’eau chaude sanitaire. Mais saviez-vous que certaines font aussi office de climatiseur ? Leur cycle est alors inversé de telle sorte que la pompe produise du froid. Les unités intérieures captent la chaleur de l’air au sein de l’habitation et la rejettent dehors via l’unité extérieure.
Quels sont la consommation et le rendement d’une pompe à chaleur ?
Ce système tire surtout profit de l'énergie gratuite disponible dans la nature et ne consomme qu’une faible quantité d'électricité. Sa consommation d’énergie est donc extrêmement faible et son rendement plus qu’excellent.
Les différents types de pompes à chaleur
- Pompe à chaleur air- eau
- Pompes à chaleur air- air
- Pompes à chaleur géothermiques
- Pompes à chaleur eau-eau
Les pompes à chaleur air-eau captent l’énergie thermique de l’air extérieur et la restituent au logement via un circuit de canalisations d’eau.
Découvrez :
- Daikin Altherma 3 R : est idéale pour les nouvelles constructions équipées d’un chauffage par le sol et/ou de ventilo-convecteurs. Elle produit aussi de l’eau chaude sanitaire.
Daikin Altherma 3 H HT : est idéale pour les projets de rénovation. Vous pouvez simplement la raccorder à vos radiateurs et l’utiliser pour produire votre eau chaude sanitaire.
Un intérieur confortable tout au long de l'année
Les pompes à chaleur air-air captent l’énergie thermique de l’air grâce à leur unité extérieure, puis la restituent à l’habitation via une ou plusieurs unités intérieures. Votre maison n’est pas encore dotée d’un système de chauffage central ou est équipée d’un chauffage central électrique ? C'est la solution qu’il vous faut.
Découvrez vite :
- nos unités murales Stylish, Daikin Emura, Perfera et Ururu Sarara,
- notre console Perfera,
- et nos unités encastrables.
Les pompes à chaleur géothermiques (sol-eau) captent la chaleur du sol autour de la maison et la restituent ensuite à l’eau du système de chauffage central. En raison de leur prix élevé, elles représentent un investissement moins intéressant pour la plupart des habitations.
Les pompes à chaleur eau-eau captent l’énergie thermique des eaux souterraines qu’elles pompent à la surface. Le forage de puits est donc nécessaire, ce qui les rend peu adaptées au secteur résidentiel. Ces appareils sont le plus souvent installées dans des entreprises.
Le prix d’une pompe à chaleur
Le prix exact d’une pompe à chaleur dépend en grande partie de son type. Quel que soit ce prix, sachez que cela demeure un investissement malin au retour très intéressant.
Peut-être avez-vous même droit à une prime pour l’installation de votre pompe.
| Type de la pompe à chaleur | Gamme de prix |
| Pompes à chaleur air/air | à partir de 2.000 euro |
| Pompes à chaleur air/eau | 7.000 euro - 16.000 euro |
| Pompes à chaleur géothermie | 15.000 euro - 25.000 euro |
*Prix indicatifs (installation et T.V.A. non comprises).
Votre pompe à chaleur sur mesure
Naturellement, vous trouverez aussi des solutions sur mesure chez Daikin. Nous proposons par exemple des pompes à chaleur hybrides à combiner avec une chaudière à condensation, pour ne citer que celles-ci.
Vous savez déjà quel type de pompe vous voulez acheter et souhaitez en connaître le prix ?
Vous voulez plutôt connaître toutes les possibilités pour votre habitation ? Passez nous voir dans notre showroom pour obtenir des conseils gratuits.
Pour en savoir plus
Une pompe à chaleur est un système de chauffage qui capte la chaleur environnante (air, sol ou eaux souterraines) via une unité intérieure. Un compresseur comprime ensuite la source de chaleur afin d’augmenter la température. Cette même chaleur permet de chauffer votre habitation à travers votre ou vos unité(s) intérieure(s). De nombreuses pompes à chaleur sont également capables de produire de l’eau chaude sanitaire.
Vous pouvez aussi bien installer une pompe à chaleur dans une nouvelle construction que dans un logement existant. Cependant, il se peut que des rénovations telles que l’amélioration de l’enveloppe isolante soient nécessaires pour garantir un rendement optimal de votre pompe à chaleur. Votre installateur Daikin se fera un plaisir de vous en exposer toutes les possibilités envisageables.
Investir dans une pompe à chaleur est financièrement avantageux pour la plupart des gens, car cela va de pair avec de grandes économies sur le long terme. Même si les coûts de départ sont supérieurs à ceux des systèmes de chauffage traditionnels, les coûts énergétiques liés à la pompe à chaleur sont en contrepartie plus faibles étant donné que vous utilisez de l’énergie disponible gratuitement dans l’environnement. Vous pouvez également prétendre à des primes et à des avantages fiscaux, sans compter que la pompe à chaleur constitue une plus-value pour votre logement. Les logements ayant de bien meilleures performances énergétiques ont en effet une plus grande valeur sur le marché immobilier. Votre conseiller Daikin se fera un plaisir de calculer si une pompe à chaleur représente bel et bien un investissement malin pour vous.
De nombreux facteurs influent sur le prix d’une pompe à chaleur. Parmi les plus importants, l’on retient :
1. Le type de pompe à chaleur : les pompes à chaleur air-air constituent les modèles meilleur marché, suivis par les pompes à chaleur hybrides, les pompes à chaleur air-eau et les pompes à chaleur géothermiques.
2. La puissance : plus l’espace de vie est grand et la pompe à chaleur a besoin de puissance, plus le prix de votre appareil augmente.
3. Les frais d’installation : certaines installations sont plus complexes que d’autres. Le prix dépend essentiellement de l’émetteur choisi (plancher chauffant, convecteurs ou radiateurs) et de l’emplacement de l’unité extérieure.
4. Les accessoires complémentaires tels qu’un accumulateur, un échangeur de chaleur ou un thermostat intelligent peuvent alourdir le prix d’une pompe à chaleur.
Non, la pompe à chaleur ne fait quasiment pas de bruit. La plupart des clients affirment même ne pas entendre leur pompe à chaleur Daikin fonctionner. La majorité de nos pompes à chaleur n’émettent en effet qu’entre 35 à 40 dB et sont donc presque aussi silencieuses qu’un murmure à l’oreille.
Absolument. La pompe à chaleur est raccordable à des radiateurs. Votre installateur Daikin se fera un plaisir de vous en dire plus sur les possibilités qui s’offrent à vous.
Presque toutes les pompes à chaleur possèdent une unité extérieure. Seules les pompes à chaleur eau-eau ne possèdent pas d’unité extérieure, mais ce type de pompes est davantage adapté à des applications industrielles qu’au secteur résidentiel.
Faites appel à un installateur agréé Daikin pour vous conseiller au moment d’acheter une pompe à chaleur. Il/Elle n’hésitera pas à vous accompagner sans engagement pour déterminer la meilleure pompe à chaleur pour vous. Vous êtes satisfait·e du devis ? Place à l’installation !
Oui, certains systèmes permettent en effet de refroidir une habitation via un système de chauffage par le sol. Le rafraîchissement par le sol a lieu comme suit : de l’eau froide ou un fluide frigorigène circule dans les tuyaux du chauffage par le sol. La surface froide du sol permet d’abaisser ainsi uniformément la température dans la pièce. N’hésitez pas à demander à votre installateur Daikin quelles sont les possibilités.
Daikin est une firme japonaise qui existe depuis 1924 et dont la production est basée en Belgique. Nous fabriquons nos pompes à chaleur, nos climatiseurs et nos purificateurs d’air à Ostende, mais les exportons aux quatre coins du monde.
Six raisons de choisir une pompe à chaleur
Approfondir pour mieux comprendre