Passer au contenu principal

Si vous envisagez d'acheter une pompe à chaleur, vous recherchez naturellement un système offrant le meilleur rendement possible. Si vous souhaitez comparer le rendement de différentes pompes à chaleur, il est important que vous le fassiez sur la base des bons critères. Nous vous expliquons à quoi être attentif.

Calculer le rendement d’une pompe à chaleur

On peut définir le rendement d’une pompe à chaleur (également appelé facteur de gain ou rendement) comme le rapport entre la chaleur générée par la pompe à chaleur et l’énergie nécessaire pour faire fonctionner le système. Une pompe à chaleur a également besoin d'une certaine énergie (électrique) pour produire de la chaleur. Plus le rendement d'une pompe à chaleur est élevé, plus elle fonctionne efficacement. Ou en d'autres termes, plus elle est économique.

Différents coefficients 

Si vous recherchez des informations sur le rendement des pompes à chaleur, vous rencontrerez rapidement diverses abréviations, telles que COP, SCOP, SEER et SPF. Ne les confondez pas.

COP : le coefficient de performance

Auparavant, le rendement d'une pompe à chaleur était déterminé dans des conditions standard, par exemple à une température extérieure ou d'eau spécifique. Parmi les valeurs ainsi définies, il y a le COP, le « Coefficient of Performance », c'est-à-dire le coefficient de performance en français.

Mais quelle est la signification du COP ? Il s'agit d'un instantané du rendement à une certaine température de l'eau et à une certaine température extérieure. Le COP ne vous donne aucune indication sur la consommation sur une base annuelle. Comparer la valeur COP des pompes à chaleur n'a donc guère de sens.

SCOP : le rendement saisonnier pour le chauffage 

Dans une situation réelle, les conditions, comme la température extérieure, ne sont jamais constantes. Cela signifie que la valeur COP d'une pompe à chaleur fluctue tout au long de l'année.

C'est pourquoi, afin de comparer les systèmes de pompes à chaleur, une autre valeur a été créée : le SCOP ou « Seasonal Coefficient of Performance » (le coefficient de performance saisonnier d'une pompe à chaleur).

Ce rendement saisonnier reflète la consommation réelle d'énergie mesurée sur une année complète et tient donc compte des fluctuations de température et des périodes de stand-by. En outre, la valeur SCOP tient compte du système d'émission de chaleur, comme vos radiateurs ou votre chauffage par le sol.

Le SCOP étant une mesure de la performance, il convient pour comparer différents systèmes de chauffage.

SEER : le rendement saisonnier pour le refroidissement

La notion SEER, qui signifie « Seasonal Energy Efficiency Ratio », est comparable à la valeur SCOP, à la différence qu'il s'agit ici du rendement saisonnier pour le refroidissement et non plus pour le chauffage. 

Cette valeur est intéressante, car avec certains types de pompes à chaleur, il est en effet possible de chauffer, mais aussi de refroidir une habitation.

SPF : le facteur de performance saisonnier

Enfin, il existe également le SPF ou « Seasonal Performance Factor » (facteur de performance saisonnier). Cette valeur tient également compte de tout équipement auxiliaire de la pompe à chaleur, comme les pompes de circulation dans un réseau de captage ou un système d'émission.

La valeur SPF est l'un des paramètres utilisés pour déterminer le niveau E d'une habitation.

Comparer le rendement des pompes à chaleur

Si vous recherchez la pompe à chaleur au meilleur rendement, vous devez comparer les valeurs SCOP de différents systèmes de pompe à chaleur. Plus cette valeur est élevée, meilleur est le rendement.

La valeur SCOP dépend du type de pompe à chaleur et du modèle. 

Type de pompe à chaleur

Valeur SCOP moyenne

Prix

Pompe à chaleur air-air

4,2

À partir de 1 000 euros

Pompe à chaleur air-eau avec une température d'eau de 65°C

2,6

À partir de 12 000 euros

Pompe à chaleur air-eau avec une température d'eau de 55°C

3

À partir de 10 000 euros

Pompe à chaleur air-eau avec une température d'eau de 35°C

4,2 

À partir de 6 000 euros

Ces prix s’entendent hors TVA et hors installation.

Améliorer le rendement de votre pompe à chaleur.

Bien entendu, vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre pompe à chaleur. Voici quelques conseils pour y parvenir. 

Lire : trois conseils cruciaux pour améliorer le rendement de votre pompe à chaleur

Vous avez encore des questions sur le rendement des pompes à chaleur ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider.

 

Lire plus : 

- ROI et délai de récupération : quand une pompe à chaleur est-elle rentable ?

- Quand est-il rentable de remplacer une chaudière à gaz par une pompe à chaleur ?

- Comment vous chauffer de façon plus économique et sans gaz ?