Skip to main content

’t Is aftellen naar de zomer!

 

Maar niet naar die slapeloze nachten of oververhitte thuiswerkdagen…

 

Wacht niet tot je smelt: kies nu al voor een Daikin-airco.

  • Europese marktleider in airco
  • Energielabel tot A+++
  • Ongeëvenaarde technologie
  • Fluisterstil

Kies voor meer comfort met een Daikin-airco

Met een Daikin-airco hoef je niet te kiezen – tenzij voor meer comfort.

  • Grote ramen, en toch geen serre-effect?
    Check.
  • Heerlijk frisse kamers, en toch geen torenhoge energiefactuur?
    Dubbelcheck.
  • Koelen of verwarmen?
    Triple check, want een airco is ook een warmtepomp.

Klinkt goed? 

Minder verbruik dan je strijkijzer

Daikin-airco's zijn niet alleen betaalbaar; dankzij hun energielabel tot A+++ zijn ze ook bijzonder efficiënt.

Ze gebruiken zelfs minder energie dan een strijkijzer om je huis te koelen of te verwarmen.
Da’s goed nieuws voor je energiefactuur, en geen overbodige luxe in deze onzekere tijden.

Heb je zonnepanelen?

Dan zit je helemaal prima.
Sluit er onze systemen op aan, voor een nog kleinere ecologische voetafdruk en een nog lagere energiefactuur.

Via de handige Onecta-app volg je het verbruik van je airco in real time. Zo hou je alles perfect onder controle.

Welke airco? Zo stil!

Een Daikin-airco zorgt voor de perfecte temperatuur in huis, zonder storend geluid.
Onze systemen zijn even “luid” als ritselende bladeren.

Je zou dus bijna vergeten dat ze aanstaan – behalve dat je het verschil voelt.
Ideaal voor wie snel afgeleid is of licht slaapt, én voor de buren, want ook onze buitenunits zijn fluisterstil.

Gelijkmatige luchtverdeling

Denk je bij een airco aan vervelende tocht, of kamers met warme en koude hoekjes?

Think again.
Onze slimme airco’s leiden de lucht langs je plafond of vloer. Zo geniet je van een aangename temperatuur, zonder dat er lucht in je gezicht blaast.

Bovendien verdelen Daikin-airco’s de ruimte in zones en passen ze de luchtstroom aan, zodat de temperatuur overal gelijk blijft.

Dat krijg je als je kiest voor ongeëvenaarde kwaliteit. 

Goede prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel doet zijn werk goed en stil.
Je hoeft ons niet op ons woord te geloven. Dit is de mening van Jan V. op Trustpilot.

Ontdek het zelf

Energiezuinig, fluisterstil, betaalbaar en supercomfortabel? Ontdek hoe een airco van Daikin het verschil maakt.

Een airco die past bij jouw stijl

Net onder het plafond of boven de deur: onze wandmodellen gaan naadloos over in je interieur en nemen geen leefruimte in. Ontdek alle modellen.

Onze vloermodellen zijn supercompact en passen perfect onder een vensterbank of in een nis. Ontdek alle modellen.

Hou je van strak en minimalistisch? Een ingebouwde airco zit subtiel verwerkt in het plafond. Het enige wat je ziet, zijn de kleine aanzuig- en uitblaasroosters. Ontdek alle modellen. 

Hoeveel kost een Daikin-airco?

Airconditioning is altijd een oplossing op maat. De kostprijs van een airco hangt dus af van jouw woning en wensen.

Aircosysteem

Richtprijs

Split-buitenunit

vanaf 700 euro

Multisplit-buitenunit

vanaf 1.900 euro

Binnenunit(s)

Richtprijs

Wandmodel

vanaf 370 euro

Vloermodel

vanaf 800 euro

Inbouwmodel

vanaf 800 euro

Het prijskaartje van een airco

Benieuwd hoeveel een airco kost? In onze prijsgids geven we je een helder overzicht van het prijskaartje.

Ontvang jouw aangepaste offerte

Reactie door een gecertificeerd Daikin installateur

Een antwoord op al je vragen

Een vaste airco heeft een buitenunit en een of meerdere binnenunits. Door de binnenunit(s) loopt een koelmiddel dat de warmte in de ruimte absorbeert. Het koelmiddel vervoert de warmte naar de buitenunit, die op zijn beurt de warmte afgeeft aan de buitenlucht. Daarna vloeit het koelmiddel terug naar de binnenunit(s) en begint de cirkel opnieuw.

De binnenunit bevindt zich in je woning (aan de muur, zwevend boven de vloer of ingebouwd – afhankelijk van welk model je kiest). De buitenunit kan op het dak of in je tuin staan, of op een buitenmuur gemonteerd worden.

Je kan kiezen tussen een split-systeem en multisplit-systeem.

  • Een split-airco bestaat uit één buitenunit en één binnenunit. Je kan er dus slechts één ruimte mee koelen of verwarmen.
  • Een multisplit-airco bestaat uit één buitenunit en maximaal vijf binnenunits, die je elk apart kan bedienen. Zo kan je meerdere kamers koelen of verwarmen.

Hoe hoger het rendement van je airco, hoe lager het verbruik. Geen zorgen, de airco’s van Daikin zijn de allerzuinigste in hun soort. Ze beschikken over …

  • energielabel A+++,
  • een uitstekend rendement (SCOP en SEER),
  • slimme invertertechnologie waardoor ze tot 30% minder elektriciteit gebruiken.

Je energieverbruik nog méér verlagen? Natuurlijk! Koppel je Daikin-airco eenvoudig aan je zonnepanelen. 

De vaste airco’s van Daikin zijn eigenlijk lucht-luchtwarmtepompen. Je kan je huis er dus ook mee verwarmen. De werking verloopt dan omgekeerd: de buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en stuurt die naar de binnenunits. Die blazen dan de warme lucht de woning in.

  • In de zomer houdt je airco je woning zalig fris.
  • In de lente en herfst verbruikt je verwarmingsketel – als je die behoudt – minder, omdat je airco dienstdoet als bijverwarming.
  • In de winter heb je het snel lekker warm doordat je airco warme lucht door je woning blaast.  

Een vaste airco of lucht-luchtwarmtepomp is trouwens geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Onze erkende installateurs zorgen voor een correcte installatie van je airco. In één tot drie dagen hebben zij de klus al geklaard.

Net zoals de prijs van het toestel zelf hangt de kostprijs van de installatie af van jouw woning en wensen. Hoeveel binnenunits moeten er zijn? Waar komt de buitenunit? Hoe lang moeten de leidingen worden? Een erkende Daikin-installateur bezorgt je met veel plezier een gratis en volledig vrijblijvende offerte op maat. Zo weet je precies wat je mag verwachten.