Airco speciaal ontworpen voor elke stijl
- Airco wandmodel
- Airco vloermodel
- Airco plafondinbouwmodel
Airco wandmodel
We hebben wandairco's in verschillende stijlen en kleuren. Met hun unieke ontwerp gaan ze helemaal op in hun omgeving en passen ze bij elke smaak.
Airco vloermodel
Om warme en koele lucht effectief in de ruimte te verdelen, passen deze units dankzij hun strakke design en compacte afmetingen naadloos in elk modern interieur.
Airco plafondinbouwmodel
Een onopvallende installatie in verlaagde plafonds betekent dat je kan genieten van alle voordelen van innovatieve klimaatregeling voor elk interieur, zonder dat het in het oog springt
Ontdek de meest verkochte airco's
Koeling en verwarming van meerdere kamers
Vraag je airco offerte aan
Op zoek naar een betrouwbare partner voor de installatie van je airco? Wil je graag weten wat de kosten zijn? Daikin werkt met erkende installateurs die jou de beste en meest duurzame oplossing bieden.
Kijk en leer meer over airco's
Laat je inspireren en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie over airco
De binnenunit van een vaste aircosysteem bevindt zich in de woning en levert de geconditioneerde lucht in de ruimte.
De keuze voor een airco binnenunit hangt af van je specifieke behoeften, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende aircosystemen, elk met zijn eigen unieke eigenschappen. Een van de populairste soorten die in woningen worden gebruikt is het splitsysteem. Deze is verdeeld in twee onderdelen: de binnenunit en de buitenunit. Bij verwarming haalt de buiteneenheid warmte uit de buitenlucht en brengt deze via de binnenunit naar binnen, of andersom bij het koelen van je woning.
Er zijn drie soorten binnenunits voor airco:
Wandmodellen
Wandmodellen (zoals Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura en Perfera) zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en kleuren, zodat er altijd een is die goed bij je interieur past.
Vloermodellen
Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte airco's die bij uitstek geschikt zijn voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.
Plafondinbouwmodellen
Plafondinbouwmodellen. Als je niet wil dat de binnenunit zichtbaar is, kun je ervoor kiezen om een airco in een verlaagd plafond of een valse wand in te laten bouwen.
Een airco bestaat normaal gesproken uit twee systemen: De binnenunit en de buitenunit. Deze worden over het algemeen 'splitsystemen' genoemd.
De buitenunit, dat aan een buitenmuur of in een tuin of op een dak wordt gemonteerd, vormt het deel van de airco dat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar bevat. De buitenunit comprimeert het koelmiddel dat door de bijbehorende binnenunit warmte of koude in de ruimte onttrekt of afgeeft.
Ja, en als je je woning renoveert en overschakelt op duurzame airco, wordt niet alleen je gerenoveerde woning meer waard, maar profiteert ook het milieu én je portemonnee daarvan. Airco's kunnen in vrijwel elke woning worden geïnstalleerd. Er zijn echter wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden, met name wat isolatie betreft. Om een airco optimaal te laten functioneren, moet je woning goed geïsoleerd zijn om zoveel mogelijk te voorkomen dat er warmte ontsnapt. Een gekwalificeerde aircoinstallateur kan je adviseren over wat er in je woning moet gebeuren om het geschikt te maken voor een aircosysteem. Mogelijk moet de isolatie van je muren en dak worden verbeterd. Ook de locatie is iets om rekening mee te houden. De buitenunit moet buitenshuis worden geïnstalleerd op een plaats waar je gemakkelijk bij kunt wanneer je de eenheid moet reinigen, de instellingen moet aanpassen of de airco moet laten onderhouden.
Ja, een airco kan je woning voorzien van warm water. Met de Multi+ oplossing van Daikin beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en sanitair warmwatervoorziening. Deze verbindt maximaal drie binnenunits en één sanitaire warmwatertank. Doordat een tank van 90 of 120 liter en diverse binnenunits met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+ oplossing omvat een intuïtef tekstdisplay op de huishoudelijke warmwatertank voor het beheren en aanpassen van alle instellingen, inclusief weekschema en watertemperatuur
Airco van Daikin kunnen allergieën verlichten, omdat ze de allergenen in de filter kunnen opvangen en zo de kwaliteit van de binnenlucht kunnen verbeteren. Onze airco's houden je niet alleen warm en koel, maar verwijderen ook verontreinigende stoffen, pollen en stofdeeltjes uit de lucht die je inademt.
Sommige Daikin systemen zijn bovendien uitgerust met een Flash-Streamer en verschillende filters, zoals de geurfilter van titaniumapatiet of de zilverfilter voor allergeenbestrijding, die snel en efficiënt verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen halen.
Nee! Bovendien kunnen onze airco's helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn airconditioningsystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airconditioning goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden schoongemaakt, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.
Om een airco optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde technieker mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plek te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van een airco moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. Een airco moet bovendien worden geïnstalleerd op een plek die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.
We krijgen regelmatig de vraag waarom we een airco niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de airco namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een airco toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.
We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde installateur. Gepland onderhoud, regelmatige onderhoudscontroles en routinematige reiniging van het systeem zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement op peil blijft.
Er zijn een aantal tekenen dat je airco onmiddellijk onderhoud nodig heeft:
Als de airconditioner meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zijn. Reinig de filters door stof te verwijderen met een stofzuiger. Als dat niet helpt of als je een gorgelend geluid hoort, is er mogelijk een mechanisch probleem. Schakel in dat geval een gekwalificeerde installateur in om het systeem na te kijken.
Klanten getuigenissen
Bekijk de projecten van onze klanten om te beslissen welke oplossing voor jou het beste werkt
Lees meer over airco
Kom hier meer te weten over hoe Daikin je kan helpen met onze informatieve blogartikels