Skip to main content

Met een airco van Daikin kan je je woning koelen én verwarmen. Je geniet het hele jaar door van een aangename temperatuur in huis. En met hun elegant design passen onze airco’s in elk interieur. 

  • Energielabel tot A+++
  • Tot 8 jaar garantie
  • 30% minder elektriciteitsverbruik
  • Europese marktleider in airco

Hoe werkt een airco met buitenunit?

Een vaste airco heeft een buitenunit en een of meerdere binnenunits. Door de binnenunit(s) loopt een koelmiddel dat de warmte in de ruimte absorbeert. Het koelmiddel vervoert de warmte naar de buitenunit, die op zijn beurt de warmte afgeeft aan de buitenlucht. Daarna vloeit het koelmiddel terug naar de binnenunit(s) en begint de cirkel opnieuw.

De binnenunit

De binnenunit van een arico bevindt zich in de woning en levert de geklimatiseerde lucht in de ruimte. Met een uitgebreide reeks binnenunits zijn de Daikin modellen speciaal ontworpen om bij jouw stijl en jouw interieur te passen, zodat je in elk seizoen overal in huis optimaal comfort geniet.

Een buitenunit van een lucht-lucht warmtepomp

De buitenunit

De buitenunit van een airco bevat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar. Hij kan op een buitenmuur worden gemonteerd of op het dak of in de tuin worden geplaatst. De buitenunit comprimeert het koelmiddel dat door de bijbehorende binnenunit warmte of koude in de ruimte onttrekt of afgeeft.

Verwarmen met airco

De vaste airco van Daikin zijn eigenlijk lucht-luchtwarmtepompen. Je kan je huis er dus ook mee verwarmen. De werking wordt dan omgekeerd: de binnenunit onttrekt warmte aan de binnenlucht en stuurt die naar de buitenunits, die vervolgens de koele lucht in de woning verspreiden.

  • In de zomer houdt airco je woning zalig fris.

  • In de lente en herfst verbruikt je je airco als bijverwarming.

  • In de winter heb je het snel lekker warm doordat je aircosysteem warme lucht door de woning blaast.  

Jouw airco op maat

Natuurlijk vind je bij Daikin ook oplossingen op maat. 

Weet je al welke warmtepomp je wil? En ben je benieuwd naar de prijs?

Een airco die past bij jouw stijl

Net onder het plafond of boven de deur: onze wandmodellen gaan naadloos over in je interieur en nemen geen leefruimte in. Ontdek alle modellen.

Onze vloermodellen zijn supercompact en passen perfect onder een vensterbank of in een nis. Ontdek alle modellen.

Hou je van strak en minimalistisch? Een ingebouwde airco zit subtiel verwerkt in het plafond. Het enige wat je ziet, zijn de kleine aanzuig- en uitblaasroosters. Ontdek alle modellen. 

Welke airco past bij jou?

Wil je onze airco's in het echt zien, voelen en horen? Kom eens langs bij een Daikin Experience Center.

Heb je hulp nodig om de juiste airco te kiezen? Beantwoord enkele vragen en ontdek snel welk model ideaal is voor bij jou thuis.

Hoeveel kost een Daikin-airco?

Airconditioning is altijd een oplossing op maat. De kostprijs van een airco hangt dus af van jouw woning en wensen. 

Aircosysteem

Richtprijs

Split-buitenunit

vanaf  700 euro*

Multisplit-buitenunit

vanaf  1.900 euro*

Binnenunit(s)

Richtprijs

Wandmodel

vanaf  370 euro*

Vloermodel

vanaf  800 euro*

Inbouwmodel

vanaf  800 euro*

*Richtprijzen exclusief installatie en btw.

Je Daikin-installateur geeft je graag een gedetailleerde offerte, gratis en volledig op maat van jouw project.

Een antwoord op al je vragen

Een vaste airco heeft een buitenunit en een of meerdere binnenunits. Door de binnenunit(s) loopt een koelmiddel dat de warmte in de ruimte absorbeert. Het koelmiddel vervoert de warmte naar de buitenunit, die op zijn beurt de warmte afgeeft aan de buitenlucht. Daarna vloeit het koelmiddel terug naar de binnenunit(s) en begint de cirkel opnieuw.

De binnenunit bevindt zich in je woning (aan de muur, zwevend boven de vloer of ingebouwd – afhankelijk van welk model je kiest). De buitenunit kan op het dak of in je tuin staan, of op een buitenmuur gemonteerd worden.

Je kan kiezen tussen een split-systeem en multisplit-systeem.

  • Een split-airco bestaat uit één buitenunit en één binnenunit. Je kan er dus slechts één ruimte mee koelen of verwarmen.
  • Een multisplit-airco bestaat uit één buitenunit en maximaal vijf binnenunits, die je elk apart kan bedienen. Zo kan je meerdere kamers koelen of verwarmen.

Hoe hoger het rendement van je airco, hoe lager het verbruik. Geen zorgen, de airco’s van Daikin zijn de allerzuinigste in hun soort. Ze beschikken over …

  • energielabel A+++,
  • een uitstekend rendement (SCOP en SEER),
  • slimme invertertechnologie waardoor ze tot 30% minder elektriciteit gebruiken.

Je energieverbruik nog méér verlagen? Natuurlijk! Koppel je Daikin-airco eenvoudig aan je zonnepanelen. 

De vaste airco’s van Daikin zijn eigenlijk lucht-luchtwarmtepompen. Je kan je huis er dus ook mee verwarmen. De werking verloopt dan omgekeerd: de buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en stuurt die naar de binnenunits. Die blazen dan de warme lucht de woning in.

  • In de zomer houdt je airco je woning zalig fris.
  • In de lente en herfst verbruikt je verwarmingsketel – als je die behoudt – minder, omdat je airco dienstdoet als bijverwarming.
  • In de winter heb je het snel lekker warm doordat je airco warme lucht door je woning blaast.  

Een vaste airco of lucht-luchtwarmtepomp is trouwens geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Onze erkende installateurs zorgen voor een correcte installatie van je airco. In één tot drie dagen hebben zij de klus al geklaard.

Net zoals de prijs van het toestel zelf hangt de kostprijs van de installatie af van jouw woning en wensen. Hoeveel binnenunits moeten er zijn? Waar komt de buitenunit? Hoe lang moeten de leidingen worden? Een erkende Daikin-installateur bezorgt je met veel plezier een gratis en volledig vrijblijvende offerte op maat. Zo weet je precies wat je mag verwachten.