Skip to main content

Het leven is mooier met schone lucht in huis. Koop nu jouw luchtreiniger met korting.

Waarom is de lucht die je thuis inademt zo belangrijk?

  • De luchtvervuiling binnen is 2-5 keer erger dan buiten
  • We brengen 90% van onze tijd binnen door
  • De gemiddelde volwassene ademt meer dan 15.000 liter lucht per dag in
  • Meer dan 50% van de ondervraagden had een familielid dat aan een ademhalingsziekte leed.

Adem gezondere lucht in met een luchtreiniger.

De lucht die je binnen inademt is twee tot vijf keer vervuilder dan de buitenlucht. Daarom is het goed om je kamers minstens 15 minuten per dag te ventileren.

Voeg daar een luchtreiniger aan toe en de kwaliteit van de lucht in je woning wordt beter doordat verontreinigende stoffen zoals pollen en bacteriën verwijderd worden.

Wie kan voordelen halen uit luchtreinigers?

Een luchtreiniger wordt aanbevolen voor mensen met allergieën, astma of ademhalingsproblemen. Maar het systeem kan voor iedereen nuttig zijn.

Hoe werkt een luchtreiniger?

Luchtreinigers met een filter kunnen vervuilende deeltjes opvangen, maar de producten van Daikin gaan nog een stap verder. Ze hebben een sterke zuigkracht en zuigen lucht aan vanuit drie richtingen.

Het elektrostatisch HEPA-filter maakt echt een verschil. In tegenstelling tot een niet-elektrostatisch filter is het niet afhankelijk van de grootte van de mazen. Omdat het elektrisch geladen is, vangt het de schadelijke deeltjes goed op. Dat betekent minder verstoppingen en een toonaangevende levensduur van tien jaar.

Sterke zuigkracht, zuigt lucht aan vanuit drie richtingen.

Ons elektrostatisch HEPA-filter vangt stof en vervuilende deeltjes goed op. Het kan 99,97% van de schadelijke deeltjes opvangen met een grootte van slechts 0,3 μm.

De Streamer-technologie van Daikin breekt de schadelijke stoffen in het toestel af, waardoor de lucht in je woning fris en schoon blijft.

Ontdek onze luchtreinigers met korting

Luchtreinigingsset
Luchtreinigingsset
Luchtreinigingsset

Modellen vergelijken (1)

Modellen vergelijken

Krachtig tegen stof, bacteriën en virussen

Dankzij onze samenwerking met gerenommeerde instellingen weten we dat onze luchtreinigers effectief zijn tegen verschillende soorten bacteriën en virussen