Skip to main content

Maak van je huis een thuis met een luchtreiniger van Daikin, die kan helpen in de strijd tegen schadelijke fijne verontreinigende stoffen in de lucht, pollen en andere seizoensgebonden allergieën

Vrouw in woonkamer geniet van schone lucht dankzij een Daikin luchtreiniger

Waarom is de lucht die je thuis inademt zo belangrijk?

We consumeren dagelijks ongeveer 1 kg voedsel en 2 kg water, maar wist je dat we in dezelfde periode ongeveer 15 kg lucht inademen? We kunnen weken zonder voedsel en dagen zonder water, maar we kunnen maar enkele minuten zonder lucht.

  • De luchtvervuiling binnen is 2-5 keer erger dan buiten
  • We brengen 90% van onze tijd binnen door
  • De gemiddelde volwassene ademt meer dan 15.000 liter lucht per dag in
  • Meer dan 50% van de ondervraagden had een familielid dat aan een ademhalingsziekte leed.

We brengen 90% van onze tijd binnen door, maar helaas kan de kwaliteit van de lucht die we thuis inademen tot vijf keer slechter zijn dan buiten

Natuurlijk zijn bronnen buiten, zoals pollen en algemene luchtvervuiling, ook een deel van het probleem. Maar sommige boosdoeners, zoals vervuilende stoffen uit stof of allergenen, zitten in huis. Zelfs dagelijkse activiteiten zoals stof dat vrijkomt bij het schoonmaken of geurtjes bij het koken kunnen de kwaliteit van de lucht die we inademen beïnvloeden. Hoe fijner de deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn voor onze gezondheid. Fijne stofdeeltjes (PM2.5), gedefinieerd als deeltjes met een diameter gelijk aan of kleiner dan 2,5 micron, zijn zo klein dat ze onzichtbaar blijven en ze geven ons een vals gevoel van veiligheid. Maar met het juiste filtersysteem kun je de impact van deze verontreinigende stoffen uit de lucht verminderen.

Zes redenen om voor een luchtreiniger te kiezen

Een luchtreiniger is een nuttige aanvulling voor elke woning, maar wordt vooral aanbevolen voor mensen met allergieën, astma en ademhalingsproblemen. Huishoudens met jonge kinderen, zwangere vrouwen of oudere mensen zijn extra kwetsbaar voor vervuiling van de binnenlucht.

Een luchtreiniger kiezen: waar moet je op letten?

Luchtreinigers filteren pollen, huisstofmijt en andere allergenen, waardoor niezen, jeukende ogen en verstopping worden tegengegaan

Kinderen en baby's kunnen het kwetsbaarst zijn. Zorg voor een gezonde omgeving met luchtreinigers die schadelijke stoffen, stof en huisdierschilfers verwijderen. Door de stille werking zijn ze perfect voor kinderkamers.

Verminder de hoeveelheid haar, huidschilfers en geurtjes van huisdieren met een luchtreiniger. Het helpt om je woning schoner te houden en allergische reacties te verminderen als je gevoelig bent voor allergenen van huisdieren.

Een luchtreiniger met een extra functie voor bevochtiging verwijdert niet alleen irriterende stoffen uit de lucht, maar geeft je ook de beste vochtigheidsgraad terwijl je slaapt, zodat je minder last hebt van een droge keel die hoesten tijdens het slapen veroorzaakt

Stof is een uitdaging voor elk huishouden. Dit stof kan deeltjes bevatten zoals huisdierschilfers, schimmelsporen en huisstofmijt. Overweeg het gebruik van een luchtreiniger om deze irriterende stoffen in de lucht te verminderen op plaatsen waar stof zich vaak ophoopt.

Verwijder kook-, rook- en huishoudelijke geuren met een geurfilter. Geniet van een beter geurend huis, zelfs in open woonruimtes en huizen met beperkte ventilatie.

De Daikin luchtreinigers kunnen de luchtkwaliteit binnen perfect regelen en aanzienlijk verbeteren

Hoe werkt een Daikin luchtreiniger?

Daikin luchtreinigers kunnen helpen om aandoeningen van de luchtwegen, pollen en andere seizoensgebonden allergieën te bestrijden. Een aanpak in drie stappen vermindert fijne, schadelijke deeltjes:

Een luchtreiniger kiezen: waar moet je op letten?

De Daikin luchtreinigers zuigen de lucht krachtig aan vanuit drie verschillende richtingen, waardoor een groot filtergebied wordt bereikt

Ons elektrostatisch HEPA-filter vangt stof en vervuilende deeltjes goed op. Het kan 99,9% van de schadelijke deeltjes opvangen met een grootte van slechts 0,3 μm. Het geurfilter absorbeert geuren en breekt ze af.

De Daikin Streamertechnologie breekt door oxidatie schadelijke stoffen af die op het filter terechtkomen

Bekijk onze luchtreinigers met korting

Nu het winterseizoen eraan zit te komen, kan je je dierbaren gezondere lucht schenken met een aantrekkelijke korting

Heb je een luchtreiniger nodig die compact is, maar ook heel goed presteert? De fluisterstille MC30Y doet het werk tot maximaal 46m²
De met wifi uitgeruste Daikin MC80Z luchtreiniger zorgt voor schone lucht in grote kamers tot maximaal 124 m²

Modellen vergelijken (1)

Modellen vergelijken

Koop rechtstreeks van Daikin via onze webshop

Ga naar onze Daikin shop en profiteer van de voordelen van rechtstreeks bij ons kopen: Gratis verzending, 3 jaar garantie op de aankoop, probleemloze levering en uitstekende klantenservice.

We hebben een breed gamma luchtreinigers voor verschillende ruimtes

Een luchtreiniger kiezen: waar moet je op letten?

Kunnen Daikin luchtreinigers helpen tegen luchtwegvirussen?

Daikin is altijd een pionier geweest met innovatieve oplossingen. We hebben het gerenommeerde Franse laboratorium Institut Pasteur de Lille gevraagd om onze units grondig te testen en we zijn trots op de resultaten.*

 

De Daikin luchtreinigers MC55W en MCK55AW verwijderen in 2,5 minuten meer dan 99,9% van het menselijke coronavirus HCoV-229E. Dit virus is van dezelfde familie als SARS-CoV-2, het coronavirus dat de COVID-19-pandemie veroorzaakt heeft.

 

De units zijn ook beoordeeld als 99,9% doeltreffend tegen het H1N1-virus (dat gewone griep veroorzaakt) in 2,5 minuten.

Dat betekent dat de Daikin luchtreinigers kunnen helpen in de strijd tegen aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de compacte plug-and-play-luchtreiniger het risico op de overdracht van ademhalingsvirussen sterk kan helpen verminderen.

Kunnen Daikin luchtreinigers het vochtigheidsniveau optimaliseren?

Idealiter is de luchtvochtigheid in je woning tussen de 40% en 60%. Zowel de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) als de EPA (Environmental Protection Agency) bevelen deze waarden aan, omdat het voor de meeste mensen comfortabel is. Een lage luchtvochtigheid wordt een probleem in het winterseizoen, wanneer de goede isolatie van huizen voor droge lucht zorgt en waardoor je een droge huid kunt krijgen. Je slaap kan verstoord worden omdat een droge keel kan leiden tot een vervelende hoest.

 

De Daikin modellen MCK70Z en MCK55AW hebben extra bevochtigingsunits die vocht kunnen toevoegen om de optimale vochtigheidsgraad te behouden en het comfortabel te houden voor jou en je gezin.

Andere oplossingen voor binnenluchtkwaliteit

Bekijk de volgende producten die ook de lucht reinigen en filteren om de binnenluchtkwaliteit goed te houden, zelfs als er buiten vervuiling is

Een luchtreiniger kiezen: waar moet je op letten?

Onze lucht-luchtwarmtepompen bieden verwarming, koeling en schone lucht voor een optimaal comfort​

Claims uit de test van het Institut Pasteur de Lille:

Het Daikin toestel MCK55WVM (commerciële naam MCK55W), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,9 % van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten looptijd bij 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m3, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. | Het Daikin toestel MC55WVM (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,9% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten looptijd bij 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,4 m3, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. | Het Daikin toestel MCK55WVM (commerciële naam MCK55W), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,9 % van het influenza A-virus subtype H1N1 in 2,5 minuten looptijd bij 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m3, geen luchtverversing). | Het Daikin toestel MC55WVM (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,9% van het influenza A-virus subtype H1N1 in 2,5 minuten looptijd bij 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m3, geen luchtverversing)

Over de stofopvang- en ontgeuringscapaciteit van een luchtreiniger:

  • Niet alle schadelijke stoffen in sigarettenrook (koolmonoxide enz.) kunnen worden verwijderd. • Niet alle geurcomponenten die continu vrijkomen (van bouwmaterialen, huisdieren enz.) kunnen worden verwijderd. De Daikin luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld als vervanging van een medische of farmaceutische behandeling. ​

Claims over het effect van elektrostatische HEPA-filtering: ​

  • 99,9% is de verwijderingsprestatie van het filter en niet de verwijderingsprestatie voor de hele ruimte.
  • De vervangingslevensduur wordt gecontroleerd aan de hand van een testmethode gebaseerd op norm JEM1467 van de Japan Electrical Manufacturers' Association .

De Daikin luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld als vervanging van een medische of farmaceutische behandeling.

Claims over het effect van ontgeuring/gasverwijdering: ​

  • Adsorptie en afbraak van geuren: de luchtreiniger en een geurcomponent, acetaldehyde, werden in een doos van 21 m³ geplaatst en de luchtreiniger werd in werking gesteld. De toename van de concentratie van het product (CO2) dat vrijkomt bij de ontleding van aceetaldehyde werd door middel van Streamer onderzocht (evaluatie door Daikin). Testunit: Getest met MCK55S (Japans model), een vergelijkbaar model met de MCK55W-serie.
  • Formaldehyde-afbraak: testmethode: methode met constante generatie. Testruimte: 22 tot 24 m³, temperatuur: 23 ± 3 °C, vochtigheid: 50 ± 20%. Ventilatieomstandigheden: Wanneer er constant een concentratie van 0,2 ppm wordt uitgestoten, wordt een verwijderingscapaciteit van 0,08 ppm gehandhaafd bij 36 m³/u, wat binnen de richtlijn van het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn ligt. (Dit komt overeen met de ventilatiecapaciteit van een ruimte van ongeveer 65 m³.) ​

Claims over het afbraakeffect van stoffen: ​

  • Verwijdering van bacteriën door stoffilter: testorganisatie: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044988001-0201. Testmethode: Er werd een teststuk geënt met bacteriënvloeistof aan de stroomopwaartse zijde van een stoffilter in een luchtreiniger bevestigd en de luchtreiniger werd in werking gesteld in een testruimte van 25 m³. Na vijf uur werden de levende bacteriën geteld. Testresultaat: Verminderd met meer dan 99% na vijf uur. Testunit: Getest met MCK55S (Japans model), een vergelijkbaar model met de MCK55W-serie (turbowerking). ​
  • Verwijdering van bacteriën door bevochtigingsfilter: testorganisatie: Japan Food Research Laboratories. Testnummer: 15044989001-0101. Testmethode: Er werd een teststuk geënt met bacteriënvloeistof aan de stroomopwaartse zijde van een bevochtigingsfilter in een luchtreiniger bevestigd en de luchtreiniger werd in werking gesteld in een testruimte van 25 m³. Na vijf uur werden de levende bacteriën geteld. Onderdeel: Bevochtigingsfilter. Testresultaat: Verminderd met meer dan 99% na vijf uur. Testunit: Getest met MCK55S (Japans model), een vergelijkbaar model met de MCK55W-serie (turbowerking). ​
  • Afbraak en verwijdering van allergenen: verschillende allergenen werden bestraald met streamerafvoer en de afbraak van eiwitten in de allergenen werd gecontroleerd met de ELISA-methode, kataforese of een elektronenmicroscoop (gezamenlijk onderzoek met de Wakayama Medical University). Testvoorbeeld: 'Japanse cederpollen Cryj-1'. Testresultaat: 99,6% of meer afgebroken en verwijderd in 2 uur (ELISA-methode); 96,9% afgebroken en verwijderd in 4 uur (andere meetmethode). Opmerking: test uitgevoerd op de Flash Streamer-module. • Verwijdering van virussen ref. 1: testorganisatie: Kitasato Research Center for Environmental Science. Testresultaat certificaat 21_0026 (uitgegeven door dezelfde organisatie). Resultaat van het experiment: 99,9% verwijdering van A-H1N1-virus na 1 uur. Opmerking: test uitgevoerd op de Flash Streamer-module. • Verwijdering van virussen ref. 2: testorganisatie: Vietnamese Institute of Hygiene and Epidemiology. Resultaat van het experiment: meer dan 99,9% verwijdering van het A-H5N1-virus in 3 uur. Opmerking: test uitgevoerd op de Flash Streamer-module. • Verwijdering van virussen ref. 3: testorganisatie: Graduate School of Kobe University. Resultaat van het experiment: meer dan 96% verwijdering van het norovirus in 24 uur. Opmerking: test uitgevoerd op de Flash Streamer-module.