Skip to main content

Met een Daikin-warmtepomp kan je je woning verwarmen én koelen. Omdat ze voor 75% op hernieuwbare energie werken, zijn onze warmtepompen bijzonder vriendelijk voor het milieu én je portemonnee.

  • Maximaal comfort
  • 100% futureproof
  • Waarde van je woning stijgt
  • Tot 8 jaar garantie

Hoeveel kost een Daikin-warmtepomp?

Hoeveel een warmtepomp precies kost, hangt af van welk type je kiest en hoe groot de ruimte is die je wil verwarmen. Ook eventuele extra opties – zoals een buffervat, warmtewisselaar of slim regelsysteem – beïnvloeden het prijskaartje.

In onze prijslijst vind je gedetailleerde prijzen, maar hieronder geven we je alvast een idee van de kostprijs (exclusief installatie en btw).

Type warmtepomp

Totaalprijs*

Lucht-luchtwarmtepomp

Vanaf € 2.000

Warmtepompboiler

Vanaf € 2.800

Lucht-waterwarmtepomp (voor nieuwbouw)

Vanaf € 7.000

Lucht-waterwarmtepomp (voor vervanging van ketel)

Vanaf € 12.000

Geothermische warmtepomp

Vanaf € 15.000

*Inclusief installatie, exclusief btw.

Deze richtprijzen geven je alvast een idee van het budget dat je nodig hebt. Maar elke woning is anders, en dus ook de installatiekosten. Wil je meer details over de prijzen van onze warmtepompen? Check dan zeker onze prijsgids.

Onze warmtepompen zien, voelen en horen?

Kom eens langs in een Daikin Experience Centers in Gent, Herentals of Waver. Alleen bij Daikin kan je verschillende warmtepompen in een echt interieur ervaren, precies zoals ze bij je thuis geïnstalleerd zouden zijn. Bovendien staan onze experts klaar met advies en een antwoord op al je vragen.

 

Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen werken door warmte te verplaatsen van de ene plek naar de andere. Dat gebeurt in drie stappen.

Jouw warmtepomp op maat

Natuurlijk vind je bij Daikin ook oplossingen op maat. 

Weet je al welke warmtepomp je wil? En ben je benieuwd naar de prijs?

Een antwoord op al je vragen

Een warmtepomp werkt voor 75% op hernieuwbare energie en voor 25% op elektriciteit. Hoe hoger het rendement van je warmtepomp, hoe lager het verbruik. Geen zorgen, elke Daikin-warmtepomp heeft een uitstekend rendement (SCOP en SEER).

Nog minder energie gebruiken? Natuurlijk! Koppel je Daikin-warmtepomp gerust aan je zonnepanelen. 

Ja, zowel met een lucht-lucht- als lucht-waterwarmtepomp kan je ook koelen. De werking keert dan om: de koelvloeistof vloeit in de andere richting, zodat de warmte van je woning wordt afgegeven aan de buitenlucht.

De installateur plaatst de buiten- en binnenunit(s). De leidingen worden gelegd en de warmtepomp wordt aangesloten op het afgiftesysteem (vloerverwarming, convectoren of radiatoren). Daarna stelt de installateur je warmtepomp correct af voor het beste rendement. De volledige installatie neemt enkele dagen tot een week in beslag.

Een warmtepomp is een interessante investering omdat je er op de lange termijn flink mee kan besparen. De initiële kosten liggen hoger dan bij een verwarmingsketel, maar je energiefactuur daalt aangezien je vooral gratis energie uit de omgeving gebruikt. Daarnaast maak je kans op premies en stijgt de waarde van je woning, omdat energiezuinige woningen goed in de markt liggen. We berekenen graag of een warmtepomp voor jou een financieel slimme zet is.