Ontworpen voor elke stijl
- Wandmodellen
- Vloermodellen
- Ingebouwde modellen
We hebben wandmodellen van lucht/lucht warmtepompen in verschillende stijlen en kleuren. Met hun unieke ontwerp gaan ze helemaal op in hun omgeving en passen ze bij elke smaak.
Om de lucht effectief in de ruimte te verdelen, passen deze systemen dankzij hun strakke design en compacte afmetingen naadloos in elk modern interieur.
Aangezien deze systemen onopvallend in verlaagd plafonds kunnen worden geïnstalleerd, zul je ze niet eens opmerken: alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. Je profiteert van alle voordelen, zonder al te veel in te perken op je ruimte en inrichting
Ontdek onze populairste lucht/lucht warmtepompen
Koeling en verwarming van meerdere kamers
Kijk en leer meer over lucht/lucht-warmtepompen
Laat je inspireren en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie over lucht/lucht-warmtepompen
De binnenunit van het lucht/lucht warmtepompsysteem bevindt zich in de woning en levert de geklimatiseerde lucht in de ruimte.
De keuze van een binnenunit voor lucht/lucht warmtepompen hangt af van je specifieke behoeften, maar het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht warmtepompsystemen (ook bekend als airco's), elk met zijn eigen unieke eigenschappen. Eén van de populairste systemen die in woningen worden gebruikt is het splitsysteem. Deze is verdeeld in twee onderdelen: de binnenunit en de buitenunit. Bij het verwarmen haalt de buitenunit warmte uit de buitenlucht. Deze warmte wordt dan naar binnen gebracht via de binnenunit. Wanneer je je woning wilt afkoelen, verloopt dit proces juist andersom.
Er zijn drie soorten binnenunits voor een lucht/lucht warmtepomp:
Wandmodellen
Wandmodellen (zoals Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura en Perfera) zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kleuren, zodat er altijd één is die goed bij je interieur past.
Vloermodellen
Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte airco's, bij uitstek geschikt voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.
Kanaalmodellen
Kanaalmodellen. Als je niet wil dat de binnenunit zichtbaar is, kun je ervoor kiezen om een lucht/lucht warmtepomp in een verlaagd plafond of een valse wand in te laten bouwen.
Een lucht/lucht warmtepomp (ook bekend als airco) bestaat normaal gezien uit twee systemen: De binnenunit en de buitenunit. Deze worden over het algemeen 'splitsystemen' genoemd.
De buitenunit, dat aan een buitenmuur of in een tuin of op een dak wordt gemonteerd, vormt het deel van de lucht/lucht warmtepomp dat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar bevat. De buitenunit comprimeert het koelmiddel dat door de bijbehorende binnenunit warmte of koude in de ruimte onttrekt of afgeeft.
Ja, en als je je woning renoveert en overschakelt op een duurzame airco, wordt niet alleen je gerenoveerde woning meer waard, maar profiteert ook het milieu én je portemonnee daarvan. Warmtepompen kunnen in vrijwel elke woning worden geïnstalleerd. Er zijn wel een paar punten waar je rekening mee moet houden, met name wat isolatie betreft. Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, moet je woning goed geïsoleerd zijn om ervoor te zorgen dat er geen warmte ontsnapt. Een gekwalificeerde installateur kan je adviseren over wat er in je woning moet gebeuren om het geschikt te maken voor een warmtepompsysteem. Mogelijk moet de isolatie van je muren en dak worden verbeterd. Ook de locatie is iets om rekening mee te houden. De buitenunit moet buitenshuis worden geïnstalleerd op een plaats waar je gemakkelijk bij kan voor wanneer je het toestel moet reinigen, de instellingen moet aanpassen of de warmtepomp moet laten onderhouden.
Ja, er zijn lucht/lucht warmtepompen die je woning voorzien van warm water. Met de Daikin Multi+-oplossing beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en sanitair warm water. Deze verbindt maximaal drie binnenunits en één sanitaire warmwatertank. Doordat een warm watertank van 90 of 120 liter en verschillende binnenunits met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing een ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+-oplossing heeft een eenvoudig bedieningspaneel met full-text interface op de sanitaire warmwatertank om indien nodig alle instellingen bij te houden en aan te passen, zoals het schema of watertemperatuur.
Lucht-lucht warmtepompen van Daikin kunnen allergieën verlichten, omdat ze de allergenen in de filter kunnen opvangen en zo de kwaliteit van de binnenlucht kunnen verbeteren. Onze lucht-lucht warmtepompen houden je niet alleen warm en koel, maar verwijderen ook verontreinigende stoffen, pollen en stofdeeltjes uit de lucht die je inademt.
Sommige Daikin systemen zijn bovendien uitgerust met een Flash-Streamer en verschillende filters, zoals de geurfilter van titaniumapatiet of de zilverfilter voor allergeenbestrijding, die snel en efficiënt verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen halen.
Nee! Bovendien kunnen onze lucht/lucht warmtepompen helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn aircosystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airco goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden gereinigd, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.
Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde installateur mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plaats te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van de warmtepomp moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. De warmtepomp moet bovendien worden geïnstalleerd op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.
We krijgen regelmatig de vraag waarom we een warmtepomp niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de warmtepomp namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een lucht/lucht warmtepomp toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.
We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde installateur. Gepland onderhoud, regelmatige onderhoudscontroles en routinematige reiniging van het systeem zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement op peil blijft.
Er zijn een aantal tekenen dat je lucht/lucht warmtepomp onmiddellijk onderhoud nodig heeft:
Als de airconditioner meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zijn. Reinig de filters door stof te verwijderen met een stofzuiger. Als dat niet helpt of als je een gorgelend geluid hoort, is er mogelijk een mechanisch probleem. Schakel in dat geval een gekwalificeerde installateur in om het systeem na te kijken.
Klanten getuigenissen
Bekijk de projecten van onze klanten om te beslissen welke oplossing voor jou het beste werkt
Ervaar het verschil van Daikin
Kom hier meer te weten over hoe Daikin je kan helpen met onze informatieve blogartikels