Skip to main content

De snelverwarmende en energiezuinige sanitaire warmwaterboilers van Daikin zijn voorzien van hoogwaardige isolatie die het warmteverlies tot een minimum beperkt. Ze kunnen worden gecombineerd met warmtepompen.

Onopvallend geplaatste sanitaire warmwaterboiler en buitenunit in de berging en de tuin

Energiezuinig

Pictogram van een spaarvarken

Snel opwarmend

Pictogram van een verwarming

Hoogwaardige isolatie houdt de temperatuur op peil

Illustratie van een thermometer

Voor gebruik met warmtepompen

plaatshouder voor afbeelding
Paar knuffelend op hun bed bij perfecte temperatuur

Is jouw woning klaar voor een warmtepomp?

Dankzij deze korte test kom je te weten of je woning al of niet klaar is voor een warmtepomp en welke oplossing best past voor jouw situatie. Zo niet, geven we je enkele tips om je woning klaar te maken voor een warmtepomp.

Verlaag je energierekening met zonne-energie

Bespaar op je energierekening met de eenvoudig te installeren zonnepanelen van Daikin. Ze zijn beschikbaar voor alle soorten gebouwen en leveren tot 70% van de energie die nodig is voor je warmwaterproductie.

Zonnepanelen onder een blauwe hemel