Ontdek ons assortiment verwarmings- en koelingselementen
- Daikin Altherma warmtepompconvectoren
- Vloerverwarming
Daikin Altherma warmtepompconvectoren
Een Daikin warmtepompconvector is de perfecte aanvulling op iedere warmtepomp. De werking is vergelijkbaar met die van een radiator, maar hij kan zowel voor het verwarmen als het koelen van een ruimte worden gebruikt.
Vloerverwarming
Geniet van ultiem wooncomfort door Daikin vloerverwarming te combineren met een warmtepomp. Zo houd je je kamers 's winters behaaglijk en zorg je 's zomers voor een aangename verkoeling.
Ontdek onze meest verkochte modellen
Dat zeggen onze klanten
Meer informatie
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.
Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.
Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.
Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.
De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).
Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.
Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.
Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.
De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.
Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.
In Europa zijn er in verschillende landen verschillende subsidies, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.
Omdat ze elk hun eigen subsidie en criteria hebben, raden we je aan je gekozen Daikin installateur of de website van de overheid te raadplegen voor meer informatie.
Je kunt advies inwinnen over welk type warmtepomp het meest geschikt is voor jouw woning bij een Daikin installateur, bij de Daikin Experts in het Experience Center, of je kunt onze Residential Solutions Navigator raadplegen.
De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.
Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus de installateur zelf. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.
Warmtepompen zijn niet erg veeleisend. We adviseren om een jaarlijkse onderhoudsafspraak te maken met jouw installateur of dienstverlener om ervoor te zorgen dat de pomp zo efficiënt mogelijk blijft werken. Een typische onderhoudsbeurt omvat een aantal standaard controles, en een grondige reiniging van het toestel en de filters.
Lees meer
Kom hier meer te weten over hoe Daikin je kan helpen met onze informatieve blogartikels.