Kies uit een reeks opties die naadloos aansluiten bij jouw woning en jouw behoeften
- Lucht/water warmtepompen
- Lucht/lucht warmtepompen
- Geothermische warmtepompen
- Hybride warmtepompen
- Warmtepompboilers voor sanitair warm water
Jouw alles-in-één systeem voor verwarmen, koelen en sanitair warm water
Lucht/water warmtepompen brengen energie van de buitenlucht naar je woning. De buitenunit onttrekt energie uit de buitenlucht en met behulp van de koelmiddelcyclus geeft hij de energie bij een hogere (of lagere) temperatuur af om ruimteverwarming (of -koeling) en warm water te genereren. Ze zijn overal in Europa gemakkelijk te installeren.
Comfort in je woning, het hele jaar door
Lucht/lucht warmtepompen brengen energie van de buitenlucht naar je woning, ongeacht de buitentemperatuur. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht. Met behulp van de koelmiddelcyclus geeft de unit de energie bij een hogere of lagere temperatuur af aan je kamer via de binnenunit, afhankelijk van je verwarmings- of koelbehoeften.
Efficiënt verwarmen, koelen en sanitair warm water
Geothermische warmtepompen halen energie uit de bodem via verticale leidingen of horizontale collectoren. Het installeren van geothermische warmtepompen is complexer en duurder dan lucht/water warmtepompen.
Duurzaam met traditioneel combineren
Hybride warmtepompen combineren een lucht/water warmtepomp met een (gas)verwarmingsketel en een slimme besturing die schakelt tussen de twee warmtebronnen voor een perfecte balans tussen kosten en ecologische optimalisatie.
Efficiënte en betrouwbare productie van sanitair warm water
Warmtepompen voor sanitair warm water gebruiken energie, van buiten of binnen het huis, en leveren warm water voor je woning. Warmtepompen voor sanitair warm water worden vaak geïnstalleerd in combinatie met zonnepanelen.
Ontdek onze populairste warmtepompen
Kijk en leer meer over warmtepompen
Laat je inspireren en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie over warmtepompen
Je kunt advies inwinnen over welk type warmtepomp het meest geschikt is voor jouw woning bij een Daikin installateur, bij de Daikin Experts in het Experience Center, of je kunt onze Residential Solutions Navigator raadplegen.
De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.
Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.
Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.
Een Daikin warmtepompinstallateur regelt alles wat te maken heeft met de bestelling, levering en installatie van je warmtepomp.
Het eenvoudigste antwoord is: het hangt ervan af. Het installeren van een warmtepomp is meer dan alleen het plaatsen van een binnen- en een buitendeel, daarom kan er voor het installeren van een warmtepomp geen vaststaand tijdschema worden gegeven. Het hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals:
- Type woning: Het eerste waar rekening mee wordt gehouden is het type woning waarin een warmtepomp wordt geïnstalleerd. Is het een nieuwbouw of een bestaande woning? Bij nieuwbouwwoningen moet bij de planning rekening worden gehouden met alle andere bouwactiviteiten die op dat moment plaatsvinden. Bij bestaande woningen spelen zaken als het al dan niet gebruiken van bestaande afgiftesystemen of het vervangen door nieuwe een rol in de benodigde tijd.
- Type warmtepomp: Er is een verscheidenheid aan warmtepompen en elk daarvan heeft ook zijn eigen benodigde tijd voor de installatie.
- Extra werkzaamheden: Of je nu een warmtepomp installeert in een bestaand of een nieuwbouwhuis, er kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je nieuwe systeem haalt. Dit kan het installeren of vervangen van het afgiftesysteem (zoals radiatoren) zijn, het optimaliseren van je isolatie enz.
De prijs van de installatie van een warmtepomp varieert, afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest en het land waarin je woont.
Andere factoren die de prijs kunnen beïnvloeden zijn renovatie of bijkomende bouwwerkzaamheden (zoals isolatie) die uitgevoerd moeten worden, plus de installateur zelf. Verschillende installateurs zullen verschillende prijzen hanteren, afhankelijk van hun expertise en ervaring.
In Europa zijn er in verschillende landen verschillende subsidies, zowel op nationaal als op regionaal niveau, om de aankoop en installatie van een warmtepomp te ondersteunen.
Omdat ze elk hun eigen subsidie en criteria hebben, raden we je aan je gekozen Daikin installateur of de website van de overheid te raadplegen voor meer informatie.
De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).
Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.
Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.
Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.
De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.
Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.
Warmtepompen zijn niet erg veeleisend. We adviseren om een jaarlijkse onderhoudsafspraak te maken met jouw installateur of dienstverlener om ervoor te zorgen dat de pomp zo efficiënt mogelijk blijft werken. Een typische onderhoudsbeurt omvat een aantal standaard controles, en een grondige reiniging van het toestel en de filters.
Klanten getuigenissen
Bekijk de projecten van onze klanten om te beslissen welke oplossing voor jou het beste werkt
Ervaar het verschil van Daikin
Kom hier meer te weten over hoe Daikin je kan helpen met onze informatieve blogartikels