Lucht/water warmtepompen
Ontdek feiten en/of misvattingen over lucht/lucht warmtepompen
NIET WAAR
Daikin heeft een uitgebreid assortiment lucht-water-warmtepompen. 75% van de woningen is geschikt voor een Daikin warmtepomp.
Probeer het op: Start nu
EERDER WAAR
Bij temperaturen onder 0°C zijn geothermische warmtepompen inderdaad efficiënter. Hoe lager de omgevingstemperatuur, hoe groter het verschil in efficiëntie. Wanneer de omgevingstemperatuur echter boven 7°C ligt, zijn op lucht gebaseerde warmtepompen efficiënter.
Het gemiddelde rendement gedurende een verwarmingsseizoen kan iets hoger zijn voor geothermische warmtepompen dan voor op lucht gebaseerde warmtepompen. Dit maakt maar een klein verschil in de jaarlijkse elektriciteitsrekening.
Op lucht gebaseerde warmtepompen zijn eenvoudiger te installeren en de investeringskosten zijn veel lager. Daarom is een op lucht gebaseerde warmtepomp voor de meeste mensen de beste optie.
Lucht/lucht warmtepompen
Ontdek feiten en/of misvattingen over lucht/lucht warmtepompen
NIET WAAR
De lucht-lucht warmtepompen van DAIKIN zijn fluisterstil en de luchtverplaatsing is nauwelijks merkbaar.
Overtuig jezelf en bezoek een van onze experience centers.
NIET WAAR
De lucht-lucht warmtepompen van Daikin zijn uiterst efficiënt. Voor elke vier eenheden energie die de warmtepomp in je woning levert, komen er drie 'gratis' uit de lucht en maar één van het elektriciteitsnet. Lucht-lucht warmtepompen zijn ongeveer vier keer efficiënter dan elektrische verwarmingstoestellen.
WAAR
Elektriciteitsprijzen zijn momenteel hoger dan gas- of stookolieprijzen. Daarom betekent vier keer efficiënter niet automatisch dat de energierekening vier keer lager is. Bereken je besparingen met onze calculator: Start nu!