Skip to main content

Contacteer Daikin voor een persoonlijk gesprek over je project

We kunnen momenteel om een aantal mogelijke redenen geen oplossing voor je vinden.

Een daarvan kan de complexiteit van je project zijn, waardoor onze oplossingsaanbeveler niet de juiste optie kan bieden. In dat geval raden we je aan ons team van Daikin-experts te contacteren om je project in detail te bespreken en alternatieven te onderzoeken.

Een andere mogelijkheid is dat er wat voorbereidend werk aan je woning moet worden gedaan voordat er een warmtepomp kan worden geïnstalleerd. Een expert van Daikin kan je begeleiden bij de nodige stappen om je woning klaar te maken voor een warmtepomp.

Onze Daikin-experts staan klaar om je te helpen

Contacteer Daikin om je project in detail te bespreken en de beste oplossing voor jouw behoeften te vinden

Voor jouw project is de speciale aandacht van een Daikin-expert nodig

Maak een afspraak met een van onze Daikin-experts en bespreek samen je opties

Vind op basis van postcode of stad op onze interactieve kaart een installateur in jouw regio

Laat je contactgegevens achter en laat een installateur van Daikin contact met je opnemen voor een gratis offerte