Skip to main content

Je kan ons bezoeken van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 17 uur, op afspraak.

Adres: Welvaartstraat 14, B-2200 Herentals

Wat breng je mee voor een goed gesprek over je verwarming?

  • Een plan of schets van je woning

  • Een lijst met vragen die je wil stellen

Denk ook al eens na over de volgende vragen.

Als je renoveert:

  • Hoe verwarm je nu? Met een gas- of mazoutketel? Hoge- of lagetemperatuurradiatoren?

  • Naar wat voor systeem wil je overschakelen?

  • Wat is momenteel de ingestelde watertemperatuur?

  • Wat is je jaarlijks verbruik?

Bij nieuwbouw:

  • Welk systeem heb je voor ogen? Vloerverwarming, radiatoren, ...

  • Wil je alleen verwarmen of ook koelen?

Kan je niet alle vragen beantwoorden? Geen zorgen. Onze expert helpt je hoe dan ook graag verder.

Wat breng je mee voor een goed gesprek over airco?

  • Een plan of schets van je woning

  • Een lijst met vragen die je wil stellen

Denk ook al eens na over de volgende vragen.

  • Welke ruimtes wil je koelen/verwarmen?

  • Wat is de oppervlakte en het volume van die ruimte(s)?

  • Welke oriëntatie heeft jouw woning?

  • Waar wil je de buitenunit plaatsen?

Kan je niet alle vragen beantwoorden? Geen zorgen. Onze expert helpt je hoe dan ook graag verder.