De opvallende eigenschappen van een warmtepomp
Daikin Altherma 3 H HT is een investering in comfort en energiebesparingen. Deze lucht/water-warmtepomp zorgt voor verwarming, koeling en instant warm water en verbruikt daarvoor minder energie. Dit systeem is ideaal voor woningeigenaars die van een ketel of traditioneel verwarmingssysteem naar een groenere en kostenefficiëntere oplossing willen gaan.
Bekroond ontwerp
Woningeigenaars willen een unit die niet alleen goed presteert, maar er ook goed uitziet in elke kamer. Daarom wilde Daikin een unit creëren met geweldige technische eigenschappen en een veelzijdig ontwerp. Deze inspanningen leverden Daikin Altherma 3 H HT niet één, maar twee prestigieuze designprijzen op.
Wat van binnen geweldig is, moet er van buiten geweldig uitzien ...
Schoon, minimalistisch en ongecompliceerd is de beste manier om de Daikin Altherma 3 H HT-buitenunit te beschrijven. Een zwart horizontaal rooster bedekt de hele frontplaat om de enkele ventilator te verbergen en het bedrijfsgeluid te verminderen, terwijl de matte grijze afwerking de kleur van de buitenmuur reflecteert om de unit te laten opgaan in verschillende omgevingen en landschappen.
Stilte is comfort
Bij gebruik in de standaard geluidsmodus is het geluidsdrukniveau van de buitenunit 38 dBA (op 3 meter) - dat is ergens tussen tsjilpende vogels en een rustige bibliotheek. In de geluidsarme modus wordt de geluidsdruk gereduceerd tot de helft (35 dBA op 3 meter).
Hoor de Daikin Altherma 3 H HT in actie
Hoe wordt het geluid gemeten?
Het geluidsvermogen wordt opgewekt door de unit zelf, onafhankelijk van de afstand en de omgeving. De geluidsdruk is het geluid dat op een bepaalde afstand wordt waargenomen. De geluidsdruk wordt meestal berekend op 1 tot 5 meter van de unit.
Uitzonderlijke prestaties komen van binnenuit
De Daikin Altherma 3 H HT bevat de modernste HVAC-technologieën, ontwikkeld in Europa voor Europese klimaten. Ontdek de
eigenschappen waarmee dit product zich onderscheidt van de rest.
Met zorg gemaakt
1. Moderne behuizing
De ingenieurs van Daikin hebben met designers samengewerkt om met een frisse kijk de traditionele buitenunit te benaderen. Deze buitenunit is geïnspireerd door het uitstekende ontwerp van de Daikin-binnenunits en is voorzien van een aantrekkelijke frontplaat en strakke lijnen om gemakkelijk in de omgeving te passen.
2. Ventilator met hoge capaciteit
De units met een hoge capaciteit werken meestal met twee ventilatoren, maar deze buitenunit heeft er maar één nodig. De grotere ventilator verbetert de luchtcirculatie, wat helpt om een laag bedrijfsgeluid te bereiken.
3. Gloednieuwe compressor
Daikin Europe werkte samen met het Daikin Technology and Innovation Centre in Japan om een speciale compressor te ontwikkelen die water van 70 °C levert. Deze warmtepomp met hoge temperatuur is ook de eerste die gebruikmaakt van R-32: een energiezuiniger koelmiddel dat minder CO2 uitstoot.
4. Duurzame isolatie
Isolatie met 3 lagen en rubberen pads tussen de bodemplaat en de trilplaat absorberen en isoleren de geluiden die door de compressor worden gemaakt terwijl deze in bedrijf is.
Versla de koude
De Daikin Altherma 3 H HT is een hernieuwbare verwarmingsoplossing die even goed presteert in de koudere klimaten als in de warme. Vergeleken met andere verwarmingssystemen gebruikt dit assortiment buitenlucht om de juiste capaciteit aan warmte en warm water te leveren, zelfs bij temperaturen tot -28 °C.
Eén oplossing, meerdere combinaties
Het assortiment omvat één buitenunit, compatibel met drie verschillende bekroonde binnenunits, die allemaal kunnen worden
aangepast voor het leveren van verwarming, koeling en sanitair warm water.
Kies uw binnenunit
Ontdek de drie binnenunits die deel uitmaken van dit assortiment en de drie verschillende instellingen (drie eigenschappen) waaruit u kunt kiezen om het assortiment aan uw klimaatbehoeften aan te passen.
1. Wandmodel
Een compacte unit die gecombineerd wordt met een aparte tank voor de levering van sanitair warm water. Dit model biedt een optionele functie voor koeling.
2. Ingebouwde roestvrijstalen tank voor sanitair warm water
Een compacte unit met een oppervlakte van 595x625 mm. De unit wordt aangesloten op een tank van 180 of 230 liter om aan de vraag naar sanitair warm water te voldoen en kan zowel in een instelling voor koeling als voor twee zones werken.
3. Geïntegreerd ECH2O-tankmodel voor sanitair warm water
De ECH2O-unit wordt geleverd met een thermische tank voor sanitair warm water van 300 of 500 liter, die op thermische zonnepanelen kan worden aangesloten. Dit model biedt een optionele instelling voor koeling.
Drie functies
Enkel verwarmen
De functie voor alleen verwarmen is standaard in het Daikin-assortiment en is beschikbaar voor alle drie de binnenunits. Deze instelling zorgt voor verwarming van ruimtes en sanitair warm water.
Omkeerbaar
Als u naast verwarming en warm water ook comfortkoeling nodig heeft, dan is de omkeerbare functie de beste oplossing. Deze functie is beschikbaar voor alle drie de binnenunits en stelt het systeem in staat om de werking om te keren en zo te zorgen voor koeling in plaats van verwarming. Voor deze instelling zijn een leidingwerk onder de vloer of ventilatorconvectoren nodig.
Twee zones
De geïntegreerde vloerunit is de enige binnenunit die is uitgerust met een instelling voor twee zones. Met de instelling voor twee zones kunt u de temperatuur van twee afzonderlijke zones in uw woning die gebruikmaken van verschillende zenders, zoals radiatoren of vloerverwarming, beheren en regelen.