Skip to main content

De totaaloplossing voor het binnenklimaat van hotels

Beheer makkelijk de verwarming, koeling en ventilatie in elke hotelkamer. Dankzij onze flexibele oplossing op maat bespaar je kosten en garandeer je je hotelgasten een comfortabel verblijf.

Voor elk type hotel

B&B, familiehotel, resort of keten? Wij voorzien een oplossing volledig afgestemd op jouw specifieke behoeften.

Kostenbesparend

Door het gebruik van hernieuwbare energie en efficiënte warmterecuperatietechnologie, bespaar je maximaal op energiekosten.

Slimme bediening

Als uitbater of beheerder heb je altijd de controle over het energiegebruik in het volledige hotel. Tegelijk kunnen hotelgasten makkelijk de gewenste temperatuur in hun kamer instellen.

Geïntegreerd systeem voor klimaatcontrole

Daikin VRV werkt met warmtepomptechnologie en vormt zo de basis voor energiezuinige klimaatregeling in hotels. Een buitenunit, die duurzame en gratis energie onttrekt aan de buitenomgeving, staat in verbinding met een of meerdere binnenunits per ruimte.

·       Kies voor de gastenkamers een stijlvol wandmodel of plaatsbesparend plafondinbouwmodel.

·       De roundflow-cassettes met zelfreinigende filter zijn ideaal voor grotere ruimtes zoals bars of conferentiezalen.

Vervolledigen het systeem:

·       De gebruiksvriendelijke controller Madoka, waarmee hotelgasten zelf het klimaat in hun kamer regelen.

·       De Intelligent Touch Manager, een centraal beheersysteem voor de hoteluitbater.

·       Het Daikin Business Management System (BMS) dat je kunt koppelen aan het kamerbeheersysteem. Dat maakt het mogelijk om kamers vanaf de reservatie automatisch op het juiste moment te verwarmen of koelen.

 

Optimaal comfort voor hotelgasten

Hotelgasten komen volledig tot rust dankzij de fluisterstille werking van de Daikin-klimaatregeling. Het ontwerp van de binnenunits garandeert een perfecte integratie in het interieur van de hotelkamer.

Een intelligent beheersysteem maakt de ervaring compleet. Wanneer de gasten hun hotelkamer betreden of verlaten, of hun ramen openen of sluiten, communiceert de sleutelkaart automatisch met de Daikin-unit om zo de airconditioning of verwarming aan of uit te schakelen.

Beheer het binnenklimaat in het volledige hotel

Met onze totaaloplossing beheer je niet alleen het binnenklimaat in de verschillende hotelkamers, maar ook in het restaurant, conferentiezalen en wellnessfaciliteiten. Het systeem kan ook voorzien in sanitair warm water en is eveneens geschikt om voeding te koelen.

1.  Lobby

Het Biddle-luchtgordijn zorgt voor een optimale luchtscheiding en minimaliseert warmteverlies. Door de aansluiting op een warmtepomp bespaar je tot 72% in vergelijking met elektrische luchtgordijnen.

2.  Receptie

Met de Intelligent Touch Manager beheer je het hele hotel vanaf één centrale interface. Je bedient de verwarming, koeling en ventilatie, maar dankzij de integratie met producten van derden ook lichten, alarmen, liften, … De intelligente bediening maakt het ook mogelijk om maximaal te besparen op energieverbruik.

3.  Vergaderruimtes en conferentiezalen

Ons ventilatiesysteem is ook geschikt voor grote ruimtes. Laat je gasten genieten van gezonde binnenlucht, zonder allergenen.

4.  Gastenkamers

Met de gebruiksvriendelijke Madoka-bedieningspanelen stellen hotelgasten makkelijk de gewenste temperatuur in. De koppeling met de sleutelkaart verlaagt de energiekosten, zonder dat de gasten aan comfort inboeten.

5.  Keuken en restaurant

Houd voeding maximaal vers dankzij efficiënte koeling met inloopvriezers en koelkasten.

6.  Gym / zwembad / spa

Verwarm grote hoeveelheden water tot 17% efficiënter dan met een gasboiler.

7.  Buiten

Onttrek gratis warmte-energie aan de buitenlucht of de aardbodem met onze duurzame buitenunits, die bestand zijn tegen alle weersomstandigheden.

Ontdek de oplossing voor jouw hotel

Hoteleigenaar, technisch directeur of studiebureau? Wij geven je graag advies om de beste klimaatoplossing te vinden voor het hotel dat jij inricht. Ontdek de mogelijkheden.

Van kleine B&B's tot grote resorthotels

Of uw project nu groot of klein is, we hebben verwarmings- en koelingsoplossingen die bij uw hotel passen. Selecteer  de grootte van uw hotel of uw behoefte en vind de juiste oplossing.

  • B&B's en kleine hotels

    Sky Air

    • Voor uw essentiële klimaatvereisten
    • Ideaal voor kleinere ruimtes
    • Afzonderlijke bediening voor elke unit
  • Middelgrote hotels

    VRV

    • Flexibele installatie voldoet aan al uw klimaatbehoeftes
    • Ideaal voor kleine tot middelgrote ruimtes
    • Bedien uw units centraal of afzonderlijk
  • Grote hotels en resorts

    Koelaggregaten en luchtbehandelingsunits

    • Voldoet aan al uw klimaatvereisten
    • Ideaal voor middelgrote tot grote ruimtes
    • Centraal beheerd systeem
  • Koeling voor restaurants en keukens in hotels

    Koeling

    • Producten voor kleine tot grote koeltoepassingen
    • Flexibele ontwerpen voor elk type gebouw
    • Met onze warmterecuperatie- en invertertechnologieën bespaart u nog meer
  • Warm water voor wellnessruimtes en fitnesscentra in hotels

    Daikin Altherma Flex Type

    • Levert op een efficiënte manier grote volumes warm water
    • Productie van warm water met warmterecuperatie
  • Verse lucht voor vergaderzalen en balzalen

    Units voor ventilatie en luchtbehandeling

    • Ideaal voor middelgrote tot zeer grote ruimtes
    • Levert verse, propere en gezonde lucht aan
    • Compatibel met alle Daikin producten die ons aircosysteem gebruiken

Casestudie Van der Valk

Voor het Van der Valk Hotel in Bergen ontwikkelden we een geïntegreerd systeem en verlaagden we de totale milieubelasting aanzienlijk.

    Casestudie The Post Hotel

    Ons energiezuinige VRV-systeem garandeert een comfortabel binnenklimaat bij The Post Hotel in Gent, zonder de authentieke sfeer van het gebouw te verstoren.

      Op zoek naar een klimaatoplossing voor jouw hotel?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Hulp nodig?

      Solliciteer nu !