Skip to main content

Oplossingen voor de technische koeling en datacenters

Betrouwbare en energiezuinige technische koelingsoplossingen die aan de eisen van zowel grote als kleine telecomcabines, serverruimtes en laboratoria voldoen.

Continue koeling

Technische koeling is geen job van 9 tot 5. Datacenters en serverruimtes vereisen een continue klimaatregeling in alle omstandigheden. Onze systemen zijn ontworpen voor een maximale inzetbaarheid in verschillende omstandigheden, met temperaturen van -15°C tot 50°C.

Uw apparatuur maximaal optimaliseren

Mocht er toch een panne optreden, dan staat de back-up unit klaar om het over te nemen. Overnemen gebeurt automatisch en er wordt onmiddellijk een melding voor een noodreparatie verstuurd. U hoeft zich nooit zorgen te maken over een panne van het systeem.

Maak gebruik van hernieuwbare bronnen

Een datacenter koelen vereist veel meer energie dan de koeling van andere ruimtes. Daikin producten voor de koeling van infrastructuur zijn ontworpen om het hele jaar door efficiënt te werken en uw jaarlijkse werkingskosten te verlagen.

Modus Free Cooling

De modus Free Cooling verlaagt het energieverbruik door middel van koude buitenlucht tijdens de wintermaanden. Zo kunnen de koelcompressoren met koelmiddel uitgeschakeld worden of met een aanzienlijk lagere capaciteit werken, wat geld bespaart.

Unieke warmterecuperatietechnologie

Onze unieke warmterecuperatie technologie herbruikt de warmte die tijdens de proceskoeling gegenereerd wordt om comfortverwarming of warm water te leveren aan bureau’s, badkamers en andere onderdelen van uw gebouw.

Cyclus rotatie

Er is standaard een rotatiesysteem op ons Sky Air gamma. Na vooraf ingestelde periodes neemt de unit in stand-bymodus het over van de andere unit. Deze functie maximaliseert de levensduur van elk systeem, terwijl het rendement groter wordt.

De technische koeling voor elk type gebouw en behoefte

Sky Air

  • Kostenefficiënt, hoogwaardig koelsysteem
  • Ideaal voor kleine datacenters of telecomcabines
  • Rotatie en back-up inbegrepen in de standaardbediening
  • Afzonderlijke bediening voor elke unit
  • Opgedreven capaciteit van de binnenunit (uniek bij Daikin)
  • Technologie op basis van koelmiddel

Koelaggregaten

  • Voldoet aan al uw klimaatvereisten
  • Ideaal voor middelgrote tot grote datacenters
  • Centraal beheerd systeem voor een nauwkeurige vocht- en temperatuurregeling
  • Modus Free Cooling
  • Unieke snelle herstartfunctie
  • Technologie op basis van water

Centrale afstandsbediening

Integreer uw proceskoelingsunit in uw eigen gebouwbeheersysteem. We hebben verschillende interfaces voor de top vier protocols van gebouwbeheersystemen, zodat u uw hele gebouw met één centrale aansturing kan beheren.

Modbus-interface

Integreer alle Daikin units via het Modbus-protocol in uw gebouwbeheersysteem.

KNX-interface

Integreer de Split, Sky Air en VRV units via het KNX-protocol in uw huisautomatiseringssysteem of gebouwbeheersysteem.

BACnet-interface

Integreer VRV, koelaggregaten en luchtbehandelingsunits via het BACnet-protocol in uw gebouwbeheersysteem.

LonWorks-interface

Integreer VRV-units en koelaggregaten via het LonWorks-protocol in uw gebouwbeheersysteem.

Wij staan voor u klaar

een goed onderhouden HVAC-systeem biedt een meerwaarde en zorgt voor continuïteit. Stappen zetten om de levensduur van uw installatie te verlengen zorgt ervoor dat het klimaat de klok rond optimaal is.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !