Passer au contenu principal

Vous pouvez chauffer ou rafraîchir plusieurs espaces - voici comment

Les pompes à chaleur air-air (également appelées climatiseurs) sont incroyablement flexibles et polyvalentes : elles peuvent chauffer ou rafraîchir plusieurs pièces à la fois. Il suffit de choisir le bon type de système, avec le bon nombre d'unités intérieures de pompe à chaleur pour un confort optimal - partout. Voici les options possibles.

 

Chaffage avec un pompe à chaleur air-air, combien de pièces peut-on chauffer ou refroidir ?

Les pompes à chaleur air-air peuvent chauffer ou rafraîchir plusieurs pièces. Elles fonctionnent avec un système split. Un groupe extérieur est installé à l'extérieur de votre logement et relié à une ou plusieurs unités intérieures. Les groupes extraient la chaleur de l'air extérieur et distribuent l'air à la bonne température dans votre logement.

Il existe trois types de systèmes.

Un système monosplit.

Il se compose d’un groupe extérieur et d'une unité intérieure. Il vous permet de chauffer ou de rafraîchir un seul espace et peut convenir parfaitement aux petites logements de plain-pied.

Vous pouvez choisir une unité intérieure murale, au sol ou encastrée dans le plafond. Tous les modèles Daikin sont conçus pour s'intégrer parfaitement à votre intérieur.

Un système multi-split.

Le groupe extérieur peut être connecté à un maximum de cinq unités intérieures, vous permettant de contrôler la température dans plusieurs pièces à la fois. Cela permet de tirer le meilleur parti de votre groupe extérieur et d'obtenir une polyvalence maximale.

Chaque pièce peut avoir un style ou une taille d'unité différente pour répondre aux exigences de l'espace et à vos préférences. Par exemple, vous pouvez vouloir un appareil plus petit dans votre chambre à coucher et un plus grand et plus puissant dans votre espace de vie.

Vous pouvez régler chaque unité individuellement à l'aide de sa propre télécommande ou d'une application, afin d’avoir une température plus chaude ou plus fraîche dans une pièce que dans une autre.

Un système multi-plus.

Ceci permet d'obtenir de l'eau chaude sanitaire en plus du chauffage et du rafraîchissement. Vous pouvez raccorder un réservoir d'eau chaude de 90 ou 120 litres et jusqu'à trois autres unités intérieures à un groupe extérieur. Ceci convient principalement aux habitations d'une superficie maximale de 80 m².

Puis-je chauffer et rafraîchir simultanément différentes pièces de mon habitation ?

Non. Bien que vous puissiez régler des unités intérieures individuelles à des températures différentes afin de chauffer ou de rafraîchir une pièce plus qu'une autre, les pompes à chaleur air-air ne peuvent que chauffer ou rafraîchir à un moment déterminé.

Avez-vous besoin d'une pompe à chaleur air-air dans chaque pièce ?

Non, vous n'avez pas besoin d'une unité dans chaque pièce. Les pompes à chaleur air-air Daikin ont une capacité comprise entre 1,5 kW et 7 kW, ce qui leur permet de chauffer ou de rafraîchir de grandes surfaces. Dans le cas d'un système multi, il peut être possible d'ajouter ultérieurement une unité intérieure supplémentaire si nécessaire, jusqu'à un maximum de cinq unités par groupe extérieur.

Flexibilité maximale dans plusieurs pièces

Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité inégalée et d'un fonctionnement discret avec des performances optimales et une efficacité énergétique exceptionnelle dans plusieurs pièces. Les produits Daikin sont faciles à installer et à entretenir, ce qui vous permet d'obtenir une température idéale dans chaque espace de votre logement.

Article publié le :

30 septembre 2024

 

Article écrit par : 

Finn Agency