Climatiseur conçu pour s'adapter à vos goûts
- Climatiseur mural
- Climatiseur carrossé
- Climatiseur gainable
Climatiseur mural
Nos climatiseurs muraux sont disponibles dans différents styles et couleurs. Grâce à leur design unique, elles se fondent dans l'environnement et s'adaptent à vos goûts.
Climatiseur carrossé
Pour distribuer efficacement l’air chaud et l’air frais dans toute la pièce, ces unités s'intègrent parfaitement dans les intérieurs modernes grâce à leur design épuré et à leur taille compacte.
Climatiseur gainable
L'installation discrète dans les faux plafonds vous permet de bénéficier de tous les avantages d'une climatisation innovante pour tout type d'intérieur, sans aucune intrusion.
Découvrez les modèles les plus vendus
Rafraîchissement et chauffage de plusieurs pièces
Demandez un devis climatisatiseur
À la recherche d'un partenaire fiable pour l'installation de votre climatisation ? Vous souhaitez connaître les coûts ? Daikin travaille avec des installateurs agréés qui vous proposent la meilleure et la plus durable des solutions.
Regardez et découvrez les climatiseurs réversibles
Installez-vous confortablement et découvrez tout ce que vous devez savoir sur nos solutions, soigneusement sélectionnées pour vous.
FAQ sur la climatisation
L'unité intérieure est la partie d'un système de climatisation qui se trouve à l'intérieur de votre logement et qui assure le chauffage ou le rafraîchissement de la pièce.
Le choix d'une unité intérieure de climatisation dépend de vos besoins spécifiques, mais il est important de comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Il existe différents systèmes de climatiseur, chacun ayant ses propres caractéristiques. L'un des types les plus utilisés dans les logements est le système split, qui se compose de deux unités : l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Pour le chauffage, le groupe extérieur extrait la chaleur de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur de votre maison grâce à l'unité intérieure, ou inversement pour le rafraîchissement de votre logement.
Il existe trois types d'unités intérieures de climatiseur :
Unités murales
Les unités murales (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont disponibles en différentes dimensions et couleurs pour s'adapter à votre intérieur.
Consoles carrossées
La console carrossée (Perfera Floor) est un climatiseur compacte qui s'intègre parfaitement sous un rebord de fenêtre ou dans une pièce où la hauteur est limitée. C’est la solution idéale pour remplacer vos anciens accumulateurs électriques.
Gainables
Gainables. Si vous ne voulez pas d'unité intérieure visible, un climatiseur gainable peut être encastrée dans des faux plafonds, des cloisons ou des meubles sur mesure.
Un climatiseur est généralement composée de deux unités : L’unité intérieure et le groupe extérieur. Ces systèmes sont généralement appelés « split ».
Le groupe extérieur split, monté sur un mur extérieur ou placé dans un jardin ou sur un toit, est la partie d'un climatiseur qui contient le compresseur, le ventilateur à hélice, le circuit imprimé et l'échangeur de chaleur. Le groupe extérieur comprime le réfrigérant qui extrait ou émet la chaleur ou la fraîcheur de la pièce vers ou depuis l'unité intérieure correspondante.
Oui, et si vous rénovez votre propriété et optez pour un climatiseur, vous apporterez une valeur ajoutée à votre logement rénové, à l'environnement et à votre porte-monnaie. Les pompes à chaleur peuvent être installées dans presque tous les logements. Il y a cependant quelques considérations à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'isolation. Pour qu'un climatiseur de manière optimale, votre logement doit être bien isolé afin d'éviter les déperditions de chaleur. Un chauffagiste qualifié peut vous conseiller sur les travaux à effectuer dans votre logement pour qu'il soit adapté à un système de pompe à chaleur. Il peut s'agir d'améliorer l'isolation de vos murs et de votre toit. Vous devez également tenir compte de l'emplacement. Le groupe extérieur doit être installé à l'extérieur de votre logement et se trouver à un endroit facilement accessible lorsque vous devez nettoyer le groupe, ajuster ses réglages ou faire réparer la pompe à chaleur.
Oui, les climatiseurs peuvent fournir de l'eau chaude sanitaire à votre logement. Avec la solution Multi+ de Daikin, le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire sont fournis grâce à un seul système. Elle permet de raccorder jusqu'à trois unités intérieures et un ballon d'eau chaude sanitaire de 90 ou 120 litres. Nous vous proposons une large gamme d'unités intérieures, offrant ainsi une flexibilité inégalée. Notre solution Multi+ comprend un affichage en texte intégral intuitif sur le ballon d'eau chaude sanitaire pour le contrôle et le réglage de tous les paramètres, y compris la programmation et la température de l'eau.
Les climatiseurs Daikin peuvent vous soulager de vos allergies car il peut capturer les allergènes dans le filtre de l'unité intérieure et améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Non seulement nos climatiseurs vous gardent au chaud et au frais, mais elles éliminent également les polluants, le pollen et les particules de votre espace de vie.
Certaines unités Daikin sont également équipées d'un Flash Streamer et de différents filtres tels que le filtre désodorisant à l'apatite de titane ou le filtre d'élimination des allergènes à l'argent, qui sont capables de réduire rapidement et efficacement les polluants présents dans l'air.
Non ! De plus, les climatiseurs peuvent contribuer à réduire les symptômes des allergies. Daikin intègre plusieurs filtres dans toutes ses unités de climatisation : des filtres désodorisants en titane, des filtres allergènes en argent et des flash streamers éliminent la poussière et capturent les bactéries. Avec un bon entretien de la climatisation, et à condition qu'ils soient nettoyés régulièrement, ces filtres fourniront un air plus propre et plus sain pour tout le monde.
Pour que votre climatiseur fonctionne parfaitement, il est important qu’elle soit installée correctement. Seul un technicien agréé peut effectuer l’installation, dans un endroit approprié. La surface doit être suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et il doit y avoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air et pour les tuyaux de raccordement ainsi que les câbles d'alimentation. Les plantes ou arbustes situés à proximité de la climatisation doivent être éloignés d'au moins un mètre et régulièrement taillés. L'unité extérieure doit également être installée dans un endroit facile d'accès pour l'entretien et la maintenance générale.
On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas installer l'unité extérieure du climatiseur à l'intérieur. Ne pourrait-elle pas être placée dans le grenier, le jardin ou le garage ? La réponse est non. En effet, après quelques heures, le climatiseur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné, transformant ainsi cet espace en congélateur. C'est pourquoi les climatiseurs doivent avoir accès à l'air extérieur qui circule librement.
Nous conseillons de faire effectuer l’entretien par un technicien qualifié une fois par an. Un entretien régulier, des contrôles ponctuels de l’entretien réguliers et un nettoyage de routine prolongeront la durée de vie du système et maintiendront son efficacité énergétique.
Voici quelques signes indiquant que votre climatiseur a besoin d'un entretien immédiat :
Si votre climatiseur fait plus de bruit que d'habitude, il se peut que les filtres soient obstrués. Nettoyez l'unité en enlevant la poussière à l'aide d'un aspirateur. Si le même bruit persiste ou si vous entendez un gargouillement, il peut s'agir d'un problème mécanique. Un technicien qualifié doit alors être appelé pour contrôler l'unité.
Témoignages clients
Découvrez quelques projets de clients pour choisir la solution qui vous convient le mieux.
Lire nos articles de blog
Venez découvrir comment Daikin peut vous aider avec nos blogs d’inspiration informatifs.