Tuyaux de climatiseurs : quelle est la longueur maximale autorisée ?
Tuyaux de climatiseurs : quelle est la longueur maximale autorisée ?
Un système de climatisation fixe se compose d’une unité extérieure et d’une ou plusieurs unités intérieures, mais pouvez-vous installer ces unités où bon vous semble ? Et quelle est la longueur maximale autorisée des tuyaux qui relient ces unités entre elles ? Réponse dans cet article.
Climatiseur split vs climatiseur multisplit
Il existe de nos jours plusieurs types de climatiseurs, à savoir les systèmes mobiles et les systèmes fixes. Dans cet article, nous allons nous intéresser à ces derniers, qu’il s’agisse des modèles split ou multisplit.
Les climatiseurs fixes split sont les plus courants et sont avant tout indiqués pour rafraîchir une seule pièce de l’habitation. Ils se composent en effet d’une unité extérieure et d’une seule unité intérieure, reliées entre elles par un tuyau de réfrigérant.
Quant aux climatiseurs fixes multisplit, ils sont un rien plus complexes. Plusieurs unités intérieures (maximum cinq) sont ici reliées entre elles ainsi qu’à une unité extérieure, de manière à rafraîchir plusieurs pièces. L’installation d’un tel système demande donc de poser davantage de tuyaux de réfrigérant.
La longueur des tuyaux, cruciale pour le rendement du climatiseur
En règle générale, l’unité extérieure et la ou les unité(s) intérieure(s) d’un climatiseur sont placées le plus près possibles les unes des autres. L’objectif ? Réduire au maximum la longueur des tuyaux de réfrigérant, puisque le rendement de l’installation dépend en partie de la longueur de ces tuyaux. Plus ils sont courts, plus le rendement sera élevé. La distance minimale entre l’unité extérieure et l’une des unités intérieures est de trois mètres.
La longueur maximale autorisée des tuyaux dépend quant à elle de la catégorie de capacité de l’unité extérieure. Le tableau ci-dessous vous en donne un bon aperçu :
| Capacité de l’unité extérieure | 2MXM40N 2MXM50N | 2MXM68N | 3MXM40N7 3MXM52N 3MXM68N | 4MXM68M | 4MXM80M | 5MXM90M |
| Nombre maximal d’unités intérieures | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tuyauterie max. vers chaque unité intérieure | 20 m | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
Longueur max. de tuyauterie totale entre les unités | 30 m | 50 m | 50 m | 60 m | 70 m | 75 m |
Attention à la différence de hauteur
Outre une distance maximale à respecter entre les unités du climatiseur, sachez qu’il faut aussi tenir compte de la différence de hauteur entre l’unité extérieure et la ou les unité(s) intérieure(s), mais aussi entre les diverses unités intérieures si elles sont au nombre de deux ou plus.
Si l’unité extérieure est installée plus haut que l’ensemble des unités intérieures, la différence de hauteur entre cette unité extérieure et l’unité intérieure la plus basse ne peut dépasser 15 m. Quant à la différence de hauteur entre l’unité intérieure la plus haute et l’unité intérieure la plus basse, elle ne peut dépasser 7,5 m.
Une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) est/sont placée(s) en amont de l’unité extérieure ? La différence de hauteur entre l’unité intérieure la plus haute et l’unité intérieure la plus basse ne peut alors dépasser 15 m. Quant à la différence de hauteur entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus basse, elle ne peut dépasser 7,5 m.
Où installer votre/vos unité(s) intérieure(s) ?
Les points de vigilance lors de l’installation d’un climatiseur ne se limitent pas à la longueur des tuyaux de réfrigérant et aux différences de hauteur entre unités. L’endroit où est installée chaque unité a lui aussi son importance :
- Le flux d’air émis par la/les unité(s) intérieure(s) ne peut être obstrué. La ou les unités doivent donc être placées à deux mètres de hauteur minimum.
- Les murs auxquels les unités sont fixées doivent être suffisamment solides pour supporter le poids de ces dernières.
- Les unités, extérieures comme intérieures, doivent être facilement accessibles pour assurer leur entretien.
Lisez aussi : Comment se déroule l’installation d’un système de climatisation ?
Recevez le magazine airco et faites le bon choix !
Daikin vous aide à sélectionner le système d'airco le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.
Publié le :
17 juin 2021