Passer au contenu principal

Découvrez les principaux types de climatisation, leurs avantages et des conseils pratiques pour choisir le système idéal pour votre logement en termes de confort et d’efficacité

Pompe à chaleur murale discrète installée dans une pièce aux murs vert cendré au-dessus d'une tablette décorative

La sélection du bon système de climatisation dépend de votre type d’habitation, de votre budget et de vos besoins en matière de confort. Les systèmes Mono-split conviennent à la plupart des appartements et des petites habitations, tandis que les systèmes Multi-Split sont parfaitement adaptés aux grandes maisons ou aux nouvelles constructions. Les facteurs clés comprennent la taille des pièces, leur agencement, le climat et les objectifs concernant l’efficacité énergétique. Dans ce guide, nous vous présentons les principaux types de système pour vous aider à choisir le mieux adapté.

Introduction aux types de climatisation

Rien n’est plus agréable que d’entrer dans une maison parfaitement climatisée par une journée d’été étouffante ou par une soirée d’hiver glaciale. Mais au vu des nombreux et divers types de système de climatisation proposés aujourd'hui, il peut être difficile de choisir le bon système. Vous êtes en train de rénover une maison ancienne ? Vous emménagez dans un appartement flambant neuf ? Ou peut-être êtes-vous enfin prêt à remplacer cette vieille unité de fenêtre qui fait un bruit insupportable ?

Le confort est au cœur de notre métier depuis près d’un siècle, et nous avons appris deux ou trois choses sur les techniques qui fonctionnent. Chaque habitation est différente, et chaque famille a des besoins différents. Les climatiseurs de Daikin, également appelés pompes à chaleur air-air, ont été développés pour contrôler parfaitement votre climat intérieur, qu’il s’agisse d’unités murales discrètes qui se fondent presque dans le décor ou d’unités gainables qui disparaissent dans le plafond.

À vrai dire, il n'existe pas de solution unique pour les pompes à chaleur air-air. La solution idéale pour la maison jumelée de votre voisin pourrait ne pas convenir du tout à votre maison de rangée ancienne. Comprendre les options disponibles vous permet de prendre une décision éclairée qui vous satisfera pour les années à venir. En tant que leader dans les innovations HVAC, nous sommes ravis de vous présenter les facteurs fondamentaux à prendre en compte pour choisir une pompe à chaleur air-air.

Quel système de climatisation convient à votre logement ?

Avant d’explorer les informations techniques, nous allons vous aider à identifier le type de système qui est approprié pour votre cas personnel. Comprendre ces scénarios en conditions réelles peut vous aider à mieux identifier rapidement vos options.

Logements familiaux et appartements

Les grands logements familiaux sont souvent équipés de systèmes gainables ou centraux qui fournissent un confort constant dans plusieurs pièces. Les appartements et les logements plus petits sont généralement équipés de systèmes split ou Multi-Split qui sont plus pratiques et rentables. Pour la plupart des applications résidentielles, les systèmes muraux restent notre solution la plus populaire parce qu’ils offrent d’excellentes performances sans complications majeures lors de l’installation.

Nouvelles constructions et rénovations

Les nouvelles constructions offrent la possibilité d'intégrer facilement des systèmes gainables, tandis que les bâtiments à rénover privilégient souvent des systèmes split qui peuvent être installés sans modifications importantes du bâtiment. Si vous rénovez votre logement et vous voulez obtenir l’esthétique la plus épurée, nos systèmes gainables peuvent créer un environnement intérieur extrêmement sophistiqué.

Efficacité énergétique et priorité budgétaire

Vous pouvez atteindre vos objectifs tant environnementaux que budgétaires avec le même système. Dans un logement familial de grande taille, un système Multi-Split peut chauffer ou rafraîchir plusieurs pièces en utilisant seulement une unité extérieure. Si vous avez une habitation plus petite et un budget limité, un système mono-split peut être une solution pratique. Si vous préférez étaler votre investissement, vous pouvez commencer par installer une unité extérieure de type multi-split de haute puissance et ajouter plus tard des unités intérieures. Vous avez aussi besoin d’eau chaude ? Un système Multi+ vous permet de combiner jusqu’à 4 unités intérieures avec un ballon d’eau chaude et, s’il est associé à des panneaux solaires, il permet d’optimiser la consommation d’énergie.

Comparaisons rapides

Maintenant que vous avez déterminé votre situation générale, ce tableau comparatif vous aidera à évaluer les aspects pratiques de chaque type de système. Nous avons condensé des années d’expérience en matière d’installation et d’avis de clients dans ces facteurs clés qui ont un impact sur votre vie au quotidien. Utilisez-les comme un outil de présélection. Vous pouvez toujours vous intéresser de plus près aux systèmes qui vous intéressent le plus.

TypeApplication idéaleNiveau de difficulté d'installationEfficacitéEntretien
Système splitAppartements, logements de petite tailleModéréÉlevéeModéré
Système Multi-SplitLogements avec plusieurs piècesModéréÉlevéeModéré
Climatisation gainableNouvelles constructions, logements de grande tailleÉlevéÉlevéeModéré à important
Climatisation portativeRafraîchissement temporaireAucune installationFaibleFaible
Console carrosséesBâtiments anciensFaibleModéréeFaible à modéré

N’oubliez pas que Residential Solution Navigator est un outil de sélection de Daikin qui aide les utilisateurs finaux à trouver la solution la mieux adaptée !

Facteurs clés qui doivent influer sur le choix de votre système de climatisation

Avant d’explorer les différents types de système, parlons de ce qui influence votre décision. En définissant bien les bases, vous éviterez de futurs problèmes et vous économiserez potentiellement des milliers d’euros par la suite.

Votre espace vous donne tous les indices

Un studio en ville a des besoins totalement différents de ceux d’une maison avec 4 chambres à la campagne. Et la superficie n’est pas le seul facteur qui compte. Des plafonds hauts indiquent qu’il faudra plus de puissance pour assurer une circulation efficace de l’air. En réalité, il faut environ 25 % de puissance additionnelle pour chaque mètre de hauteur de plafond supplémentaire au-delà des 2,50 mètres standard.

Les logements à aire ouverte laissent l’air circuler naturellement entre les espaces, ce qui peut être excellent pour l’efficacité, mais délicat pour la division des zones. Si votre cuisine est directement ouverte sur votre salon, la chaleur générée par la cuisson affecte l’ensemble de l’espace. Les logements comportant beaucoup de pièces séparées tirent avantage des systèmes multi-zone qui permettent de contrôler chaque espace individuellement.

Réfléchissez aussi à la manière dont vous utilisez votre espace. Passez-vous la plupart de vos soirées dans une seule pièce ? Est-ce que vous utilisez certaines chambres à coucher uniquement pour loger vos invités ? Ces habitudes ont plus d’importance que vous ne le pensez pour sélectionner la taille et l’emplacement des systèmes.

Ensuite, il y a l’orientation de votre habitation. Les pièces exposées au sud sont chauffées par le soleil toute la journée, alors que celles exposées au nord restent relativement fraîches. Les pièces comptant de nombreuses fenêtres ont besoin d'une plus grande capacité de rafraîchissement, surtout si ces fenêtres sont exposées à l’ouest, où la chaleur du soleil est très intense l’après-midi.

Le climat n'est pas seulement une question de température

Si vous vivez dans un endroit soumis à d’énormes variations saisonnières, vous avez besoin d'un système qui assure à la fois le chauffage et le rafraîchissement avec efficacité. Les zones côtières peuvent présenter des difficultés en raison de l’air salé. Il vous faudra un équipement construit pour résister aux environnements corrosifs. Les endroits où se dépose de la poussière ont besoin d'une meilleure filtration, tandis que les zones très humides nécessitent une déshumidification ainsi qu’un contrôle de la température.

Les courants du vent sont aussi importants. Dans les endroits exposés au vent, les performances des unités extérieures peuvent être affectées, tandis que dans les endroits à l’abri du vent, le flux d’air peut être insuffisant. Même les microclimats qui existent dans votre jardin peuvent avoir une influence sur l’emplacement des unités extérieures.

La question du coût réel

Oui, le coût initial est important, mais ce n’est pas le seul élément déterminant. Il y a d’autres coûts à prendre en compte. La complexité de l’installation varie énormément selon le type de système. L’installation d’un système mono-split mural simple peut prendre une demi-journée, alors qu’un système gainable complet pourrait nécessiter plusieurs jours pour l’installation ainsi que des modifications du bâtiment. N’oubliez pas les coûts de fonctionnement qui ne se limitent pas au coût de l’électricité. Sur certains systèmes, les filtres doivent être remplacés régulièrement, et d’autres systèmes pourraient nécessiter un contrat d’entretien annuel.

De plus, les systèmes efficaces augmentent souvent la valeur de votre propriété, ce qui est intéressant si vous décidez de déménager. Les agents immobiliers nous disent que les logements dont le climat intérieur est contrôlé avec efficacité se vendent plus rapidement et à un prix plus élevé.

Prendre en compte l’apparence

Certaines personnes préfèrent les unités murales élégantes qui affirment leur identité en matière de design. Les unités modernes peuvent arborer un style très sophistiqué. D’autres personnes veulent entièrement dissimuler leur équipement, et c’est là qu’excellent les systèmes gainables. Pensez à votre style de décoration et à l’impact qu’aura un équipement visible sur votre espace de vie.

Que faire si vous êtes locataire ?

Même si nos solutions ne sont pas idéales pour les locataires en général, les locataires de longue durée peuvent toujours envisager l’installation d’un système mono-split moyennant l’accord écrit de leur propriétaire. Cette option est en tout cas dans leur intérêt puisque l’installation accroît la valeur à long terme de leur propriété. En résumé, les locataires peuvent étudier cette option, mais elle implique une concertation et un engagement des deux parties.

Pourquoi les systèmes muraux sont les plus populaires et quelles sont les alternatives ?

Si vous vous baladez dans n’importe quel quartier moderne, vous verrez des systèmes mono-split partout. Cette popularité s’explique simplement par le fait qu’ils fonctionnent parfaitement dans la plupart des cas sans nécessiter de travaux de rénovation importants.

Solution parfaite pour des situations concrètes

Les systèmes muraux sont excellents si vous avez besoin d’une climatisation, mais vous ne voulez pas tout démonter dans votre logement pour installer des gaines. L’unité intérieure s’installe sur votre mur, l’unité extérieure est placée dehors et deux petits trous dans le mur permettent de les connecter. C’est tout. Il n’y a pas de gros travaux de construction qui vous gêne pendant des mois.

C’est donc la solution idéale pour les bâtiments patrimoniaux dans lesquels vous ne pouvez pas réaliser de grandes modifications. Essayez d’expliquer à votre conseil municipal pourquoi vous devez faire passer des gaines partout dans votre maison de rangée de l’époque victorienne. Ces systèmes sont aussi parfaits pour les personnes qui veulent en complément rafraîchir des pièces spécifiques sans affecter l’ensemble du logement. Vous travaillez peut-être à domicile et l’air dans votre bureau devient étouffant en été, ou votre chambre parentale est peut-être exposée à l’ouest et devient une fournaise chaque après-midi.

Un grand nombre de familles commencent par installer un système dans leur espace de vie principal et en ajoutent d’autres dans les chambres à coucher ou d’autres espaces dès qu’elles ont le budget nécessaire. C’est une bonne approche. Vous êtes immédiatement soulagé là où vous en avez le plus besoin, puis vous développez progressivement votre installation. Chaque système fonctionne individuellement, de sorte qu’en cas de problème avec l’un des systèmes, les autres continuent de fonctionner.

Installation et efficacité

  • L’unité extérieure doit avoir suffisamment d’espace pour le flux d’air, en général au moins cinquante centimètres sur les côtés où l’air entre et sort. Elle doit aussi être accessible pour l’entretien et ne doit pas être placée à un endroit où elle créera une nuisance sonore pour les voisins.
  • L’unité intérieure doit être placée à un endroit où elle peut distribuer l’air efficacement dans toute la pièce sans que l’air soit soufflé directement sur les personnes présentes dans la pièce.

Les systèmes muraux modernes dotés de la technologie Inverter sont extrêmement efficaces. Beaucoup de nos modèles atteignent des valeurs SEER (taux de rendement énergétique saisonnier) supérieures à 7,5, ce qui les rend plus efficaces que les anciens systèmes conventionnels. Cette efficacité se traduit immédiatement par une baisse des factures d’électricité et de l’impact environnemental.

Fonctionnement silencieux et propre

Aujourd’hui, les systèmes split ont un fonctionnement très silencieux. Vous les entendrez à peine. Avec des niveaux de pression sonore aussi bas que 19 dB(A), l’unité intérieure est ultra silencieuse. La filtration intégrée élimine la poussière, les allergènes et les odeurs, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur tout en maintenant votre confort.

Certains de nos systèmes sont dotés de la technologie Flash Streamer qui décompose activement les molécules des polluants, des allergènes et des odeurs. Cette technologie est particulièrement efficace contre les odeurs de cuisine, les odeurs d'animaux domestiques et les allergènes ou bactéries en suspension dans l’air.

Consoles carrossées : quand l’installation murale n’est pas possible

Les pompes à chaleur air-air de type console carrossée offrent une excellente alternative si l’installation murale n’est pas possible ou souhaitée. Notre modèle de console carrossée Perfera illustre parfaitement la manière dont ces unités peuvent fournir des performances exceptionnelles tout en offrant des options flexibles en matière d’emplacement.

Relever les défis de l’installation

Si certains logements ont un espace sous plafond limité, des éléments structurels empêchent l’installation murale ou l’esthétique est un aspect important, il est préférable d’opter pour les consoles carrossées. Ces systèmes fournissent les mêmes puissances frigorifiques et calorifiques que les unités murales, tout en offrant des options flexibles en matière d’emplacement. De plus, les consoles carrossées ont souvent des fonctions de chauffage au sol, optimisant la convection en distribuant l’air chaud par le bas de l’unité et privilégiant le confort de l’utilisateur.

Le modèle de console carrossée Perfera combine un design sophistiqué avec des performances puissantes. Il est donc idéal pour les pièces où une installation murale n’est pas pratique ou souhaitable. Il conserve tous les avantages de nos systèmes muraux en termes d’efficacité, tout en offrant une flexibilité unique concernant l’emplacement.

Systèmes encastrés gainables : l’option précieuse de l’invisibilité

Si l’esthétique est une priorité absolue, les systèmes encastrés gainables représentent le nec plus ultra de la climatisation discrète. Même si, traditionnellement, ces systèmes sont plus populaires dans le secteur commercial, ils sont de plus en plus souvent choisis pour des projets résidentiels dans lesquels il est primordial de conserver l’intégrité architecturale.

Maintien de l’intégrité architecturale

Les systèmes encastrés gainables sont parfaits pour les environnements axés sur le design où la conservation d’espaces dégagés et épurés est essentielle. Le système reste invisible, préservant ainsi l’intégrité esthétique des intérieurs sophistiqués tout en offrant un confort exceptionnel.

À l’instar des systèmes muraux, ils fonctionnent silencieusement, et beaucoup de modèles encastrés gainables génèrent une faible pression sonore, supprimant efficacement toute nuisance sonore. Bien qu’ils soient dissimulés, ces systèmes fournissent un flux d’air puissant et uniforme dans tout l’espace.

Ces systèmes conviennent le mieux aux nouvelles constructions ou aux grands bâtiments à rénover où l’installation peut être planifiée pendant la construction. Si les coûts d'installation sont généralement plus élevés que ceux des systèmes muraux ou au sol, l’esthétique exceptionnelle après installation justifie souvent l’investissement pour les propriétaires perspicaces.

Comment les pompes à chaleur peuvent-elles assurer efficacement le rafraîchissement et le chauffage tout au long de l’année ?

Les pompes à chaleur représentent l’une des technologies de climatisation disponibles les plus polyvalentes et efficaces, car elles assurent à la fois le rafraîchissement en été et le chauffage en hiver en transférant la chaleur entre l’intérieur et l’extérieur.

L’avantage de la réversibilité

Les pompes à chaleur extraient la chaleur présente à l’intérieur en été pour rafraîchir l’habitation, puis inversent le processus en hiver pour capter la chaleur de l’air extérieur, même par des températures aussi basses que -20 °C, pour chauffer votre intérieur. Le même équipement fonctionne efficacement pendant les deux saisons, donc vous n’avez pas à acheter et entretenir deux systèmes séparés pour le chauffage et le rafraîchissement.

Si vous ne connaissez pas la technologie, vous penserez peut-être que c’est de la magie. L’astuce réside dans le réfrigérant, capable d’absorber l’énergie thermique dans l’air, même quand il est très froid, et ensuite de la concentrer jusqu’à des températures utiles à l’intérieur. Les pompes à chaleur modernes ont dépassé les limitations que connaissaient les générations précédentes et fonctionnent avec efficacité par des températures négatives.

Une efficacité remarquable

Nos pompes à chaleur air-air, comme celles des gammes Perfera ou Daikin Emura, utilisent des compresseurs de pointe à Inverter qui ajustent continuellement leur vitesse en fonction de la température demandée en temps réel. Beaucoup de modèles atteignent des coefficients de performance saisonniers (SCOP) supérieurs à 4,5, fournissant ainsi plus de 4,5 kWh de chaleur pour chaque kWh d’électricité consommé.

Intégration de commandes intelligentes

En utilisant des systèmes de commandes intelligentes comme notre application Onecta, vous pouvez gérer à distance, sur votre smartphone, la température, la programmation et la consommation d’énergie. Résultat, vous réalisez jusqu’à 30-40 % d’économies sur les factures d’énergie par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels, tout en réduisant nettement votre empreinte carbone.

Systèmes de climatisation Multi-Split pour plusieurs pièces

La solution logique pour les habitations de grande taille

Si vous devez rafraîchir ou chauffer plusieurs pièces, mais vous ne voulez pas que des unités extérieures encombrent votre jardin ou votre balcon, les systèmes Multi-Split offrent une solution élégante. Les systèmes Multi-Split connectent plusieurs unités intérieures à une unité extérieure. Chaque pièce est équipée de ses propres dispositifs de commande, de sorte que différents membres de la famille peuvent régler leurs températures préférées.

L'intérêt de cette installation devient évident quand vous réfléchissez à la dynamique familiale. Les adolescents qui semblent générer de la chaleur par leur seule existence peuvent maintenir un climat glacial dans leur chambre, tandis que les grands-parents peuvent opter pour des températures plus agréables dans leurs espaces. Le système distribue intelligemment la puissance frigorifique et la puissance calorifique là où les besoins sont les plus importants, et ce, à n’importe quel moment.

Plutôt que d’encombrer votre espace et de générer du bruit avec plusieurs unités extérieures, vous n’en avez qu’une seule. Cela simplifie également l’entretien puisqu’il ne faut inspecter qu’une seule unité. L’unité extérieure d’un système Multi-Split est plus grande qu’une unité, mais elle est toujours plus petite que trois ou quatre unités extérieures individuelles combinées.

Systèmes de climatisation gainables

Les systèmes de pompe à chaleur air-air gainables distribuent de l’air rafraîchi ou chauffé par des gaines encastrées dans les plafonds ou les murs, créant ainsi un environnement intérieur propre et harmonieux sans unités apparentes. Cette technique permet d’insuffler de l’air climatisé par des bouches discrètes tout en dissimulant entièrement l’équipement.

Le nec plus ultra de l’intégration esthétique

Les systèmes gainables offrent une esthétique très épurée, avec seulement de petites grilles visibles dans les plafonds ou les murs. Ils sont donc parfaits pour les résidences de luxe, les architectures contemporaines ou tout espace où il faut conserver des lignes pures et des surfaces dégagées.

Les architectes d’intérieur apprécient particulièrement les systèmes gainables parce qu’ils ne doivent pas tenir compte d’unités intérieures apparentes quand ils réagencent les pièces. Les grilles peuvent être peintes dans les mêmes couleurs que le plafond ou peuvent être choisies avec une finition qui complète le décor intérieur.

Distribution uniforme de la température

En distribuant l’air par plusieurs bouches, les systèmes gainables éliminent les points chauds et les courants d’air qui peuvent survenir avec d’autres types de système. Vous obtenez ainsi un confort extrêmement constant dans toute votre habitation, les variations de température d’une pièce à l’autre étant minimisées.

Investissement pour l’installation

Les systèmes gainables conviennent le mieux aux nouvelles constructions ou aux grands bâtiments à rénover où l’installation peut être planifiée pendant la construction. Si les coûts d'installation sont généralement plus élevés que ceux des systèmes split ou Multi-Split, ces coûts supplémentaires dépendent de la complexité du réseau de gaines et de la taille du bâtiment.

Nos modèles encastrés gainables sont conçus pour s’intégrer dans l’architecture, offrant un fonctionnement silencieux et des options de commande intelligente pour optimiser le confort en toute discrétion.

Climatiseurs portatifs : avantages et limites

Les climatiseurs portatifs sont des solutions de rafraîchissement immédiat sans installation permanente. Ils sont donc intéressants dans des cas spécifiques, malgré quelques limitations inhérentes au modèle.

Mobilité et commodité

Le principal avantage des unités portatives est leur flexibilité. Elles peuvent être transportées d’une pièce à l’autre si nécessaire et ont seulement besoin d’une prise de courant standard et d’un accès à une fenêtre pour l’évacuation de l’air. Elles sont donc idéales pour les locataires ou dans les situations temporaires qui ne permettent pas une installation permanente.

Considérations relatives aux performances

Cependant, les unités portatives fonctionnent normalement à des niveaux sonores plus élevés – en général entre 50 et 60 dB(A) – que des systèmes fixes capables de fonctionner silencieusement à 19 dB(A). Elles atteignent généralement des indices d’efficacité énergétique plus faibles, avec des valeurs SEER d’environ 6 par rapport aux systèmes split qui peuvent atteindre 8 ou plus.

Elles peuvent également être encombrantes et nécessitent une évacuation de l’air par une fenêtre ou une ouverture dans le mur. Malgré ces inconvénients, elles sont prisées pour une utilisation à court terme en raison de leur utilité.

Climatiseurs de fenêtre : sont-ils pratiques ?

Les climatiseurs de fenêtre sont des unités autonomes et compactes, conçues pour s’insérer dans une baie de fenêtre. Ils offrent une solution de rafraîchissement abordable et peu encombrante principalement pour les pièces individuelles.

Solution peu encombrante et économique

Les unités de fenêtre représentent le modèle d’entrée le plus économique pour les pompes à chaleur air-air. Elles sont donc intéressantes pour les consommateurs économes ou les besoins de rafraîchissement temporaires. Elles sont particulièrement adaptées aux anciens bâtiments ou dans les cas où l’installation de systèmes split n’est pas pratique.

Limitations sur le plan des performances

Les unités de fenêtre tendent à émettre plus de bruit, puisqu’elles produisent généralement une pression sonore de 50 à 60 dB(A), par rapport aux systèmes split modernes capables de fonctionner silencieusement entre 19 et 30 dB(A). Elles sont aussi moins économes en énergie en général, avec des valeurs SEER atteignant souvent 6 ou 7, alors que les systèmes de pompe à chaleur air-air atteignent fréquemment 8 ou plus.

Malgré leur accessibilité, les unités de fenêtre posent des défis en matière d’installation, notamment en ce qui concerne leur fixation solide dans les baies de fenêtre et leur bonne isolation.

Rafraîchisseurs à évaporation et durabilité climatique

Les rafraîchisseurs à évaporation utilisent le processus naturel de l’évaporation de l’eau pour rafraîchir l’air, ce qui en fait une solution économe en énergie et respectueuse de l’environnement pour des climats spécifiques.

Principe de fonctionnement

Ces systèmes fonctionnent de manière optimale dans les climats secs et chauds où l’humidité de l’air est faible, car ils injectent de l'humidité dans l’environnement pour le rafraîchir. Cependant, dans les climats humides, les rafraîchisseurs à évaporation sont moins efficaces et peuvent même aggraver l’inconfort en augmentant les taux d’humidité.

Bien qu’ils consomment beaucoup moins d’électricité – en général 50 à 100 watts par heure contre 500 à 1 500 watts pour une unité de climatisation split –, leur puissance frigorifique est limitée. La plupart des rafraîchisseurs à évaporation fournissent une puissance frigorifique de 1 kW à 2,5 kW. Ils sont donc parfaitement adaptés aux petites pièces ou aux espaces semi-ouverts sur l’extérieur.

Caractéristiques essentielles des pompes à chaleur air-air modernes

Les pompes à chaleur air-air d’aujourd’hui intègrent de nombreuses fonctionnalités avancées. Vérifiez si ces fonctionnalités indispensables sont disponibles quand vous achetez un système moderne :

  • Technologie Inverter : la technologie Inverter permet aux compresseurs d’ajuster leur vitesse de façon dynamique en fonction de la demande, ce qui réduit la consommation d’énergie et maintient des températures plus stables. Vous obtenez un fonctionnement plus silencieux et réalisez des économies d'énergie significatives par rapport aux systèmes à vitesse fixe traditionnels.
  • Commandes intelligentes et connectivité : la connectivité Wi-Fi et les applications sur smartphone permettent de faire fonctionner, de programmer et de surveiller votre système à distance. Ces fonctionnalités vous permettent d’optimiser l’utilisation de l’énergie, de vous assurer que votre logement est confortable quand vous rentrez chez vous et de surveiller à distance les performances du système.
  • Systèmes de purification d'air : Les technologies de filtration avancée éliminent les allergènes, les polluants et les odeurs de votre air intérieur. Notre technologie brevetée Flash Streamer aide à supprimer les allergènes, les polluants et les odeurs, pour obtenir un air intérieur plus sain.

Solutions complémentaires pour améliorer la circulation de l’air

Bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes des systèmes de pompe à chaleur air-air, certains appareils peuvent nettement améliorer les performances et le confort offerts par votre principal système de climatisation.

  • Les ventilateurs de gaine optimisent le flux d’air à l’intérieur des systèmes gainables, pour assurer une distribution uniforme de l’air et réduire la charge de travail des unités principales. Ils peuvent améliorer l’efficacité globale du système et la constance du niveau de confort dans l’ensemble de votre habitation.
  • Les ventilateurs de plafond produisent à faible coût un déplacement d’air permettant aux occupants de ressentir plus de fraîcheur sans faire baisser les températures réelles. Combinés avec les systèmes de pompe à chaleur air-air, ils peuvent réduire la consommation d’énergie tout en maintenant un confort adéquat.

Alternatives respectueuses de l’environnement

Avec le développement de la conscience environnementale, beaucoup de propriétaires cherchent des solutions de climatisation qui minimisent leur impact écologique tout en conservant d’excellentes performances.

  • Les systèmes modernes utilisent de plus en plus des réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement planétaire (GWP) plus faible, ce qui réduit leur impact environnemental s’ils sont libérés dans l'atmosphère. C’est une amélioration significative par rapport aux anciennes technologies de réfrigérant.
  • Les systèmes à haute efficacité diminuent la consommation d’électricité, réduisent les coûts de fonctionnement et l’impact environnemental. Quand ils sont alimentés par des sources d'énergie renouvelable, les systèmes de pompe à chaleur air-air efficaces peuvent assurer un excellent confort avec une empreinte carbone minimale. Nous sommes à l’avant-garde du développement de ces technologies à faible impact environnemental, ce qui permet aux consommateurs de réduire leur empreinte carbone en profitant d’un rafraîchissement efficace.

Installation de la climatisation : procéder de la bonne manière

L’installation correcte de votre système de pompe à chaleur air-air est primordiale pour obtenir un résultat optimal en termes de performances, d’efficacité et de longévité. La qualité de l’installation peut avoir un impact important aussi bien sur la consommation d’énergie et les niveaux de confort que sur la durée de vie du système et la couverture de la garantie.

Évaluation par un professionnel

L’installation commence par une évaluation détaillée de votre propriété, y compris la taille des pièces, les niveaux d’isolation, l’exposition au soleil et les systèmes électriques existants. Cette évaluation permet de s’assurer que le système choisi est d’une taille adéquate et configuré pour vos besoins spécifiques.

Les installateurs professionnels appliquent des méthodes de calcul complexes pour déterminer avec exactitude la puissance nécessaire pour chaque espace, en tenant compte de facteurs tels que la taille des fenêtres et leur orientation, les hauteurs sous plafond et les tendances en termes d’occupation. Ils inspectent également le système électrique de votre habitation pour s’assurer qu’il peut supporter en toute sécurité le nouvel équipement.

Mise en service du système

Après l’installation, les systèmes doivent être mis en service correctement pour s’assurer de leur bon fonctionnement. Cette étape consiste notamment à tester toutes les fonctions, à vérifier les niveaux de réfrigérant et à confirmer que les commandes fonctionnent comme prévu.

Choisir des installateurs qualifiés

En faisant appel à des installateurs qualifiés, vous êtes assuré de l’installation correcte de votre système et du maintien de votre garantie. L’installation par un professionnel est un gage de sérénité et de performances optimales.

Comment un entretien régulier protège votre investissement dans une pompe à chaleur air-air

L’entretien régulier de votre système de pompe à chaleur air-air est essentiel pour qu’il continue de fonctionner avec efficacité et pour prolonger sa durée de vie. Il protège ainsi votre investissement en garantissant un confort constant.

Tâches d’entretien de routine

Les tâches d’entretien simples incluent le nettoyage régulier ou le remplacement des filtres, l’enlèvement de débris dans la zone des unités extérieures et la vérification d’un flux d’air adéquat autour de toutes les unités. Ces tâches de base aident à maintenir l’efficacité du système et à éviter des problèmes courants qui peuvent conduire à des réparations coûteuses.

L’entretien des filtres est particulièrement important, car des filtres sales limitent le flux d’air, ce qui force le système à fonctionner davantage et à consommer plus d’énergie. La plupart des filtres doivent être nettoyés ou remplacés une fois par mois pendant les périodes d’utilisation intense.

Entretien par un professionnel

L’entretien annuel ou semestriel par un professionnel inclut les contrôles de réfrigérant, l’inspection du raccordement électrique et l’évaluation complète des performances du système. Cette intervention professionnelle permet d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent coûteux, ce qui évite souvent les pannes pendant les périodes d’utilisation maximale.

Durée de vie attendue

La durée de vie typique varie d'un système à l’autre : les unités split et Multi-Split fonctionnent environ 10-15 ans, tandis que les systèmes centraux et gainables peuvent fonctionner 15-20 ans s’ils sont bien entretenus. Nos unités sont réputées pour leur fiabilité et sont souvent vendues avec des extensions de garantie, offrant ainsi une tranquillité d'esprit par rapport aux marques génériques.

Pourquoi les propriétaires nous font confiance

Forts de près d’un siècle d’expérience dans la climatisation, nous sommes devenus le leader mondial en innovant sans cesse et en nous engageant avec détermination pour la qualité.

  • Leadership incontesté en matière d’innovation : nous avons développé un grand nombre de technologies pionnières qui définissent la climatisation moderne, y compris les systèmes à Inverter et les technologies avancées de pompe à chaleur. Grâce à nos efforts en matière de recherche et de développement, nous continuons de repousser les limites dans le domaine de la climatisation.
  • Nos trois héros résidentiels : pour les applications résidentielles, nous offrons trois solutions remarquables qui répondent à presque chaque besoin :
    • Excellence des unités murales : ces unités, qui sont les plus populaires pour le secteur résidentiel, combinent une efficacité exceptionnelle avec une installation simple et un design élégant. Parfaites pour les appartements, les pièces individuelles et les rénovations où vous voulez un confort immédiat sans réaliser de gros travaux.
    • Console carrossée Perfera : quand une installation murale n’est pas possible, notre gamme de consoles carrossées Perfera offre les mêmes performances exceptionnelles avec des options flexibles en matière d’emplacement. Ces unités excellent dans les pièces présentant des contraintes structurelles, tout en maintenant l’efficacité et le fonctionnement silencieux que vous attendez.
    • Sophistication des systèmes gainables : Développés initialement pour les applications commerciales, ces systèmes offrent une climatisation de haute qualité invisible aux clients avertis du secteur résidentiel qui veulent une esthétique très épurée.

Gamme de produits complète

Qu’il s’agisse d’unités murales compactes ou de systèmes sophistiqués, nous offrons des solutions pour chaque application. Avec notre gamme de produits, vous êtes sûr de trouver le système idéal, quels que soient vos critères ou vos contraintes spécifiques.

Excellence en matière d’efficacité énergétique

Nos systèmes atteignent systématiquement les plus hauts indices d’efficacité de l’industrie, contribuant ainsi à réduire les coûts de fonctionnement et l’impact environnemental. Cet engagement pour l’efficacité est présent dans toute notre gamme de produits.

Fonctionnement ultra discret et design élégant

Comprenant que la climatisation devrait améliorer votre cadre de vie plutôt que d’y nuire, nous avons conçu nos systèmes pour obtenir un fonctionnement ultra discret et une esthétique élégante qui s’intègrent dans n’importe quel intérieur.

Réseau d’assistance professionnel

Notre vaste réseau d’installateurs certifiés et de techniciens d’entretien garantit un soutien professionnel de la consultation initiale jusqu’à l’entretien régulier. Ce réseau offre une expertise locale qui repose sur une expérience mondiale et des normes.

Daikin est un leader mondial de l’innovation HVAC, renommé pour sa technologie Inverter pionnière et ses systèmes de pompe à chaleur à haute efficacité. Ses unités sont conçues pour offrir un fonctionnement silencieux, des économies d'énergie et une esthétique moderne qui convient à tout type d’habitation ou de bureau.

La plateforme Daikin Cloud Service permet la surveillance, le contrôle et le diagnostic à distance du système, pour optimiser l’utilisation de l’énergie et limiter la maintenance sur site. Pour les systèmes résidentiels, cette plateforme permet aux professionnels de l’HVAC de gérer les performances tout au long du cycle de vie du système.

Épaulé par un réseau d'installateurs certifiés et un service d’assistance complet, Daikin offre une climatisation fiable et efficace en privilégiant fortement le service et la valeur à long terme.

Conclusions et principaux points à retenir : choisir le bon système de climatisation

En résumé, choisir le bon système de climatisation, c’est garantir le confort, l’efficacité et la valeur à long terme. Qu’il s’agisse d’unités murales, de systèmes gainables ou de consoles carrossées, chaque solution offre un équilibre entre performances, esthétique et coût. L’installation correcte et le bon entretien sont essentiels pour réaliser des économies d'énergie et pour la longévité du système. Avec le soutien de professionnels et de technologies intelligentes, vous pouvez profiter d’une climatisation fiable, silencieuse et efficace pendant toute l’année.

Les principaux points à retenir

  • Les systèmes muraux sont polyvalents, faciles à installer et parfaits pour la plupart des habitations.
  • Les systèmes Multi-Split et gainables offrent un confort aux habitations de plus grande taille ou aux nouvelles constructions.
  • Les pompes à chaleur assurent à la fois le chauffage et le rafraîchissement avec efficacité tout au long de l’année.
  • Les commandes intelligentes et la technologie Inverter réduisent la consommation d’énergie et améliorent le confort.
  • L’installation par un professionnel et l’entretien régulier optimisent les performances et la durée de vie du système.