Passer au contenu principal

Chauffer sa maison à l’aide d’une pompe à chaleur est un choix qui n’étonne plus personne depuis longtemps. Mais quel est le coût de ce système de chauffage ? Toutes les infos ici !

Prix pompe à chaleur

Quels facteurs déterminent le prix d'une pompe à chaleur ?

Le type de pompe à chaleur que vous choisissez

Les pompes à chaleur les moins chères sont les pompes de type air/air. Comme leur nom l’indique, elles puisent la chaleur de l’air extérieur et l’utilisent ensuite pour chauffer l’air intérieur d’un bâtiment. Ce type de pompe est idéal pour les petits espaces qui nécessitent un chauffage ou refroidissement, mais il a l’avantage d’être plus facile à installer que les pompes à chaleur air/eau. De ce fait, les pompes à chaleur air/air ne demandent pas de transformations importantes et s’intègrent à moindre coût dans d’anciennes constructions. Les pompes à chaleur air/eau sont toutefois une meilleure solution pour les constructions neuves et les projets de rénovation intégrale.

Vous ne savez pas quel type de pompe à chaleur choisir pour votre habitation ? Voici nos conseils pour bien faire votre choix.

La capacité de chauffe dont votre habitation a besoin

La capacité d’une pompe à chaleur correspond à la quantité d’énergie qu’elle fournit sur un laps de temps donné, exprimée en kilowattheures (kWh). Vous trouverez des pompes à chaleur avec des capacités de 4 kWh, 6 kWh, 8 kWh, 11 kWh, etc. Plus la capacité de chauffe d’une pompe à chaleur est élevée, plus son prix l’est lui aussi.

Pour choisir la bonne capacité, vous ne devez pas uniquement prendre en considération la taille de la pièce à chauffer ; le niveau d’isolation de votre maison joue également un rôle primordial. En effet, une maison bien isolée permet d’opter pour une pompe à chaleur de capacité inférieure (et donc moins chère).

Les frais d’installation

Le prix d’une pompe à chaleur ne dépend pas uniquement de son type et de sa capacité. Il faut également tenir compte des frais d’installation. Ces frais dépendent généralement de la longueur des tuyaux qui séparent l’unité extérieure de l’unité intérieure ainsi que du nombre de raccordements sanitaires. Le coût de la main-d’œuvre est lui aussi un facteur crucial.

Prix pompe à chaleur indicatif

Type de la pompe à chaleur

Gamme de prix*

Pompes à chaleur air/air

à partir de 2 000 €

Pompes à chaleur air/eau

7 000 € – 16 000 €

Pompes à chaleur géothermie

15 000 € – 25 000 €

*Installation et T.V.A. non comprises.

Recevez un devis ou discutez avec un expert Daikin

Vous souhaitez connaître le prix exact d’une pompe à chaleur, installation comprise ? Contactez l’un de nos installateurs agréés. Il sera ravi de vous transmettre un devis détaillé et sur mesure. Vous souhaitez plutôt parler à un expert ? N’hésitez pas à nous rendre visite dans l’un de nos Daikin Experience Centers.

Daikin Experience Centers

Vous souhaitez faire l'expérience de nos pompes à chaleur ? Visitez l'un de nos Daikin Experience Centres, où nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement.

Prix d’une pompe à chaleur : pensez aux primes disponibles

Avant de penser au prix définitif de votre pompe à chaleur, gardez à l’esprit qu’il existe de nombreuses primes pour l’installation d’un tel système. Ces primes ne constituent pas une réduction immédiate sur la facture d’achat, mais elles permettent tout de même d’alléger l’investissement de départ et de raccourcir le temps de retour sur investissement. Pensez donc à vérifier si vous répondez aux conditions d’octroi de certaines primes.