Skip to main content

Kan je hond soms een beetje ... een slechte geur verspreiden? Is het pollenseizoen begonnen? Geen zorgen, met Daikin klaart de lucht op. Onze fluisterstille luchtreinigers filteren allergenen, geuren, fijn stof en zelfs 99,9% van virussen die zich via de lucht verspreiden*. Geniet van versere, gezondere lucht in je hele woning.

  • Filtert 99,9% van virussen die zich via de lucht verspreiden*
  • Vangt 99,97% van het fijn stof op
  • Neutraliseert geuren en allergenen
  • Werkt vanaf 18 dB(A)

De stille kracht van schonere lucht

Comfort heeft niet alleen met temperatuur te maken. Het gaat er ook om hoe de lucht aanvoelt. De luchtreinigers van Daikin verwijderen wat je niet kunt zien maar wel kunt voelen, zoals pollen, stof, geuren en zwevende deeltjes. Het resultaat is schonere, gezondere lucht en een comfortabelere woning voor iedereen.

De Flash Streamer van Daikin neutraliseert allergenen, geuren en virussen die zich via de lucht verspreiden. Het elektrostatisch HEPA-filter vangt 99,97% van de fijne deeltjes op, zoals pollen, haren van huisdieren en stof. De filters hoeven tot 10 jaar lang niet vervangen te worden.

Onze luchtreinigers werken vanaf slechts 18 dB(A) en zijn dus nauwelijks hoorbaar. Bedien ze vanaf je telefoon met de Onecta-app, volg de luchtkwaliteit in realtime en laat ze op de achtergrond draaien. Vlot en geruisloos.

Droge winterlucht of te warme kamers? De ingebouwde luchtbevochtiger helpt een aangenaam binnenklimaat te behouden. Je huid, keel en algeheel welzijn worden zo ondersteund. Wat vooral handig is in slaapkamers, kinderkamers of kantoren.

Ontdek onze populairste luchtreinigers

Luchtreinigingsset
Luchtreinigingsset
Luchtreinigingsset
Beschikbare kleuren
Luchtreinigingsset
Beschikbare kleuren
Luchtreinigingsset
Luchtreinigingsset

Modellen vergelijken (1)

Modellen vergelijken

Koop rechtstreeks van Daikin via onze webshop

Profiteer in onze Daikin-shop van de voordelen van rechtstreeks bij ons kopen: gratis verzending, 3 jaar garantie op de aankoop, vlotte levering en uitstekende klantenservice

Onecta-app: regel het klimaat in je woning, wanneer je maar wilt

Je binnenklimaat regelen is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met de Daikin Onecta-app heb je altijd alles onder controle. Waar je ook bent.

Onze lucht geeft ademruimte

Lucht brengt comfort, maar echt comfort gaat verder. De oplossingen van Daikin gebruiken energie uit de lucht om je woning energiezuinig te verwarmen en te koelen. Minder impact op het milieu. Lagere energiefacturen. Meer gemoedsrust. Voor jou en je gezin.

Ontdek andere slimme oplossingen

Verwarmen en koelen met één unit. Stil, energiezuinig en stijlvol.

Eén systeem voor warm water en centrale verwarming. Efficiënt en toekomstgericht.

Verse lucht in je woning, zonder tocht, lawaai of vervuiling van buitenaf

* Het Daikin-toestel MC55WVM (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,4 m3, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. | Het Daikin-toestel MC30Y (commerciële namen MC30YV/YB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,987% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,3 m³, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. | Het Daikin-toestel MC30Y (commerciële namen MC30YV/YB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het influenza A-virus subtype H1N1 in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,3 m³, geen luchtverversing)