Skip to main content

De ideale gids om het aantal allergenen binnen te verminderen voor langdurige verlichting

De hoeveelheid allergenen binnen, zoals huisstofmijt, schimmels, huidschilfers van huisdieren, pollen en huisstof, kan verminderd worden door een combinatie van goede ventilatie, regelmatige luchtcirculatie, HEPA-filterafzuiging, het verwijderen van tapijt en hoogwaardige filtering. In dit artikel leer je verschillende methoden combineren en hoe je veelvoorkomende allergiesymptomen die immuunreacties veroorzaken, zoals niezen, verstopte neus, jeukende ogen, eczeem en astma, kunt verminderen.

Wat zijn allergenen binnen?

Allergenen binnen dragen bij aan veelvoorkomende allergiesymptomen door immuunreacties uit te lokken, maar hoe weten we wanneer het om een allergie gaat?

Is het een allergie?

Typische symptomen van een allergie kunnen weken tot maanden aanhouden, zonder dat er sprake is van koorts, en worden vaak in verband gebracht met langdurig verblijf binnen.

Hoe kan een betere binnenluchtkwaliteit helpen?

Wanneer de binnenluchtkwaliteit slecht is, hopen allergenen zoals huisstofmijt, pollen, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren en vluchtige organische stoffen (VOS) zich op en circuleren ze opnieuw. Door slechte ventilatie en filtering blijven dergelijke deeltjes langer in de lucht hangen, waardoor de blootstelling toeneemt en allergische reacties vaker worden veroorzaakt. Propere binnenlucht is essentieel om blootstelling aan allergenen en verontreinigende stoffen in de lucht te minimaliseren, vooral in moderne woningen die steeds luchtdichter worden.

Een goede ventilatie en regelmatige luchtcirculatie zijn cruciaal om het aantal allergenen binnen, zoals huisstofmijt, schimmelsporen en pollen, te verminderen. Door een constante uitwisseling van binnen- en buitenlucht worden allergenen verdund en verwijderd, waardoor hun invloed op de gezondheid van de luchtwegen kleiner wordt. Goede ventilatie 'vervangt vervuilde lucht door verse, gefilterde lucht', wat direct bijdraagt aan een betere binnenluchtkwaliteit en meer comfort voor mensen met allergieën.

Een slechte luchtkwaliteit kan de allergiesymptomen aanzienlijk verergeren door irritatie van de luchtwegen en versterking van de immuunrespons van het lichaam op allergenen. Verontreinigende stoffen zoals ozon, stikstofdioxide en fijn stof veroorzaken niet alleen zelf ontstekingen, maar maken de neus ook gevoeliger voor allergenen in de lucht, zoals pollen, stof en schimmels. Die verhoogde gevoeligheid betekent dat zelfs lage concentraties allergenen sterkere of frequentere reacties kunnen veroorzaken. In feite werkt luchtvervuiling als een versterker van allergische symptomen, waardoor seizoensgebonden allergieën en allergieën binnen moeilijker onder controle te houden zijn.

Hoe moet je omgaan met veelvoorkomende allergenen?

Huisstofmijt - wat je moet doen

Huisstofmijten zitten graag in beddengoed, banken, tapijten en gordijnen en kunnen 's ochtends niezen, jeukende ogen en eczeem veroorzaken.

Wat je moet doen:

  • Steek matrassen en kussens in allergeendichte hoezen
  • Gebruik dicht geweven katoen of hypoallergene stoffen als zachte meubelstoffen
  • Ruim regelmatig op
  • Gebruik wasbare gordijnen en was ze maandelijks op 60 °C
  • Was beddengoed wekelijks op 60 °C
  • Stofzuig regelmatig
  • Combineer regelmatige reiniging met een luchtreiniger met HEPA-filter om te voorkomen dat deeltjes opnieuw in de lucht terechtkomen

Hooikoorts - wat je moet doen

Pollenallergenen komen binnen via open ramen, kleding en huisdieren.

Wat je moet doen:

  • Volg lokale gehaltes en vervuilingsniveaus op apps
  • Hou ramen gesloten tijdens periodes met veel pollen
  • Verwijder pollen en andere allergenen die aan je haar kunnen blijven kleven en op je kussen terechtkomen door je haar te borstelen voor het slapengaan
  • Douche elke avond
  • Was huisdieren regelmatig
  • Neem dagelijks stof af
  • Doe om de drie maanden een grondige schoonmaak
  • Gebruik niet-giftige, geurloze schoonmaakproducten met het EU-ecolabel om het aantal allergenen te verminderen
  • Gebruik een luchtreiniger om pollen te verwijderen

Dierallergieën - wat je moet doen

Huidschilfers van huisdieren, met name van katten, zijn een veelvoorkomend allergeen in huis.

Wat je moet doen:

  • Creëer huisdiervrije zones (vooral slaapkamers)
  • Was en verzorg huisdieren buiten
  • Was je handen nadat je een huisdier hebt aangeraakt
  • Combineer regelmatige reiniging met een luchtreiniger met HEPA-filter om te voorkomen dat deeltjes opnieuw in de lucht terechtkomen

Schimmel - wat je moet doen

Vochtige omgevingen bevorderen de groei van huisstofmijt en schimmels, die allergieën kunnen veroorzaken.

Wat je moet doen:

  • Controleer plekken waar schimmel vaak voorkomt, zoals kelders, badkamers, keukens, zolders, wasruimtes, garages, doucheruimtes, ventilatieopeningen, badkamertegels, schoorstenen, open haarden, holtes in muren, vensterbanken en achter muren
  • Meet de luchtvochtigheid met een hygrometer en streef naar een luchtvochtigheid tussen 40 en 50%
  • Verwijder schimmel met witte azijn en draag daarbij de juiste beschermende kleding
  • Verbeter de ventilatie
  • Repareer lekken

Het belang van minder allergenen voor kinderen en ouderen

Kinderen en ouderen zijn gevoeliger voor aandoeningen aan de luchtwegen vanwege hun verminderde longfunctie en lagere immuniteit. Ze zijn dus extra gevoelig en kwetsbaarder voor allergenen binnen.

Creëer veilige zones met weinig allergenen in slaapkamers, babykamers en ruimtes waar vaak oudere mensen aanwezig zijn door gebruik te maken van luchtreinigers en wasbare stoffen. Overweeg ook om deze ruimtes verboden terrein te maken voor huisdieren om zo min mogelijk allergenen binnen te brengen.

Neusspoeling met zoutoplossing en natuurlijke verlichtingsmethoden tegen allergieën

Allergiebehandeling hoeft niet per se altijd met antihistaminica, want er zijn ook natuurlijke remedies.

Neusspoelingen met een zoutoplossing helpen om allergiesymptomen te verlichten door slijm, allergenen en irriterende stoffen voorzichtig uit de neusholtes te spoelen. Dit proces vermindert neusverstopping, werkt verzachtend voor geïrriteerd weefsel en helpt pollen, stof en andere deeltjes die ontstekingen en niezen veroorzaken te verwijderen. Volgens Europese allergiedeskundigen is irrigatie met een zoutoplossing een veilige methode zonder geneesmiddelen die de natuurlijke werking van het slijmvlies ondersteunt en verlichting biedt bij aandoeningen zoals allergische rhinitis en sinusitis

Een neusdouche vul je eerst met een steriele zoutoplossing. Vervolgens hou je je hoofd schuin boven een wasbak en giet je de oplossing voorzichtig in één neusgat. De vloeistof stroomt door de neusholtes en loopt uit het andere neusgat. Slijm en allergenen worden weggespoeld.

Voor zoutoplossingsprays: spuit in elk neusgat zoals aangegeven om de neusholtes te bevochtigen en vrij te maken. Gebruik altijd gedestilleerd of gesteriliseerd water en reinig het apparaat na elk gebruik om infecties te voorkomen.

Andere natuurlijke remedies tegen allergieën zijn onder meer stoominhalatie, ondersteund door HEPA-luchtreiniging.

Helpt stofzuigen tegen allergieën?

Gebruik voor een betere stof- en allergiebehandeling een stofzuiger met HEPA-filter om fijne deeltjes op te vangen. Stofzuig minstens één keer per week, of vaker met huisdieren in huis. Stofzuigers met zak zijn ook een slimme keuze, omdat allergenen minder snel ontsnappen wanneer ze geleegd worden.

Versterkt tapijt allergieën meer dan harde vloeren?

Tapijt houdt stof, pollen en huidschilfers van huisdieren vast, waardoor allergieën verergeren. Harde vloeren zoals hout, tegels of vinyl zijn gemakkelijker schoon te maken en allergievriendelijker. Wie tapijten heeft, kan beter kiezen voor natuurlijke vezels en regelmatig stofzuigen met een HEPA-filter. Een schoenenverbod en regelmatige vachtverzorging van huisdieren helpen ook om het aantal allergenen te verminderen.

Werken luchtreinigers tegen allergenen?

Het eenvoudigste apparaat om ervoor te zorgen dat jouw woning en jouw gezin kunnen genieten van gezuiverde, schone lucht is een luchtreiniger met een vierfasig filtersysteem dat speciaal ontworpen is om allergenen zoals pollen, huidschilfers van huisdieren, rook en stof uit de lucht te verwijderen. De MC55W-luchtreinigers zijn getest als allergievriendelijk door gerenommeerde instituten zoals ECARF en de British Allergy Foundation, en is door het Institut Pasteur de Lille ook doeltreffend gebleken tegen ademhalingsvirussen.

Luchtreinigers van Daikin, die een ruimte tot 82 m² aankunnen, hebben zowel een automatische modus als een pollenmodus. De automatische modus detecteert het PM-gehalte (fijn stof, oftewel kleine vaste deeltjes en vloeistofdruppeltjes die in de lucht zweven) in de ruimte en start het luchtreinigingsproces op basis daarvan. De antipollenstand creëert een zachte luchtturbulentie in de ruimte. De pollen worden opgevangen nog voordat ze de kans krijgen om op de vloer van je woning te landen.

Plaats de luchtreiniger in een open ruimte met een goede luchtstroom, in de buurt van veelvoorkomende bronnen van verontreinigende stoffen zoals keukens of inkomhallen, met voldoende ruimte rondom de unit voor een goede luchtcirculatie.

Kunnen HEPA-filters helpen bij luchtreiniging?

HEPA-filters vormen een barrière en voorkomen dat stof, pollen, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen en andere deeltjes in de lucht door de woning circuleren. Door verontreinigende stoffen op te vangen, verbeteren filters de binnenluchtkwaliteit en verminderen ze de aanwezigheid van allergenen en irriterende stoffen, wat gunstig kan zijn voor mensen met allergieën of ademhalingsproblemen.

Hoe hoger de MERV-waarde (Minimum Efficiency Reporting Value), hoe beter er gefilterd wordt. Voor de meeste woningen biedt een MERV-score tussen 8 en 13 een goede balans tussen luchtkwaliteit en prestaties van het HVAC-systeem. Bij het kiezen van een MERV-score moet rekening worden gehouden met factoren zoals huisdieren, allergieën en de lokale luchtkwaliteit.

Regelmatig filteronderhoud is cruciaal voor een goede luchtkwaliteit en het rendement van het HVAC-systeem. Vervuilde filters beperken de luchtstroom, waardoor het systeem harder moet werken, het energieverbruik mogelijk toeneemt en er storingen kunnen optreden. De meeste fabrikanten raden aan om filters elke 1 à 3 maanden te vervangen, maar dat kan variëren afhankelijk van factoren zoals het type filter, het gebruik en de omgevingsomstandigheden. Het elektrostatisch HEPA-filter van Daikin hoeft slechts om de tien jaar te worden vervangen.

Onderhoud van HEPA-filters in een luchtreiniger

Verwarmingssystemen kunnen allergenen verspreiden of vasthouden als ze niet goed worden gefilterd. Zorg er dus voor dat de HVAC-installatie goed onderhouden wordt en reinig de ventilatieopeningen elk kwartaal. Reinig of vervang luchtfilters, inspecteer en reinig de buitenunit en de omgeving ervan, controleer en reinig kanalen en plan professionele onderhoudscontroles. Een goede luchtstroom en ervoor zorgen dat het systeem waterpas staat, kan ook het rendement verbeteren en mogelijke problemen voorkomen.

Conclusie: Een gezondere woning met weinig allergenen creëren

Voor mensen met allergieën is er een consistente, gelaagde aanpak nodig om het aantal allergenen binnen te verminderen. Regelmatige schoonmaak, goede ventilatie en bewustzijn van veelvoorkomende allergenenbronnen spelen allemaal een belangrijke rol om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtreinigers met een zeer efficiënte filtering kunnen allergenen in de lucht, zoals pollen, huidschilfers van huisdieren en stof, aanzienlijk verminderen, vooral in combinatie met slimme gewoontes zoals stofzuigen met een HEPA-filter, vochtigheidsregeling en goed onderhoud van de HVAC-installatie.

Als de allergiesymptomen ondanks deze maatregelen aanhouden, is het raadzaam om een arts te raadplegen of het HVAC-systeem door een gekwalificeerde specialist te laten controleren om een optimale filtering en luchtstroom te garanderen.

Belangrijkste conclusies

  • Een goede ventilatie en regelmatige luchtcirculatie zijn cruciaal om het aantal allergenen binnen, zoals huisstofmijt, schimmelsporen en pollen, te verminderen.
  • Een luchtreiniger met vierfasige filtering is de eenvoudigste manier om pollen, huidschilfers van huisdieren, rook en stof uit de woning te houden.
  • Natuurlijke verlichtingsopties zoals neusspoelingen met een zoutoplossing en stoominhalatie, ondersteund door HEPA-luchtreiniging, werken ook goed.
  • Voor een betere bestrijding van stof en allergieën kan je het beste een stofzuiger met HEPA-filter gebruiken en tapijten verwijderen, omdat een harde vloer allergievriendelijker is.