Skip to main content

Daikin biedt je de mogelijkheid om de standaard garantie van 2 jaar te verlengen*.

* onder voorbehoud van de voorwaarden

Twee vrouwen en een man spelen een bordspel
  • Maak je geen zorgen over storingen of reparaties
    Pictogram van de Daikin-garantie
  • Bespaar geld op lange termijn
  • Contacteer een Daikin-expert wanneer je die nodig hebt
    Pictogram van een installateur
  • Laat je Daikin toestel regelmatig onderhouden
    Pictogram van een stethoscoop

Kies het pakket dat bij jou en je huis past

Standaard garantie

Onze producten zijn ontworpen en worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, maar in de zeldzame gevallen dat er toch iets mis zou gaan, geniet je in België van een wettelijke garantie van 2 jaar.

Als private eindgebruiker heb je recht op 2 jaar garantie op onderdelen en werkuren. Deze wordt door de verkoper van de installatie aan de private eindgebruiker gegeven op voorwaarde dat de installatie jaarlijks werd onderhouden.

Het is dus de installateur die de toestellen verkocht heeft die verantwoordelijk is voor het verschaffen van de garantie op de geleverde toestellen en op zijn installatiewerken.

Betalende verlenging en/of uitbreiding van de garantie

Onze onderhoudspakketten geven de mogelijkheid om de garantie op je toestellen te verlengen tot max. 8 jaar* na datum van ingebruiksname.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over iets dat op de langere termijn verkeerd kan gaan. Als dat het geval mocht zijn, kan je op de verlenging van garantie van Daikin rekenen.

 

* onder voorbehoud van voorwaarden

Belangerijke info

We wensen je er attent op te maken dat Daikin toestellen enkel verkocht worden via erkende installateurs. Daikin toestellen die online aangeboden worden of die door de installateur niet rechtstreeks bij Daikin Belux of erkende groothandel Van Marcke zijn aangekocht, komen niet in aanmerking voor de wettelijke garantie of registratie op Stand By Me. Ook voor alle niet-officiële combinaties zal de registratie op Stand By Me website geweigerd worden

Een gezellige eetkamer

Meer informatie

Daikin Belgium biedt een commerciële garantie op al zijn units aan de installateur die de units bij Daikin Belgium koopt. Het is de installateur die de wettelijke consumentengarantie van 2 jaar aan de eindgebruiker geeft. Als je de garantie op de units echter wilt verlengen en gemoedsrust op lange termijn wilt, kun je extra garantiejaren aankopen*.*mits voorwaarden Registreer je unit op Stand By Me en ontdek de Daikin verlengde garantiepakketten.

Ja. Vandaag kunnen eindgebruikers bij Daikin tot 8 jaar verlengde garantie aankopen (lopende vanaf de dag van inbedrijfstelling). Er zijn verschillende criteria waar je rekening mee moet houden; raadpleeg de volgende FAQ's:

Wat is de procedure om een verlengde garantie te krijgen?

Kan ik een verlengde garantie krijgen nadat ik mijn unit heb gekocht of moet ik dat bij de aankoop doen?

Neem contact op met je Daikin-installateur voor meer informatie.

De prijzen van de pakketen met verlengde garantie staan vermeld op onze website onder de rubriek, services. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan een verlengde garantie* via je installateur of via Daikin aankopen.* mits voorwaarden Door je units te registreren op Stand By Me kan je de verschillende mogelijkheden zien en kopen.

Als eindgebruiker kun je een verlengde garantie van Daikin aankopen zodra je unit in gebruik is genomen en geregistreerd is op ons Stand By Me-platform. Dit kan via je installateur of via Daikin. Je hebt 1 jaar de tijd om je unit te registreren en je verlengde garantie aan te schaffen. Let op: een verlengde garantie is alleen geldig als je je jaarlijkse onderhoud uitvoert en het bewijs daarvan (bijv. factuur van de installateur) uploadt in het platform

Jaarlijks onderhoud is verplicht en maakt deel uit van de Daikin servicepakket*.

*Om de Daikin-kwaliteit te behouden, maakt onze verlengde garantie altijd deel uit van een onderhoudsservicepakket. Mits voorwaarden. Neem contact op met Daikin voor meer informatie.

Je kan een verlengde garantie kopen bij Daikin vanaf het moment dat je toestel in gebruik is genomen en je het hebt geregistreerd op ons Stand By me-platform, maar dit dient te gebeuren binnen het jaar na ingebruikname.

Ook de gratis verlenging van de garantie van 6 maanden, krijg je enkel indien je de toestellen binnen het jaar na ingebruikname geregistreerd zijn op het Stand By Me-platform

Twee vrouwen praten in de zetel

Stand By Me

Registreer je toestellen op het Daikin Stand By Me platform en kies de verlengde garantie die bij je past.