Skip to main content

Denk je eraan om een lucht-luchtwarmtepomp te laten installeren? Wij vertellen je wat je moet weten.

De installatie van een lucht-luchtwarmtepomp (ook wel airco genoemd) is een specialistisch proces. en moet worden uitgevoerd door een professional die geschikte, hoogwaardige systemen met de juiste specificaties kan adviseren en op effectieve wijze kan installeren met minimale verstoringen.

 

Hoe gebeurt de installatie van een lucht-luchtwarmtepomp?

De installatie van een lucht-luchtwarmtepomp bestaat uit zes hoofdstappen:

  1. Stap 1: Montage van de binnenunits van de warmtepomp. De installateur monteert eerst de binnenunits aan de wand, op de vloer of in het plafond. De binnenunits verspreiden warme of koele lucht in de ruimtes.
  2. Stap 2: Toegangspunten in de woning. Vervolgens zal de installateur toegangspunten creëren om de binnenunit(s) aan te sluiten op de buitenunit door een gat in de muur te boren voor de elektrische bedrading en leidingen.
  3. Stap 3: Montage van de buitenunit van de warmtepomp. Daarna wordt de buitenunit van de warmtepomp gemonteerd, meestal aan de zijkant van de woning. In koudere gebieden moet de unit van de grond af zijn, boven de sneeuwgrens.
  4. Stap 4: Aansluiting van elektrische bedrading. Na de montage wordt de elektrische bedrading aangesloten. Indien nodig moet de bedrading worden geïsoleerd.
  5. Stap 5: Aansluiting van de leidingen. De installateur sluit de koelmiddelleidingen aan die hete gas en koude vloeistof transporteren naar de binnenunits, alsook de afvoerleidingen die het condenswater verwijderen. Deze moeten ook indien nodig worden geïsoleerd.
  6. Stap 6: Kwaliteitstest. Ten slotte voert de installateur een grondige test uit van het volledige systeem om te controleren of alles optimaal werkt.

 

Wat moet je weten voordat je een lucht-luchtwarmtepomp laat installeren?

Bepaal eerst hoeveel ruimtes je wilt verwarmen en koelen. Voor één ruimte kun je met een single-splitsysteem uit de voeten, voor meerdere ruimtes heb je een multi-splitsysteem nodig. Overweeg je ook behoefte aan warm water. Op een lucht-luchtwarmtepomp met multi+-systeem kun je ook een kleine sanitaire warmwatertank van 90 of 120 liter aansluiten, ideaal voor woningen tot 80 m².

Kies een hoogwaardig warmtepompsysteem dat betrouwbaar is, een lange levensduur heeft en een hoge energie-efficiëntieklasse heeft.

Zorg ervoor dat je woning goed geïsoleerd is en dat het gebied rondom de binnen- en buitenunits vrij is. Een goede luchtstroom is namelijk een vereiste voor een efficiënt systeem.

Lucht-luchtwarmtepompen halen 80% van de energie die ze nodig hebben uit de buitenlucht. Slechts 20% van de energie komt van elektriciteit. Het systeem heeft wel een constante elektriciteitsvoorziening nodig om te kunnen werken.

Laat je lucht-luchtwarmtepomp door een professioneel installeren

Schakel een professionele installateur in om je lucht-luchtwarmtepomp te installeren.

De installateur zal eerst je woning inspecteren om te kijken of deze geschikt is voor een lucht-luchtwarmtepomp en een aanbeveling doen welk type warmtepomp met welke capaciteit je nodig hebt. Daarnaast krijg je advies over waar de buitenunit het beste geplaatst kan worden en of de binnenunits aan de wand, op de vloer of in het plafond moeten worden gemonteerd.

Zo blijft je woning zo warm of zo koel als jij wilt en geniet je het hele jaar door van maximaal comfort.

Artikel update op:

23 maart 2026

 

Geschreven door:

Finn Agency