Skip to main content

Ons vertrouwde en kwalitatief hoogwaardige installateursnetwerk stelt de norm voor professionele en betrouwbare installatiediensten die uw verwachtingen overtreffen

  • Contacteer een gekwalificeerde professional
    Pictogram van een man
  • Doe beroep op een expert voor een installatie volgens de regels van de kunst
    Pictogram van een certificaat
  • Onze partners bieden je de Daikin garantie op onderdelen en werkuren gedurende 2 jaar
    plaatshouder voor afbeelding

Zoek een installateur

Onze partners zijn zorgvuldig geselecteerd en het resultaat van 45 jaar innovatie en succes in Europa. Installateurs maken deel uit van onze grootste ambassadeurs en we werken met hen samen om klimaatoplossingen voor iedereen toegankelijk te maken.

Een man belt op kantoor

Meer informatie

Daikin werkt samen met betrouwbare, gekwalificeerde installateurs bij jou in de buurt. Ga naar onze Dealer Locator en gebruik de interactieve kaart om de dichtstbijzijnde installateur te vinden. De installateur komtk ter plaatse om je project en je behoeften te bespreken, om daarna de beste oplossing voor je huis of werkplek voor te stellen.

Ja, je gecertificeerde installateur is je eerste aanspreekpunt voor reparaties. Als hij geen reparaties aanbiedt, kan je contact opnemen met Daikin Belgium via het nummer 0800 84022 of zelf een interventie aanvragen

Ja. Als je installateur onderhoud aanbiedt, kun je hem het onderhoud van je unit laten uitvoeren.

Het eenvoudigste antwoord is: het hangt ervan af. Het installeren van een warmtepomp is meer dan alleen het plaatsen van een binnen- en een buitendeel, daarom kan er voor het installeren van een warmtepomp geen vaststaand tijdschema worden gegeven. Het hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals:

  • Type woning: Het eerste waar rekening mee wordt gehouden is het type woning waarin een warmtepomp wordt geïnstalleerd. Is het een nieuwbouw of een bestaande woning? Bij nieuwbouwwoningen moet bij de planning rekening worden gehouden met alle andere bouwactiviteiten die op dat moment plaatsvinden. Bij bestaande woningen spelen zaken als het al dan niet gebruiken van bestaande afgiftesystemen of het vervangen door nieuwe een rol in de benodigde tijd.
  • Type warmtepomp: Er is een verscheidenheid aan warmtepompen en elk daarvan heeft ook zijn eigen benodigde tijd voor de installatie.
  • Extra werkzaamheden: Of je nu een warmtepomp installeert in een bestaand of een nieuwbouwhuis, er kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je nieuwe systeem haalt. Dit kan het installeren of vervangen van het afgiftesysteem (zoals radiatoren) zijn, het optimaliseren van je isolatie enz.
Een koppel ligt lachend in bed

Stand by Me gecertificeerde partners

Met ons netwerk van geautoriseerde servicepartners beschikt Daikin over de toonaangevende kennis en middelen om innovatieve oplossingen voor verwarming en airconditioning te creëren. Via ons European Development Centre en met een focus op energie-efficiëntie creëren we klimaatoplossingen voor iedereen.