Skip to main content

Ben je vastbesloten om, na de zoveelste snikhete dag, eindelijk airconditioning in je woning te installeren? Ook in een bestaande woning kun je gerust een airco installeren. Lees snel verder en ontdek de verschillende mogelijkheden.

Ingebouwde airco: bij nieuwbouw of verbouwingswerken

Wie kiest voor nieuwbouw, laat de airconditioning al installeren tijdens de bouwwerken. Het gaat dan om een ingebouwde airco, netjes weggewerkt achter een muur of in het plafond. 

Maar ook als je een grondige renovatie plant, is zo’n ingebouwde airco een optie. 

Vaste airco, hoog of laag aan de wand

Units hoog aan de wand of wandairco’s doen hun werk bijzonder snel en efficiënt. In enkele ogenblikken koelen ze de ruimte tot jouw ideale temperatuur. Of dat windstil gebeurt of met een zacht briesje, bepaal je zelf met behulp van de handige bijgeleverde afstandsbediening. Over lawaai hoef je je geen zorgen te maken. De vaste airco’s van Daikin die je aan de muur bevestigt, zijn namelijk fluisterstil. 

Goed nieuws trouwens voor iedereen die van interieurdesign houdt: de wandmodellen van Daikin zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en slim ontworpen uitvoeringen. Het design van de Daikin Stylish werd zelfs bekroond met een Good Design Award.

Units laag aan de wand of vloerairco’s zijn vaste aircosystemen die je bijna overal in je woning kunt installeren. Omdat ze zo compact zijn – sommige modellen van Daikin zijn zelfs kleiner dan de gemiddelde radiator – passen ze makkelijk onder schuine plafonds en ramen.  

Hoeveel kost airco voor een bestaande woning?

Het ene airconditioningsysteem is het andere niet. Het is belangrijk om een airco te installeren met het juiste vermogen om jouw woning te koelen, niet meer of minder. Dat vermogen is uiteraard bepalend voor het prijskaartje. Wens je bovendien design, speciale functionaliteiten of wil je meer dan één ruimte koelen, dan loopt de prijs uiteraard verder op. Wil je een correcte inschatting van de totale prijs? Speel dan op zeker en laat je bij je keuze adviseren door een erkende installateur. 

Airco installeren bij renovatie

Droom je van ingebouwde airconditioning of vaste airco in je woning en ben je bereid om een professional in te schakelen voor de installatie? Dan maak je misschien kans op het verlaagd btw-tarief van zes procent. Om in aanmerking te komen, moet je woning minstens tien jaar oud zijn en moet je je airco laten installeren door een erkende aannemer.

Geplaatst op:

16 maart 2022