Laat je inspireren door Daikin
Laat je inspireren door de wereld van Daikin warmtepompen: kijk, leer en ontdek hoe onze oplossingen je woning kunnen transformeren.
Geïnteresseerd in meer familieverhalen?
Dat zeggen onze klanten
Bekijk en ontdek
Laat je inspireren en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie
Je kunt advies inwinnen over welk type warmtepomp het meest geschikt is voor jouw woning bij een Daikin installateur, bij de Daikin Experts in het Experience Center, of je kunt onze Residential Solutions Navigator raadplegen.
De meeste warmtepompen worden doorgaans geleverd met een binnen- en een buitenunit. Elke unit produceert geluid als hij in werking is, dit geluid wordt doorgaans gemeten in dB(A) en deze niveaus variëren van een schaal van 0 dB(A) tot 140 dB(A).
Als je kijkt naar geluidsniveaus, zie je ook specificaties gegeven voor geluidsvermogen en geluidsdrukniveau.
Het geluidsvermogen is het direct bij de bron gemeten geluidsniveau.
Het geluidsdrukniveau is het geluidsniveau gemeten op een bepaalde afstand (meestal 1,5 - 2 meter) van de bron.
De binnenunits van Daikin warmtepompen produceren over het algemeen een geluidsdrukniveau van ongeveer 30 dB(A), wat vergelijkbaar is met het geluid van een persoon die fluistert.
Buitenunits, die in een grotere verscheidenheid aan maten geleverd worden, variëren in geluidsdrukniveau tussen 40 dB(A) en 62 dB(A). Dat is vergelijkbaar met het geluid van respectievelijk tjilpende vogels en mensen die een gesprek voeren.
De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.
Nee! Bovendien kunnen onze lucht/lucht warmtepompen helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn aircosystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airco goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden gereinigd, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.
Wat is de functie van een luchtreiniger?
Een luchtreiniger kan schadelijke stoffen, allergenen en andere verontreinigingen uit de lucht verwijderen. Door een combinatie van technologieën, zoals elektrostatische HEPA-filters, actieve koolstoffilters en ionisatoren, helpen luchtreinigers om verontreinigingen op te vangen en te neutraliseren, waardoor de lucht die je inademt aanzienlijk schoner wordt.
De 5 voordelen van het gebruik van een luchtreiniger
Het gebruik van een luchtreiniger in huis of op kantoor heeft veel voordelen:
- Verbetering van de binnenluchtkwaliteit doordat verontreinigingen, zoals stof, pollen, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen en rook, uit de lucht worden verwijderd.
- Vermindering van allergieën en astmasymptomen doordat allergenen uit de lucht worden verwijderd.
- Vermindering van geurtjes, zoals rook, kookluchtjes en chemicaliën, door het gebruik van actieve koolstoffilters en andere zuiveringstechnieken.
- Een betere nachtrust is een van de belangrijkste voordelen van een luchtreiniger. Hij zorgt voor een schonere en comfortabelere slaapomgeving door verontreinigingen en allergenen uit de lucht te verwijderen.
- Een comfortabelere en aangenamere woon- of werkruimte doordat verontreinigende stoffen en allergenen uit de lucht worden verwijderd.
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
Artikels
We hebben alles verzameld wat je moet weten over onze oplossingen, duurzame woningen en manieren om je binnenklimaat te beheren.
Geïnteresseerd in meer?