Skip to main content

Welk type unit kies je het best voor jouw woning? In dit artikel zetten we voor jou op een rijtje waar je zoal op moet letten.

Een flexibele oplossing voor elke woning

Bij Daikin kun je terecht voor de meest comfortabele, energiezuinige en betrouwbare airconditioningsystemen op de markt. We hebben tal van oplossingen, op maat van elke woning. Een van de belangrijkste knopen die je moet doorhakken, is de keuze tussen een wand- of een vloermodel voor de binnenunit van het systeem, het toestel dat de koele lucht in je woning blaast. Beide modellen hebben hun eigen voordelen.

De voordelen van een wandmodel

  • Een wandairco heeft als groot voordeel dat ze zeer snel en doeltreffend werkt. Je kunt er op korte tijd een ruimte mee koelen én makkelijk de gewenste temperatuur behouden.

  • Of je nu een licht briesje wil of liever geen tocht voelt: de luchtstroom van een wandairco kun je, dankzij de horizontale en verticale lamellen, eenvoudig regelen. 

  • Bovendien werkt een wandmodel fluisterstil, zeg maar quasi geluidloos. De tijd van luid zoemende airco’s ligt intussen al jaren achter ons.

  • Ten slotte zijn wandairco’s vandaag verkrijgbaar in tal van uitvoeringen, van neutrale standaardmodellen tot bijzonder fraaie designtoestellen.

Wandairco’s zijn geschikt voor (onder meer) woonkamers, slaapkamers, keukens en kleine kantoorruimtes.

De voordelen van een vloermodel

Ook vloermodellen hebben uiteraard hun voordelen.

  • Ze zijn heel makkelijk te plaatsen in kamers waar de beschikbare ruimte beperkt is. Je kunt ze laag aan de wand installeren, in een nis, onder een raam of deels ingewerkt in een muur.

  • Vloermodellen zijn dan ook ideaal voor zolders of andere ruimtes met schuine daken en lage muren.

  • Heel wat van onze vloerairco’s zijn zelfs compacter dan een radiator. Maar vergis je niet: vloermodellen zijn perfect geschikt voor zowel grote als kleine kamers. Ze garanderen je altijd en overal het ideale binnenklimaat, zodat jij geniet van een perfect comfort in huis.

  • Ten slotte garanderen onze vloermodellen je een optimaal energierendement, en dat het hele jaar door.

De geknipte airco-oplossing vinden

Heb je geen idee welk type airco het meest geschikt is voor jouw situatie? Met onze airconditioning-selectietool vind je in een mum van tijd de perfecte oplossing.

Geplaatst op:

17 mei 2022