Efficiënt koelen met een lucht-luchtwarmtepomp doe je zo!
Wordt het binnenshuis op hete zomerdagen te warm? Zit je liever niet te puffen binnen? Kies dan net zoals Tetiana voor een Daikin lucht-luchtwarmtepomp. Deze zorgt in haar huis voor de nodige koeling zodat ze op die warme dagen geniet van een aangenaam binnenklimaat waar het met het hele gezin gezellig vertoeven is.
In 2013 betrok Tetiana haar halfopen bebouwing. Hoewel de woning matig geïsoleerd was, kampte het gezin met twee kinderen al snel met te warme temperaturen binnenshuis tijdens de zomermaanden. Om een comfortabele leefomgeving te creëren, koos Tetiana voor de installatie van verschillende Daikin lucht-luchtwarmtepompen.
Stylish en Perfera wandmodellen voor elk interieur
Na grondig onderzoek en advies, selecteerde Tetiana één Stylish binnenunit voor de woonkamer en drie Perfera wandmodellen voor de slaapkamers. De compacte afmetingen en het fluisterstille geluid van de Stylish, gecombineerd met het Coanda-effect voor optimale luchtverdeling, maakten dit model ideaal voor de leefruimte. In de slaapkamers voldoen de Perfera-wandmodellen perfect aan de behoeften van het gezin.
Leidingen mooi weggewerkt
In een bestaande woning hou je best rekening met de plaatsing van de buitenunit en de binnenunits omdat grote breekwerken niet altijd mogelijk of nodig zijn. Zo werd de Multi-split buitenunit in het huis van Tetiana tegen de gevel op de eerste verdieping geplaatst en de afstand van de leidingen kort gehouden. De kabels werden netjes weggewerkt in goten in dezelfde kleur als de muur voor een strakke look.
Optimaal comfort, zomer en winter
De lucht-luchtwarmtepompen zorgen voor een aangename gekoelde ruimte van 25°C tijdens hete zomerdagen. Wist je dat je met een lucht-luchtwarmtepomp ook kan verwarmen? Zo verwarmt Tetiana bij tot 22°C wanneer zij of haar man thuiswerken.
Zonnepanelen voor netonafhankelijke elektriciteit
Naast de warmtepompen beschikt de woning over 11 zonnepanelen die in 2017 geïnstalleerd werden. Via een slimme applicatie en omvormer houdt Tetiana de energieproductie in de gaten. De airco-installatie maakt rechtstreeks gebruik van de door de panelen opgewekte stroom.
Foto's van de installatie
Zelf aan de slag!
Wil je net zoals David genieten van optimaal comfort dankzij energiezuinige oplossingen? Ga langs in het Daikin Experience Center. De Daikin medewerkers staan klaar om je te begeleiden in je verbouwproject.