Skip to main content

Ontdek hoeveel een airco (lucht-lucht warmtepomp) kost, inclusief installatie. Een airco buitenunit begint bij €700. Voor binnenunits kun je rekenen op €370 voor een wandmodel, €800 voor een consolemodel en €800 voor een inbouwmodel.

Richtprijzen voor airco

Natuurlijk wil je om te beginnen graag een idee van de prijsklasse van de verschillende airco-units. Deze tabel helpt je alvast op weg.

Type buitenunitRichtprijs
Split-buitenunitvanaf 700 euro
Multisplit-buitenunitvanaf 1900 euro
Type binnenunitRichtprijs
Wandmodelvanaf 370 euro
Vloermodelvanaf 800 euro
Inbouwmodelvanaf 800 euro

De prijzen in deze tabel zijn richtprijzen exclusief installatie en btw.

Wat bepaalt de prijs van een airco?

Airconditioning is altijd een oplossing op maat. Welk systeem je het best kiest, hangt af van jouw specifieke situatie. Uiteraard zal een eenvoudige airco-oplossing goedkoper zijn dan een complexer systeem. De volgende elementen spelen een rol.

1.    Het type airco

Er bestaan zowel vaste als mobiele airco’s. Die laatste zijn een stuk goedkoper, maar hebben ook verschillende nadelen. Zo maken ze vrij veel lawaai en voeren ze de warmte af met een flexibele buis. Bij Daikin vind je enkel vaste airco’s met een buitenunit en een of meerdere binnenunits. De leidingen tussen de units worden onzichtbaar in de muren weggewerkt.

Binnenunits zijn verkrijgbaar als wand-, vloer- of inbouwmodel. In de regel zijn wandairco’s het goedkoopst. Er bestaan van dit type zowel standaarduitvoeringen als designtoestellen.

2.    Het aantal binnenunits

Afhankelijk van hoeveel ruimtes je wil koelen of verwarmen, kies je voor een split- of een multisplit-airco. Bij een split-airco wordt er op de buitenunit één binnenunit aangesloten. Bij een multisplit zijn dat er maximaal vijf. Uiteraard geldt: hoe meer binnenunits, hoe duurder het systeem. Bovendien moet de buitenunit krachtig genoeg zijn om alle binnenunits aan te sturen.

3.    Het vermogen

Het vermogen van je airco-systeem hangt in de eerste plaats af van de grootte van de ruimtes die je wil koelen of verwarmen. Wil je met je airco niet alleen in het tussenseizoen, maar ook in de winter verwarmen? Dan heb je een krachtig systeem nodig dat ook bij koude buitentemperaturen zijn vermogen behoudt.

4.    Opties

Je kunt je aircosysteem laten voorzien van tal van extra functies. Denk maar aan:

  • geluidsarme airco’s
  • luchtzuiveringsoptie
  • energiebesparende standen
  • aanwezigheidssensoren

5.    De installatie

De installatie van een vaste airco is altijd maatwerk. Hoeveel breek- en kapwerk de installateur moet uitvoeren, hangt volledig af van de situatie in jouw woning. Eventuele moeilijkheden bij de installatie kunnen een meerprijs met zich meebrengen.

Airco prijs in 2026

Met een airco van Daikin geniet je van zowel verwarming als koeling, en dat alles in één systeem. De prijzen van Daikin lucht-luchtwarmtepompen variëren afhankelijk van het model en het vermogen. We geven je hieronder een handig overzicht:

Wandmodellen

  •     Daikin Comfora – tijdloos design

De Daikin Comfora is een discreet en energiezuinig instapmodel dat met zowel verwarmings- als koelfuncties veel comfort biedt warmtepomp het hele jaar door comfort in huis. Dankzij zijn hoge rendement en slimme functies zorgt de Daikin Comfora voor een comfortabel binnenklimaat en lagere energiekosten.

Prijsindicatie: De prijzen voor de Daikin Comfora binnenunits variëren doorgaans van € 1.200 tot € 2.200, afhankelijk van het vermogen en de specificaties.

 

  •     Daikin Perfera - performant

De Daikin Perfera warmtepomp is een hoogwaardig wandmodel dat verwarming, koeling en luchtzuivering combineert. Dankzij de intelligente sensoren regelt het de temperatuur en vochtigheid in de ruimte nauwkeurig, waardoor het energieverbruik wordt geoptimaliseerd. Het biedt energierendement tot A+++ en uitstekende prestaties in alle seizoenen.

Prijsindicatie: De prijzen voor de Daikin Perfera binnenunits variëren doorgaans van € 1.500 tot € 2.900, afhankelijk van het vermogen en de specificaties.

 

  •     Daikin Stylish – stijlvol en compact

De Daikin Stylish is een bekroond ontwerp dat uitmuntende techniek en een elegante afwerking combineert. Niet alleen functioneel maar een aanwinst voor elk interieur. Dankzij zijn hoge energie-efficiëntie en innovatieve technologieën zorgt de Daikin Stylish voor optimaal comfort en lagere energiekosten. Het is nu ook beschikbaar in twee nieuwe kleuren: een witte kast met een houtlookpaneel en een zwarte kast met een tropisch houtlookpaneel.

Prijsindicatie: De prijzen voor de Daikin Stylish binnenunits variëren doorgaans van € 2.000 tot €3.800, afhankelijk van het vermogen, de specificaties en kleur.

 

  •     Daikin Emura – iconisch design

De Daikin Emura is het paradepaardje van de wandmodellen en is uitgerust met geavanceerde technologieën voor maximale energie-efficiëntie en optimaal comfort. Met de mogelijkheid om tot vijf binnenunits aan te sluiten en de bediening van op afstand, biedt de Daikin Emura flexibiliteit en gemak in het regelen van de temperatuur in jouw woning.

Prijsindicatie: De prijzen voor de Daikin Emura binnenunits variëren doorgaans van € 2.200 tot € 4.100, afhankelijk van het vermogen, de specificaties en kleur.

Vloermodellen

  • Daikin Perfera vloermodel

Het Daikin Perfera vloermodel is zowel modieus als uitermate geschikt voor het verwarmen van een ruimte, dankzij de lage montagehoogte. Het systeem biedt zowel verwarming als koeling en heeft een stijlvol ontworpen frontpaneel en fluisterstille werking. Het beschikt over drie unieke verwarmingsfuncties: Heat Boost, vloerverwarming en Heat Plus.

Prijsindicatie: De prijzen voor het Daikin Perfera vloermodel varieert doorgaans van € 2.000 tot € 3.000, afhankelijk van het vermogen en de specificaties.

Inbouwmodellen

Naast het wand- of vloermodel, bestaan er ook inbouwmodellen die (bijna) volledig weggewerkt worden achter een wand of in het plafond. Net als de andere modellen, garanderen de ingebouwde lucht-luchtwarmtepompen een optimaal energierendement, zomer én winter. Het grootste voordeel is het esthetisch aspect: ze zijn discreet en passen in elk interieur.

Er bestaan 2 inbouwmodellen: het vloerinbouwmodel en het volledig ingebouwde plafondmodel in 2 uitvoeringen

Multi+: combinatie van lucht-luchtwarmtepomp met sanitaire watertank

De Daikin Multi+ is een all-in-one oplossing die je woning niet alleen verwarmt en koelt, maar het ook voorziet van sanitair warm water. Hoe? Door één enkele buitenunit te verbinden met maximaal drie binnenunits en een tank voor sanitair warm water. Je geniet winter en zomer van optimaal comfort en gegarandeerd warm water.

Prijsindicatie: een Daikin Multi+ haal je vanaf € 4.300 in huis, exclusief btw en installatiekosten. De prijs hangt af van het type en de inhoud van de watertank. Voor de binnenunits betaal je per unit ook nog een extra kost, zie de tabel van modellen hierboven. 

Daikin Experience Centers

Wil je onze airco’s in het echt zien, voelen en horen? Kom eens langs bij een Daikin Experience Center.

Premies voor een airco

In België bestaan er heel wat premies voor warmtepompen. Aangezien een airco een lucht-luchtwarmtepomp is, komt de installatie van zo’n systeem hiervoor ook in aanmerking. Let wel: de premies gelden altijd voor verbouwprojecten. Voor de installatie van een airco in een nieuwbouwwoning, bestaan er helaas geen premies.

Airco offerte

Benieuwd hoeveel een airco inclusief installatie jou precies zal kosten? Een erkend installateur bezorgt je graag een gedetailleerde offerte op maat.

Zoek je geen airco voor een woning, maar voor een winkel, kantoor of hotel? Ontdek dan onze koeloplossingen voor commerciële toepassingen.