Skip to main content

Op zoek naar de beste airco voor jouw woning? Die vind je bij Daikin, natuurlijk. Al onze airco’s hebben een energielabel A++ tot A+++ en ze werken voor 80% op gratis energie uit de lucht. Bovendien kan je je woning ermee koelen én verwarmen. 

Ontdek welke airconditioning bij jou past en vergelijk de verschillende modellen.

  • Energie-efficiëntie verlaagt onkosten en uitstoot
  • Geniet thuis van maximaal comfort, ongeacht het weer
  • Verbeter de kwaliteit van je binnenlucht
  • Elegant design past bij je interieur

Hoe werkt een airco met buitenunit?

Een vaste airco heeft een buitenunit en een of meerdere binnenunits. Door de binnenunit(s) loopt een koelmiddel dat de warmte in de ruimte absorbeert. Het koelmiddel vervoert de warmte naar de buitenunit, die op zijn beurt de warmte afgeeft aan de buitenlucht. Daarna vloeit het koelmiddel terug naar de binnenunit(s) en begint de cirkel opnieuw.

De binnenunit

De binnenunit van de lucht/lucht warmtepomp bevindt zich in de woning en levert de geklimatiseerde lucht in de ruimte. Met een uitgebreide reeks binnenunits zijn de Daikin modellen speciaal ontworpen om bij jouw stijl en jouw interieur te passen, zodat je in elk seizoen overal in huis optimaal comfort geniet.

Een buitenunit van een lucht-lucht warmtepomp

De buitenunit

De buitenunit van de lucht/lucht warmtepomp bevat de compressor, de ventilator, de printplaat en de warmtewisselaar. Hij kan op een buitenmuur worden gemonteerd of op het dak of in de tuin worden geplaatst. De buitenunit comprimeert het koelmiddel dat door de bijbehorende binnenunit warmte of koude in de ruimte onttrekt of afgeeft.

Verwarmen met airco? Ja, dat gaat!

De vaste airconditioningsystemen van Daikin zijn eigenlijk lucht-luchtwarmtepompen. Je kan je huis er dus ook mee verwarmen. De werking verloopt dan omgekeerd: de buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht en stuurt die naar de binnenunits. Die blazen dan de warme lucht de woning in.

  • In de zomer houdt airco je woning zalig fris.

  • In de lente en herfst verbruikt je verwarmingsketel – als je ervoor kiest om die te behouden – minder, omdat je airco dienstdoet als bijverwarming.

  • In de winter heb je het snel lekker warm doordat je aircosysteem warme lucht door de woning blaast.  

Leuk om te weten: een lucht-luchtwarmtepomp is geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Hoeveel verbruikt een airco?

Het verbruik van je airco bereken je door onder meer het rendement te checken. Dat lees je af op het energielabel.

Misschien vraag je je af of verwarmen met airco goedkoper is dan gas of stookolie. Een mogelijk nadeel is namelijk dat airconditioning (voor een klein deel) stroom verbruikt. Maar geen zorgen. Daikin airco’s zijn de allerzuinigste in hun soort. Ze hebben …

  • energiescore A++ tot A+++

  • een uitstekend rendement (SCOP en SEER)

  • slimme invertertechnologie waardoor ze tot 30% minder elektriciteit verbruiken

Je energieverbruik nog méér verlagen? Natuurlijk! Koppel je Daikin-airco eenvoudig aan je zonnepanelen. 

Hoe verloopt de installatie van een airco? En wat met het onderhoud?

Wil je graag een airco installeren in je woning, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Of je nu een bestaande woning hebt of droomt van een nieuwbouw, onze erkende installateurs zorgen dat je airco zo energiezuinig mogelijk is. En ze klaren de klus ook razendsnel. Binnen één tot drie dagen is je airco geïnstalleerd. 

Hoe het precies zit met het onderhoud van je airco? Onze installateurs bieden supervoordelige onderhoudscontracten aan. Bovendien kan je tot 8 jaar garantie krijgen op onderhoud en reparaties. Da’s pas koelen (en verwarmen) zonder zorgen. 

Hoeveel kost een airco-installatie?

Een Daikin-installateur geeft je met plezier een volledig vrijblijvende en gratis offerte, zodat je precies weet wat je mag verwachten. 

De verschillende soorten aircosystemen

Zoveel verschillende binnenunits om uit te kiezen

Net onder het plafond of boven de deur: onze wandmodellen gaan naadloos over in je interieur en nemen geen leefruimte in. Ontdek de Stylish, Daikin Emura en Perfera.

Onze vloermodellen zijn supercompact en passen perfect onder een vensterbank of in een nis. Laat je verbazen door de Perfera Floor.

Hou je van strak en minimalistisch? Een ingebouwde airco zit subtiel verwerkt in het plafond. Het enige wat je ziet, zijn de kleine aanzuig- en uitblaasroosters. Ontdek de plafondinbouwmodel.

Ontdek de meest verkochte airco's

Beschikbare kleuren
Airconditioningset
Beschikbare kleuren
Airconditioningset
Airconditioningset
Airconditioningset
Airconditioningset
Airconditioningset

Modellen vergelijken (1)

Modellen vergelijken

Beleef onze airco’s in een Daikin Experience Center

Kom kennismaken met onze oplossingen voor airco (en meer) in onze showrooms in Gent, Herentals en Waver. Boek nu je afspraak en we zien elkaar snel.

Hoeveel kost een airco?

De kostprijs van een airco hangt onder meer af van het type airconditioningsysteem en welke binnenunit(s) je kiest. Dit zijn enkele richtprijzen (exclusief installatie en btw).

AircosysteemRichtprijs
Split-buitenunitvanaf 700 euro
Multisplit-buitenunitvanaf 1.900 euro

Binnenunit(s)

Richtprijs
Wandmodelvanaf 370 euro
Vloermodelvanaf 800 euro
Inbouwmodelvanaf 800 euro

Tot slot heeft je airco installeren natuurlijk ook een prijs. Je Daikin-installateur geeft je graag een gedetailleerde offerte, gratis en volledig op maat van jouw project.

Meer informatie

Ja, en als je je woning renoveert en overschakelt op een duurzame airco, wordt niet alleen je gerenoveerde woning meer waard, maar profiteert ook het milieu én je portemonnee daarvan. Warmtepompen kunnen in vrijwel elke woning worden geïnstalleerd. Er zijn wel een paar punten waar je rekening mee moet houden, met name wat isolatie betreft. Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, moet je woning goed geïsoleerd zijn om ervoor te zorgen dat er geen warmte ontsnapt. Een gekwalificeerde installateur kan je adviseren over wat er in je woning moet gebeuren om het geschikt te maken voor een warmtepompsysteem. Mogelijk moet de isolatie van je muren en dak worden verbeterd. Ook de locatie is iets om rekening mee te houden. De buitenunit moet buitenshuis worden geïnstalleerd op een plaats waar je gemakkelijk bij kan voor wanneer je het toestel moet reinigen, de instellingen moet aanpassen of de warmtepomp moet laten onderhouden.

Ja, er zijn lucht/lucht warmtepompen die je woning voorzien van warm water. Met de Daikin Multi+-oplossing beschik je over één systeem voor verwarming, koeling en sanitair warm water. Deze verbindt maximaal drie binnenunits en één sanitaire warmwatertank. Doordat een warm watertank van 90 of 120 liter en verschillende binnenunits met elkaar kunnen worden gecombineerd, biedt deze oplossing een ongeëvenaarde flexibiliteit. Onze Multi+-oplossing heeft een eenvoudig bedieningspaneel met full-text interface op de sanitaire warmwatertank om indien nodig alle instellingen bij te houden en aan te passen, zoals het schema of watertemperatuur.

Lucht-lucht warmtepompen van Daikin kunnen allergieën verlichten, omdat ze de allergenen in de filter kunnen opvangen en zo de kwaliteit van de binnenlucht kunnen verbeteren. Onze lucht-lucht warmtepompen houden je niet alleen warm en koel, maar verwijderen ook verontreinigende stoffen, pollen en stofdeeltjes uit de lucht die je inademt.

Sommige Daikin systemen zijn bovendien uitgerust met een Flash-Streamer en verschillende filters, zoals de geurfilter van titaniumapatiet of de zilverfilter voor allergeenbestrijding, die snel en efficiënt verontreinigende stoffen uit de lucht kunnen halen.

Nee! Bovendien kunnen onze lucht/lucht warmtepompen helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn aircosystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airco goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden gereinigd, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.

Om een warmtepomp optimaal te laten functioneren, is het van essentieel belang dat het systeem correct wordt geïnstalleerd. Alleen een bevoegde installateur mag de installatie uitvoeren. Bovendien dient het systeem op een geschikte plaats te worden geïnstalleerd. Het oppervlak moet het gewicht van het systeem kunnen dragen en bestand zijn tegen de trillingen. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom, verbindingsleidingen en stroomkabels. Planten of struiken in de buurt van de warmtepomp moeten op minstens één meter afstand staan en regelmatig worden gesnoeid. De warmtepomp moet bovendien worden geïnstalleerd op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud.

We krijgen regelmatig de vraag waarom we een warmtepomp niet binnen kunnen installeren. Kan deze niet op zolder of in de serre worden geplaatst? Nee. Binnen een paar uur haalt de warmtepomp namelijk alle warmte uit de lucht, waardoor de betreffende ruimte in feite in een koelcel wordt veranderd. Om die reden heeft een lucht/lucht warmtepomp toegang tot de vrij stromende buitenlucht nodig.

We raden aan om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een gekwalificeerde installateur. Gepland onderhoud, regelmatige onderhoudscontroles en routinematige reiniging van het systeem zorgen ervoor dat het systeem langer meegaat en het energierendement op peil blijft.

Er zijn een aantal tekenen dat je lucht/lucht warmtepomp onmiddellijk onderhoud nodig heeft:

Als de airconditioner meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zijn. Reinig de filters door stof te verwijderen met een stofzuiger. Als dat niet helpt of als je een gorgelend geluid hoort, is er mogelijk een mechanisch probleem. Schakel in dat geval een gekwalificeerde installateur in om het systeem na te kijken.