Skip to main content

Ventilatie zorgt voor frisse binnenlucht én is een slimme manier om te besparen op je energiefactuur

Waarom is ventilatie in woningen nodig?

Tijdens het werken, koken, douchen en slapen vult de binnenlucht zich ongemerkt met vocht en verontreinigende stoffen. Zonder de juiste ventilatie stapelen die zich op, met negatieve gevolgen voor je gezondheid en je woning.

  • Vermindert overtollig vocht om en voorkomt zo vochtproblemen en schimmel
  • Verwijdert schadelijke verontreinigende stoffen
  • Houdt de luchtvochtigheid in balans voor een gezonder binnenklimaat
  • Verbetert het wooncomfort in oudere of koudere woningen

Waarom niet gewoon een raam openzetten?

Een open raam zorgt wel voor frisse lucht, maar laat tegelijk ook veel warmte ontsnappen in de winter of koele lucht in de zomer. Zodra het raam weer dicht is, verslechtert de luchtkwaliteit binnenshuis zeer snel. De meest efficiënte manier om gezonde lucht te garanderen zonder onnodig energieverlies is een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem. In goed geïsoleerde, luchtdichte woningen is mechanische ventilatie essentieel om de lucht op een consistente en energiezuinige manier te verversen. Toch wordt het vaak over het hoofd gezien, terwijl het net zo belangrijk is als verwarming of isolatie.

Ontdek waarom ventilatie onmisbaar is in huis

Condensatie ontstaat wanneer vochtige lucht snel afkoelt. Vocht vormt zich op ramen, muren en andere oppervlakken, wat leidt tot aanslag, vochtplekken of schimmel. Een ventilatiesysteem helpt de temperatuur te reguleren en houdt het vochtgehalte onder controle.

Ventilatie vermindert verontreinigende stoffen en overtollig vocht in huis, die astma, bronchitis en andere ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en zo de kwaliteit van de binnenlucht bevorderen.

Goede ventilatie bestrijdt ophoping van verontreinigende stoffen, stof en CO₂. Deze kunnen anders leiden tot huidirritatie, ademhalingsproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn.

Vluchtige organische stoffen (VOS) uit huishoudelijke chemicaliën en koolmonoxide uit gastoestellen kunnen schadelijk zijn bij hoge concentraties. Goede ventilatie en veilige opslag helpen deze gevolgen te beperken.

Te veel vocht tast op termijn bouwmaterialen aan, wat kan leiden tot dure herstellingen. Goede ventilatie voorkomt dit door vocht en condensatie te verminderen, waardoor de structuur en afwerking van je huis beschermd worden.

Ventilatiesystemen met warmterecuperatie halen warmte uit de muffe binnenlucht voordat deze je huis verlaat. Dit vermindert warmteverlies en verbetert de energie-efficiëntie, waardoor je tot 30%* kunt besparen op verwarmingskosten.
*Volgens de European Ventilation Industry Association.

Wat is een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en hoe werkt het in mijn huis?

Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie werkt voor je hele huis, waarbij vervuilde lucht uit het huis wordt afgevoerd en frisse, gefilterde lucht wordt binnengebracht met minimaal warmteverlies.

Ventilatiesystemen met warmterecuperatie dragen warmte of koelte van de uitgaande lucht over naar de inkomende lucht, waardoor je in de winter minder warmte verliest en in de zomer minder warmte binnenhaalt. De vraaggestuurde ventilatiesystemen passen ventilatiesnelheden aan op basis van bezettingsniveaus en luchtkwaliteitsmetingen, waardoor je energieverbruik nog efficiënter wordt afgestemd op de behoefte.

Hoe werkt een ventilatiesysteem?

Hier vind je in vier eenvoudige stappen hoe het systeem werkt

Frisse lucht wordt aangezogen en gefilterd, waarbij verontreinigende stoffen en allergenen worden verwijderd

Muffe, vochtige lucht wordt via de afvoerkanalen uit de kamers verwijderd

Beide luchtstromen passeren een warmtewisselaar, waarbij warmte wordt teruggewonnen

De verwarmde, frisse en gefilterde lucht wordt via discrete toevoeropeningen in het plafond naar de leefruimtes geleid

Mythes over ventilatie-eenheden met warmterecuperatie

Mechanische ventilatie verspilt energie - of bespaart het juist?

Nee integendeel, huishoudens kunnen tot wel 26% besparen op hun verwarmingskosten door energiezuinige ventilatiesystemen te gebruiken.

Voldoende luchtverversing via een goed functionerend mechanisch ventilatiesysteem draagt niet alleen bij aan de gezondheid en het beperken van de financiële risico's door slechte binnenluchtkwaliteit, maar het biedt ook aanzienlijke milieuvoordelen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de EU en 36% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Zoals hierboven beschreven, beperken mechanische ventilatiesystemen warmteverliezen en optimaliseren ze de verwarmings- en koelingsbehoeften, waardoor de algehele energieprestaties van een gebouw verbeteren en huishoudens kunnen besparen op deze kosten. Gebouwen met een mechanisch ventilatiesysteem kunnen hun energiebehoeften zelfs met 15% tot 26% verlagen1.

1 Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen, 2010

Doen ventilatiesystemen met warmterecuperatie en airconditioning hetzelfde?

Nee. Een veelvoorkomend misverstand is dat ventilatiesystemen met warmterecuperatie (ook wel MVHR - Mechanical Ventilation with Heat Recovery genoemd) en airconditioning dezelfde functie hebben. Hoewel beide bijdragen aan comfort binnenshuis, hebben ze totaal verschillende doelen. MVHR richt zich op ventilatie en warmterecuperatie, waarbij frisse lucht wordt aangevoerd en energie-efficiëntie wordt bevorderd, terwijl airconditioning in de eerste plaats bedoeld is voor temperatuurregeling.

Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie is een uitstekende aanvulling op je Daikin-warmtepomp. Door een warmtepomp te combineren met een ventilatiesysteem met warmterecuperatie verhoog je de algehele efficiëntie. Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie haalt warmte-energie uit de afgevoerde lucht en gebruikt die om de binnenkomende lucht op te warmen voordat deze het warmtepompsysteem bereikt. Zo wordt de belasting van de warmtepomp verminderd en blijft de luchtkwaliteit binnen op peil.

Is een ventilatiesysteem voor warmterecuperatie alleen geschikt bij nieuwbouw?

Nee, het gebruik ervan is zeker niet beperkt tot nieuwbouw. Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie is ook perfect geschikt bij renovaties. Hoewel ze vaak worden geïnstalleerd in nieuwe, luchtdichte woningen als onderdeel van een energiezuinig ontwerp, kunnen ze ook worden ingebouwd in bestaande panden, vooral tijdens renovatieprojecten.

Ontdek onze ventilatiesystemen

Onze ventilatiesystemen met warmterecuperatie op basis van DUCO technologie bieden intelligente, energiezuinige, geïntegreerde oplossingen voor elk type woning

Ventilatieset
Ventilatieset
Ventilatieset

Modellen vergelijken (1)

Modellen vergelijken

Andere oplossingen voor comfort in huis

Wil je het comfort en de luchtkwaliteit in huis verbeteren? Er zijn nog andere slimme oplossingen die het overwegen waard zijn:

Vrouw met haar baby in een gezonde thuisomgeving

Ontdek hoe de luchtreinigers van Daikin allergieën, virussen en geurtjes bestrijden, en thuis voor gezondere lucht zorgen met geavanceerde HEPA-filters en Streamer-technologie

Onze lucht-luchtwarmtepompen bieden verwarming, koeling en schone lucht voor een optimaal comfort​