Geavanceerde besturingen voor elk huis
- Onecta-app
- Madoka bedrade kamerthermostaat
Download de Onecta-app en sluit je units aan op je netwerk. Gebruik de app om de thermostaatinstellingen te wijzigen, schema's in te stellen en je energieverbruik te controleren.
Geniet van directe controle over je Daikin-producten met deze bekroonde compacte bedrade kamerthermostaat. Winnaar van de Red Dot Product Design Award en de iF Design Award.
Ontdek onze meest verkochte modellen
Bekijk ons gamma intuïtieve besturingen. Kies uit bekroonde bedrade opties of de Onecta-app voor bediening op afstand.
Dat zeggen onze klanten
Bekijk en ontdek
Laat je inspireren en ontdek alle mogelijkheden die onze oplossingen jou kunnen bieden
Meer informatie
Als je een Apple-toestel hebt, ga dan naar de App Store. Voor Android-toestellen ga je naar Google Play. Klik op 'zoeken' en typ Onecta in om de app te vinden,download de app op je toestel. Zodra deze is geïnstalleerd, open je de Onecta-app en kun je aan de slag.
Nee! Bovendien kunnen onze lucht/lucht warmtepompen helpen om de symptomen van allergieën te verminderen. Daikin integreert meerdere filters in al zijn aircosystemen: geurfilters van titanium, zilverfilters voor allergeenbestrijding en Flash-Streamers voor het opvangen en verwijderen van stoffen en bacteriën. Als de airco goed wordt onderhouden en de filters regelmatig worden gereinigd, zorgen deze filters voor schonere, gezondere lucht.
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
De levensduur van een warmtepomp ligt doorgaans tussen de 15 en 20 jaar, hoewel dit van een aantal factoren afhangt. Bijvoorbeeld onderhoud. Hoewel warmtepompen een onderhoudsarme oplossing zijn, zorgt een jaarlijkse controle door je installateur of servicepartner voor een langere levensduur.
Ja, warmtepompen kunnen ook gebruikt worden voor koeling, maar dat hangt af van het afgiftesysteem dat je hebt.
Het ideale systeem voor koeling met lage- of hogetemperatuurwarmtepompen is bijvoorbeeld een warmtepompconvector (ook bekend als een ventilatorconvector). De werking is vergelijkbaar met die van een traditionele radiator, maar met het voordeel dat hij een kamer zowel kan verwarmen als koelen.
Sommige hybride warmtepompen kunnen aangesloten worden op lucht/lucht warmtepompen (ook wel airconditioners genoemd). Dit is een andere populaire oplossing voor verwarming en koeling.
Klanten getuigenissen
Bekijk de projecten van onze klanten om te beslissen welke oplossing voor jou het beste werkt
Lees meer
Kom hier meer te weten over hoe Daikin je kan helpen met onze informatieve blogartikels.