Remplacement chaudière mazout Wallonie : tout savoir
- Pourquoi cette interdiction ?
- Que dit la législation à Bruxelles ?
- Que dit la législation en Wallonie ?
- Les 5 points essentiels de la législation
- Pourquoi remplacer votre chaudière à mazout dès maintenant ?
- Pourquoi choisir une pompe à chaleur ?
- Deux types de pompes à chaleur disponibles
- Vérifiez la compatibilité de votre maison : Faites-le test
- Combien coûte une pompe à chaleur ?
- Aides financières pour le remplacement de votre chaudière à mazout
Pourquoi cette interdiction ?
Le mazout est l’un des combustibles fossiles les plus polluants. En plus de son empreinte carbone élevée, il engendre une dépendance aux fluctuations des prix de l’énergie. En Wallonie, environ 35 % des ménages utilisent encore le mazout comme source principale de chauffage. À Bruxelles, la part se situe entre 10 et 14 %. Pour accélérer le passage à une énergie plus durable, les nouvelles chaudières à mazout sont interdites. Les alternatives telles que les pompes à chaleur permettent non seulement de réduire les émissions de carbone, mais aussi de diminuer les coûts énergétiques.
Que dit la législation à Bruxelles ?
Depuis le 1er juin 2025, il est interdit d’installer une nouvelle chaudière à mazout à Bruxelles. Le remplacement d’une ancienne chaudière par un modèle au mazout n’est plus autorisé non plus. Vous pouvez toutefois continuer à utiliser votre chaudière actuelle, à condition qu’elle soit bien entretenue et contrôlée chaque année selon la réglementation PEB. En cas de remplacement, il vous faudra opter pour une alternative plus durable.
Que dit la législation en Wallonie ?
À partir du 1er janvier 2026, l’installation de chaudières à mazout dans les nouvelles constructions sera interdite en Wallonie. En outre, ces nouvelles maisons doivent contenir au moins 35 % d'énergie renouvelable.
Selon les informations publiées par le gouvernement wallon (source officielle), cette mesure vise à :
- Réduire la dépendance aux combustibles fossiles, responsables de plus de 70 % des émissions de CO2 dans le secteur résidentiel.
- Encourager les citoyens à investir dans des systèmes de chauffage plus écologiques.
Les 5 points essentiels de la législation :
- Pas de nouvelles chaudières à mazout à partir de 2026.
- Les installations existantes peuvent continuer à fonctionner, sous réserve d'un entretien régulier.
- Les nouveaux bâtiments doivent fonctionner avec au moins 35 % d'énergie renouvelable.
- Mise à jour technique des calculs et des certificats PEB
- Soutien financier disponible
Pourquoi remplacer votre chaudière à mazout dès maintenant ?
N'attendez pas le dernier moment. Avec l'interdiction déjà en place à Bruxelles et bientôt en Wallonie, il est temps de passer à une alternative plus durable telle qu'une pompe à chaleur.
Les avantages d’une pompe à chaleur
- Réduction des coûts énergétiques
Les systèmes modernes, comme les pompes à chaleur, consomment nettement moins d’énergie que les chaudières au mazout, ce qui se traduit par des économies substantielles sur vos factures énergétiques.
- Aides financières et TVA à 6%
En remplaçant votre chaudière, vous bénéficiez des primes ‘énergie’ et de la TVA réduite à 6 %. Consultez les sites web des différents gouvernements pour connaître les conditions d’éligibilité.
- Valorisation de votre bien immobilier
Les maisons équipées de systèmes de chauffage durables, comme les pompes à chaleur, sont plus attractives sur le marché immobilier.
- Impact écologique positif
Une pompe à chaleur peut réduire les émissions de CO2 de votre foyer jusqu’à 60 %, contribuant à la lutte contre le changement climatique tout en réduisant votre empreinte carbone.
Astuce : En agissant dès maintenant, vous évitez également les délais d’installation qui pourraient survenir en raison de la forte demande pour les alternatives aux chaudières à mazout.
Pourquoi choisir une pompe à chaleur ?
Les pompes à chaleur représentent la solution idéale pour remplacer une chaudière à mazout. Elles fonctionnent en captant l’énergie présente dans l’air, l’eau ou le sol pour chauffer votre maison. Ce système est non seulement économique à l’usage, mais également écologique, puisqu’il utilise jusqu’à 75 % d’énergie renouvelable.
Deux types de pompes à chaleur disponibles
Pompes à chaleur air-air
- Chauffent l’air intérieur via des unités murales, idéales pour les habitations compactes ou très bien isolées.
- Représentent une solution d’appoint intéressante dans les projets de rénovation.
Pompes à chaleur air-eau
Les pompes à chaleur air-eau chauffent l’eau utilisée pour vos radiateurs, convecteurs ou plancher chauffant. Elles conviennent aussi bien aux rénovations qu’aux nouvelles constructions et offrent :
- La possibilité de produire de l’eau chaude sanitaire.
- Une compatibilité avec les systèmes de chauffage nécessitant des températures élevées, comme les radiateurs existants.
Une compatibilité garantie avec vos systèmes existants
Si vous pensez qu’une pompe à chaleur n’est pas compatible avec vos radiateurs traditionnels, détrompez-vous ! Les pompes à chaleur air-eau peuvent s’intégrer parfaitement à votre installation actuelle, tout en réduisant votre consommation énergétique.
Vérifiez la compatibilité de votre maison : Faites-le test
Test des 50° : la méthode simple pour évaluer votre système
1. Choisissez une journée d’hiver où la température extérieure est inférieure à 10 °C.
2. Réglez la température de l’eau de chauffage sur 50 °C.
3. Si votre maison reste confortable, elle est prête pour une pompe à chaleur.
4. Si le confort est insuffisant, nos experts Daikin vous accompagneront pour trouver une solution sur mesure.
Test en ligne Daikin : un diagnostic rapide et précis
Répondez à quelques questions en ligne pour vérifier la compatibilité de votre maison avec une pompe à chaleur. Si votre habitation est éligible, prenez rendez-vous dans notre Daikin Experience Center à Wavre pour obtenir des conseils personnalisés.
Faites le test en ligne dès maintenant pour découvrir si votre maison est prête à passer à un chauffage durable !
Combien coûte une pompe à chaleur ?
Le remplacement d’une chaudière à mazout par une pompe à chaleur représente un investissement important. Cependant, les économies réalisées sur vos factures énergétiques et les aides financières disponibles compensent largement ce coût.
Facteurs influençant le coût :
- Le type de pompe à chaleur (air-air, air-eau, géothermique).
- La taille et l’isolation de votre maison.
- Les travaux nécessaires pour l’installation.
Exemple d’économies : Une pompe à chaleur peut réduire vos dépenses énergétiques jusqu’à 40 % par an. Avec une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans, l’investissement devient rapidement rentable.
Guide pratique : Téléchargez notre guide des prix pompe à chaleur pour obtenir un aperçu détaillé des coûts.
Aides financières pour le remplacement de votre chaudière à mazout
Pour faciliter la transition vers un chauffage durable, plusieurs aides sont disponibles en Wallonie :
- Primes énergie : Le Régions wallonne et bruxelloise proposent des primes pour l’installation de systèmes économes en énergie, comme les pompes à chaleur.
- TVA réduite à 6 % : Applicable aux travaux de rénovation énergétique.
- Offres Daikin : Comme le cashback Warm Switch, qui réduit immédiatement le coût d’achat de votre pompe à chaleur.
- Prêts verts : Des crédits avantageux pour financer vos travaux énergétiques.
Ces aides permettent de réduire considérablement le coût du remplacement de votre chaudière à mazout. Pour plus d’informations sur ces primes, consultez les sites wallonie.be et energie.wallonie.be.
Passez à l’action dès maintenant avec Daikin
Dites au revoir à votre chaudière mazout et choisissez une pompe à chaleur. Nous collaborons avec des installateurs agréés qui vous proposent la meilleure solution durable. De plus, vous obtenez un devis personnalisé, clair et transparent, entièrement adapté à vos besoins. Commencez votre transition énergétique dès aujourd’hui.
Article mis à jour le :
6 janvier 2026