Passer au contenu principal

Vous rénovez et cherchez une solution de chauffage ? Le choix peut vite devenir complexe tant les options sont nombreuses. Un élément se distingue pourtant clairement : choisir une pompe à chaleur vous donne immédiatement accès à un avantage fiscal.

Aujourd’hui, pour les habitations de plus de 10 ans, l’installation d’une pompe à chaleur bénéficie d’un taux de TVA réduit à 6 %, tandis qu’une chaudière au gaz classique reste soumise au taux de 21 %. Et la bonne nouvelle, c’est qu’à partir du 1er janvier 2026, ce taux réduit de 6 % s’appliquera également aux logements plus récents. Ce changement rend la pompe à chaleur non seulement plus accessible, mais aussi particulièrement intéressante d’un point de vue économique. Concrètement, l’avantage se fait sentir dès l’installation… et encore plus sur votre facture énergétique.

Un logement durable, une décision récompensée

Pour limiter l’usage des énergies fossiles, le gouvernement encourage activement les solutions écoénergétiques, comme les pompes à chaleur. Comment ? Par des primes, mais aussi en augmentant la TVA sur les systèmes traditionnels au gaz. Le taux réduit de TVA pour les pompes à chaleur existait déjà, mais devait prendre fin à la fin de l’année 2024. Le gouvernement fédéral a toutefois décidé de prolonger cette mesure de cinq ans, afin d’encourager encore davantage les particuliers à opter pour des solutions de chauffage plus durables.

Opter pour une technologie respectueuse de l’environnement, c’est donc aussi faire le bon choix pour son portefeuille.

La réduction de TVA sera de nouveau applicable à partir du 1er janvier 2026 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2030.

La pompe à chaleur dans les nouvelles constructions et les rénovations

Le chauffage durable n’est pas seulement encouragé par des incitants fiscaux, il est aussi inscrit dans la loi. Dans les nouvelles constructions, les chaudières au mazout sont déjà interdites partout en Belgique et les chaudières à Gaz en Flandre et il y a une obligation d'intégrer au moins 35% d'énergie renouvlable. En rénovation, l'utilisation d'énergies fossiles est de moins en moins encouragée. Lors d’une rénovation majeure, intégrer une source d’énergie renouvelable est d’ailleurs souvent obligatoire.

La pompe à chaleur se distingue parmi les solutions disponibles. Elle puise jusqu’à 80 % de son énergie gratuitement dans l’environnement. En l’adoptant, vous anticipez les futures exigences légales, valorisez votre bien, et réalisez immédiatement des économies d’énergie … et de TVA.

Chauffez malin, aujourd’hui comme demain

Les pompes à chaleur ne se contentent pas d’être économiques en énergie : elles préparent aussi votre logement pour l’avenir. En puisant leur énergie dans l’air, le sol ou la nappe phréatique, elles consomment bien moins d’électricité qu’un système classique. Associées à des panneaux solaires, elles permettent même un chauffage quasi neutre en énergie. Résultat : moins de consommation, moins d’émissions, et moins de frais.

Combien coûte une pompe à chaleur, installation comprise ?

Le coût d’une pompe à chaleur dépend de plusieurs facteurs : le type de système, sa puissance et les spécificités de l’installation. Il n’existe donc pas de prix unique, mais plutôt des fourchettes indicatives qui permettent de mieux évaluer votre budget.

Aperçu des prix en 2025

Type de pompe à chaleur

Prix indicatif (hors TVA 6 %)

Pompe à chaleur air-eau

à partir de 7 000 € **

Pompe à chaleur air-air

- Système Multi-split avec 1 unité extérieure et 4 unités intérieures

- Système mono-split avec 1 unité extérieure et 1 unité intérieure

 

6 000 € à 10 000 € *

2 000 € à 4 500 € *

Pompe à chaleur géothermique

à partir de 15 000 € **

* installation comprise
** installation comprise et hors système de diffusion de chaleur

Un investissement vite rentabilisé… avec des primes à la clé

Une pompe à chaleur permet de réduire considérablement votre consommation d’énergie, ce qui en fait un choix rentable sur le long terme. Et ce n’est pas tout : dans le cadre de la transition énergétique, des primes et subventions sont également prévues par les pouvoirs publics. Le montant varie selon la région et le type de pompe à chaleur. Un coup de pouce financier non négligeable !

Choisissez une pompe à chaleur et profitez

En plus de la TVA réduite, vous bénéficiez d’un confort durable et de factures allégées. Les pompes à chaleur Daikin allient performance et fiabilité.

Nos experts sont à votre écoute pour vous guider vers la solution la mieux adaptée à votre projet.

Article mis à jour le :

7 janvier 2026

Ecrit par : Two cents Agency