Passer au contenu principal

Découvrir des solutions de rafraîchissement efficaces, durables et accessibles qui dépassent la climatisation traditionnelle

Le rafraîchissement des pièces n’est plus un luxe, mais une nécessité pour la santé, la productivité et la survie de la population dans une Europe qui se réchauffe. Cependant, la climatisation traditionnelle consomme de plus en plus d’énergie et d’impact sur l’environnement. La solution réside dans des alternatives efficaces et durables pour le rafraîchissement. Cet article explique pourquoi la demande de rafraîchissement est en train d’augmenter, quelles options responsables sur le plan environnemental existent, comment le climat et le type de bâtiment influent sur les performances et comment des solutions – dont beaucoup sont proposées par Daikin – permettent de garantir le confort, la santé et l’efficacité sans accroître l’impact climatique.

Pourquoi le rafraîchissement est-il devenu une nécessité et non un luxe ?

Avec l’augmentation continue des températures, la chaleur extrême affecte de plus en plus la santé et le confort des gens dans le monde entier. Chez Daikin, nous pensons que la technologie et les soins vont de pair. En développant des solutions de rafraîchissement et de chauffage économes en énergie, nous aidons les communautés à s’adapter à l’évolution de ces conditions, créant ainsi des environnements plus sûrs et confortables pour chacun.

Alors que l’Europe continue de se réchauffer presque deux fois plus vite par rapport à la moyenne mondiale, la demande de rafraîchissement – quand elle s’accompagne de l’utilisation d’une énergie plus propre – devient un aspect essentiel des stratégies de résilience climatique. Comme le Financial Times le souligne, les ventes d’unités de climatisation (également appelées pompes à chaleur air-air) dans l’Union européenne ont bondi, en particulier dans les régions qui ne sont pas habituées traditionnellement à la chaleur. Mais cette demande croissante pour des systèmes de climatisation traditionnels a un coût environnemental considérable.

En 2022, le rafraîchissement d’ambiance – y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs – représentait près de 7 % de la consommation mondiale d’électricité et environ 3 % des émissions de CO2 liées à l’énergie, et 3,2 % des émissions totales de gaz à effet de serre quand on y inclut les réfrigérants puissants (HFC). Vous voudrez peut-être découvrir les alternatives aux unités de climatisation traditionnelles, et voici pourquoi.

Les questions sur les unités de climatisation traditionnelles

Les climatiseurs conventionnels consomment beaucoup d’électricité – avec environ 10 % de la consommation électrique mondiale – et les prévisions suggèrent que cette consommation pourrait tripler d’ici 2050 si rien ne change. L’installation, l’entretien et le coût suscitent aussi depuis longtemps des préoccupations. Mais finalement, comme l'obtention d'une température confortable devient indispensable, les autres solutions de chauffage et de rafraîchissement telles que celles soutenues par Daikin sont de plus en plus prisées.

Quelles alternatives à la climatisation traditionnelle existe-t-il ?

Les systèmes de rafraîchissement alternatifs offrent des options accessibles et respectueuses de l’environnement pour maintenir le confort. Ces solutions prennent plusieurs formes :

  • Rafraîchissement passif : il implique des stratégies de conception architecturale telles que la ventilation croisée, les brise-soleil, les surfaces réflectrices et la masse thermique pour réguler naturellement la température. Cette solution est idéale dans les nouvelles constructions bien conçues ou les maisons rénovées dans les climats secs.
  • Rafraîchissement par évaporation : certains produits utilisent l’eau pour rafraîchir l’air par évaporation. Ils sont économes en énergie et fonctionnent le mieux dans des environnements secs, offrant une alternative écologique à la climatisation utilisant des compresseurs.
  • Rafraîchisseurs portatifs : ces unités sont compactes, faciles à utiliser et parfaites pour rafraîchir de petits espaces. Elles ne doivent pas être installées de façon permanente, donc elles sont idéales pour les locataires ou des personnes vivant en zone urbaine.

Les besoins de rafraîchissement varient en fonction de la géographie et du type de bâtiment. Un système de ventilation passive peut fonctionner dans un logement situé en Europe du Nord, mais pas dans un petit appartement exposé au soleil dans une région du Sud. C’est pourquoi il est essentiel de concevoir les logements en fonction du climat pour garantir un confort et une efficacité à long terme.

Qu'est-ce que le rafraîchissement passif et quel est son principe de fonctionnement ?

Le rafraîchissement passif fait référence aux stratégies de conception qui réduisent les températures intérieures sans systèmes mécaniques. Ces principes datent de plusieurs siècles et sont encore efficaces aujourd’hui, surtout quand ils sont intégrés à l’architecture moderne.

Le rafraîchissement passif utilise essentiellement des éléments comme la masse thermique (matériaux qui absorbent et libèrent lentement la chaleur), les brise-soleil (ouvrages en surplomb, pergolas ou persiennes) et le flux d’air naturel. Les matériaux à masse thermique courants incluent le béton, la brique, la pierre et l’adobe, qui peuvent absorber la chaleur pendant la journée et la libérer progressivement la nuit, aidant ainsi à stabiliser les températures intérieures

Par exemple, la bonne orientation des fenêtres et l’utilisation de la ventilation croisée peuvent améliorer énormément les niveaux de confort sans utiliser d’électricité.

Parmi les éléments simples, mais efficaces, qui bloquent la lumière directe du soleil et réduisent le gain de chaleur solaire figurent les arbres, le treillage et les toits en surplomb.

Le rafraîchissement passif a toutefois des limitations dans les climats extrêmes. Dans les environnements humides ou pendant les vagues de chaleur, la ventilation naturelle ne suffit pas à elle seule pour maintenir des températures intérieures raisonnables.

Voici quelques exemples concrets du rafraîchissement passif :

  • Maisons méditerranéennes avec des murs de pierre épais et de petites fenêtres pour réduire l’absorption de chaleur.
  • Constructions scandinaves qui intègrent des systèmes à flux d’air intelligent et un haut niveau d’isolation pour assurer un contrôle thermique passif optimal.

Les systèmes de rafraîchissement mécaniques comme alternative à la climatisation traditionnelle

Pour les habitations qui ont besoin d’un système de rafraîchissement mécanique d’appoint sans consommer autant d’énergie qu’une climatisation conventionnelle, plusieurs solutions à impact réduit peuvent assurer efficacement le confort si elles sont adaptées au climat et au type de bâtiment concernés.

Ventilateurs de combles

Les ventilateurs de combles ventilent l’air chaud piégé dans le grenier, réduisant ainsi la charge thermique aux étages supérieurs. En rejetant l’air chaud, ils aident à maintenir des températures intérieures basses, en particulier en début de soirée quand la chaleur du toit atteint un pic.

Considérations relatives au climat et au bâtiment :

  • Ils fonctionnent le mieux dans les climats secs et chauds, où l’air chaud peut être rejeté sans ajouter d’humidité

  • Ils peuvent être moins efficaces ou contreproductifs dans les climats humides, car la ventilation peut aspirer de l’air humide et augmenter le taux d’humidité à l’intérieur

  • Dans les climats froids, une utilisation incontrôlée peut entraîner une perte de chaleur gênante en hiver et augmenter la demande de chauffage

  • Les habitations ayant une isolation et une ventilation de mauvaise qualité connaissent généralement une diminution de la température plus importante que les bâtiments bien isolés

Coûts :

  • Les ventilateurs de combles coûtent en général entre 100 € et 400 €, installation incluse

  • Les coûts de fonctionnement sont très faibles, avec une consommation d’environ 50–100 watts

Rafraîchisseurs (à tampon humide) à évaporation

Les rafraîchisseurs à évaporation utilisent l’évaporation de l’eau pour réduire la température de l’air. Ils sont nettement plus économes en énergie que les unités de climatisation à compresseur et n’utilisent pas de réfrigérants nocifs.

Solution idéale pour :

  • Les climats secs, où l’air peut absorber efficacement l’humidité

Limitations :

  • Ils soins efficaces dans les régions humides, où la saturation de l’humidité limite l’évaporation

Installation et entretien :

  • Installation généralement simple

  • L’entretien consiste dans le nettoyage des filtres et des réservoirs d’eau

Coûts :

  • Généralement 150 €–1 000 €, selon la taille et les fonctionnalités

  • Les unités portatives sont moins coûteuses ; les systèmes desservant la totalité de la maison nécessitent un investissement initial plus important

Solutions portatives : ventilateurs, unités portatives et systèmes de rafraîchissement hybrides

Les solutions de rafraîchissement portatives offrent de la flexibilité, en particulier pour les locataires, les installations temporaires ou les habitations sans gaines. Elles conviennent pour les petites pièces et le rafraîchissement ciblé.

Les ventilateurs font circuler l’air et favoriser le processus naturel du rafraîchissement de la peau par évaporation, sans réduire la température de l’air, tandis que les unités de climatisation portatives éliminent activement la chaleur et l’humidité.

Ces unités hybrides assurent un rafraîchissement économe en énergie grâce à la technologie d’évaporation – en utilisant nettement moins d’électricité que les climatisations conventionnelles – tout en améliorant la qualité de l'air intérieur en filtrant les polluants, les allergènes, la poussière et certaines bactéries.

Les modèles hybrides combinent le rafraîchissement par évaporation avec la filtration, offrant un compromis quand la purification de l'air est aussi une préoccupation.

L’entretien consiste à évacuer les condensats, nettoyer les filtres et remplacer si nécessaire les tampons de rafraîchissement.

Ces modèles étant généralement prêts à l’emploi, leur installation nécessite une prise de courant et l’accès à une fenêtre, le cas échéant.

Comment les toits réflecteurs et les barrières thermiques peuvent-ils réduire la chaleur et économiser l’énergie ?

Les toits réflecteurs – grâce à des revêtements réflecteurs, des membranes brillantes ou une toiture végétale – réfléchissent le rayonnement solaire, réduisant ainsi les températures des toits jusqu’à 30 °C et les besoins de rafraîchissement de 10-30 %. Quand ils sont associés à une isolation et une ventilation efficaces des combles, ils sont très rentables à long terme. Les solutions pour combles intelligentes et compatibles avec Daikin complètent cette technique.

Le coût d'installation des toits réflecteurs varie en fonction du type de matériel utilisé : par exemple, les revêtements réflecteurs coûtent environ 2 € à 5 € de plus par m² que de la peinture standard, et les membranes réfléchissantes augmentent les coûts de 10 € à 20 € par m². Même si le coût initial est plus élevé, les toits réflecteurs permettent d’économiser de l’énergie à terme.

Les systèmes de toit réflecteur conviennent aux bâtiments résidentiels et commerciaux, en particulier dans les climats chauds ou ensoleillés. Sur le long terme, ils offrent un excellent retour sur investissement en réduisant les factures pour la climatisation et en augmentant la durée de vie des systèmes HVAC.

Combinées au rafraîchissement passif ou aux systèmes automatisés intelligents, ces solutions créent un système évolutif qui permet de réduire la consommation d’énergie et de préserver durablement le confort thermique.

Comment la domotique peut-elle améliorer l’efficacité énergétique ?

Les thermostats intelligents, les stores automatisés et les capteurs de qualité de l’air optimisent le confort thermique et la consommation d’énergie. Par exemple, les stores peuvent bloquer la chaleur quand la lumière du soleil est la plus forte, et les commandes intelligentes peuvent déclencher les ventilateurs de combles ou les brise-soleil au lieu d’utiliser la climatisation. Quand elle est intégrée parfaitement aux systèmes passifs et mécaniques, la domotique permet d’obtenir un rafraîchissement efficace et réactif.

Les pompes à chaleur : une solution à double usage

Les pompes à chaleur assurent à la fois le chauffage et le rafraîchissement en transférant – et non en produisant – la chaleur, pour un gain d’efficacité par rapport aux systèmes conventionnels. Même si les coûts initiaux sont plus élevés, les économies attendues – environ 240 € à 260 € par an pour un logement typique qui consomme 10 000 kWh/an – peuvent permettre un retour sur investissement sur plusieurs années, surtout si la pompe à chaleur est alimentée par des énergies renouvelables. Leurs avantages environnementaux et leur flexibilité énergétique en font un élément central des solutions de chauffage et de rafraîchissement Daikin pour le secteur résidentiel.

Étapes concrètes pour maintenir la fraîcheur dans les habitations

La réduction du gain de chaleur intérieure est l’une des stratégies les plus simples et rentables pour maintenir la fraîcheur d’une habitation sans utiliser de façon intensive des systèmes mécaniques.

Réduisez les sources de chaleur internes

  • Passez à l’éclairage LED : les ampoules à incandescence émettent jusqu’à 90 % de leur énergie sous forme de chaleur
  • Cuisinez le moins possible pendant les heures les plus chaudes : cuisinez tôt le matin ou après le coucher du soleil, ou utilisez un four à micro-ondes ou un grill d’extérieur
  • Faites attention à l’emplacement des appareils : gardez les appareils générant de la chaleur à distance des thermostats et des autres appareils du même type.

Limitez le gain de chaleur solaire

  • Utilisez des rideaux occultants et des stores thermiques pour bloquer le rayonnement du soleil et retenir l’air frais
  • Appliquez un film sur les fenêtres ou teintez les fenêtres pour réduire les UV et le rayonnement infrarouge tout en conservant la lumière naturelle

Améliorez l’étanchéité à l’air et l’isolation

  • Comblez les interstices et les fissures autour des portes, des fenêtres, de la tuyauterie et des prises
  • Améliorez l’isolation et l’étanchéité à l'air des combles, car la chaleur s’accumule souvent dans les espaces du grenier et rayonne vers le bas

Renforcez le flux d’air et la ventilation

  • La modernisation de la ventilation avec, par exemple, des ventilateurs d’évacuation à énergie solaire ou des grilles supplémentaires aident à éliminer l’air chaud enfermé
  • Une ventilation améliorée réduit la pression sur les ventilateurs et les systèmes de rafraîchissement

Quelles solutions de rafraîchissement sont les plus performantes dans les différentes zones climatiques ?

  • Dans les régions humides (par exemple, le sud du Royaume-Uni et certaines régions d’Europe), les pompes à chaleur ou unités de climatisation sont avantageuses parce qu’elles peuvent déshumidifier l’air intérieur tout en assurant le rafraîchissement
  • Zones arides : les rafraîchisseurs à évaporation et les techniques passives offrent un rafraîchissement efficace et économique.
  • Appartements en zone urbaine : tirez avantage des unités portatives, des stores et des systèmes intelligents.
  • Maisons individuelles : elles peuvent intégrer des ventilateurs de combles, des toits réflecteurs et des pompes à chaleur avec commandes intelligentes.

Considérations relatives au budget : coûts initiaux et aux coûts à long terme

Quand vous sélectionnez un système de rafraîchissement, vous devez tenir compte à la fois de l’investissement initial et des coûts sur sa durée de vie. Les diverses solutions présentent des différences concernant le prix, la demande d’énergie et le besoin d’entretien.

Option de rafraîchissement

Coût initial

Entretien

Coût énergétique

Remarques

Climatiseurs de fenêtre

Faible

Modéré (nettoyage des filtres, entretien saisonnier)

Moyen à élevé

Efficace pour les pièces individuelles ; moins efficace globalement.

Unités portatives

Faible à moyen

Faible

Moyen

Flexibles, mais peuvent être bruyantes et énergivores.

Rafraîchisseurs à tampon humide (à évaporation)

Faible à moyen

Faible (remplissage d’eau, remplacement ponctuel du tampon)

Faible

Excellents dans les climats secs, ne sont pas indiqués dans les zones humides.

Pompes à chaleur

Élevé

Faible

Faible

Double usage, haute efficacité, souvent éligibles aux subventions.

Toits réflecteurs

Moyen à élevé (20 €–40 €/m²)

Très faible

Faible

Retour sur investissement à long terme avec le rejet passif de la chaleur.

Ventilateurs de combles

Faible à moyen

Très faible

Faible

Extraction efficace de la chaleur aux étages supérieurs.

De nombreuses aides financières et des primes de l’État existent pour réduire le coût initial des solutions durables. Par exemple :

  • Au Royaume-Uni et dans l’UE, les subventions favorisent souvent les installations de pompe à chaleur et la rénovation de l’isolation dans le cadre de programmes de décarbonation. Par exemple, en Allemagne, l’Office fédéral de l’économie et des exportations (BAFA) accorde des subventions qui couvrent jusqu’à 45 % des coûts d'installation pour les pompes à chaleur et les rénovations éco-énergétiques.

Comment le rafraîchissement peut-il être efficace sans nuire à l’environnement ?

À mesure que la demande mondiale de rafraîchissement augmente, son empreinte environnementale augmente aussi – à moins que nous fassions des choix éclairés et délibérés.

Les climatiseurs traditionnels représentent une part croissante de la consommation d’électricité et des émissions mondiales. Les rafraîchisseurs à évaporation, en revanche, consomment jusqu’à 75 % d’énergie en moins et ont un impact environnemental plus faible – mais ils ne sont efficaces que dans les climats secs.

Les climatiseurs traditionnels effectuent des cycles de réfrigération au moyen d’un compresseur qui consomme beaucoup d’électricité. Ils représentent donc une part croissante de la consommation d’électricité et des émissions de CO2 mondiales.

Les pompes à chaleur, qui assurent à la fois le chauffage et le rafraîchissement en transférant et non en produisant la chaleur, sont beaucoup plus économes en énergie. Associées à l’électricité renouvelable, elles peuvent réduire les émissions de CO₂ de pas moins de 60 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Solutions de rafraîchissement durables pour la santé, le confort et l’avenir

Étant donné que le rafraîchissement devient de plus en plus essentiel dans une Europe qui se réchauffe, le défi est de maintenir le confort sans augmenter la consommation d’énergie ou l’impact environnemental. Les alternatives de rafraîchissement les plus efficaces combinent une conception passive, des commandes intelligentes et des systèmes économes en énergie comme les pompes à chaleur, adaptés au climat local et au type de bâtiment. En réduisant la demande d’énergie tout en protégeant la santé et le confort intérieur, les solutions de rafraîchissement durables offrent un moyen pratique et pérenne de préparer l’avenir. L’approche de Daikin est axée sur le rafraîchissement responsable qui renforce la résilience aujourd’hui et sur le long terme.

Les principaux points à retenir

  • Le rafraîchissement est une nécessité pour la santé et non un luxe, car les vagues de chaleur s’intensifient dans toute l’Europe.

  • La climatisation traditionnelle augmente la consommation d’énergie et les émissions, d’où la nécessité d’alternatives efficaces.

  • Les solutions adaptées au climat sont importantes : le rafraîchissement passif et par évaporation est adapté aux régions sèches, alors que les pompes à chaleur sont les plus performantes dans les climats mixtes et humides.

  • Les technologies intelligentes réduisent la demande de rafraîchissement en optimisant l’utilisation des brise-soleil, de la ventilation et du système avant de devoir utiliser la climatisation.
  • Les pompes à chaleur économes en énergie offrent un confort à long terme avec des émissions réduites, surtout quand elles sont associées à une énergie renouvelable.

Vous cherchez une solution de rafraîchissement qui combine parfaitement confort, efficacité et durabilité ?