Passer au contenu principal

Les pompes à chaleur permettent de chauffer, rafraîchir et produire de l’eau chaude sanitaire en exploitant les ressources naturelles telles que l’air, l’eau ou encore la chaleur du sol. Polyvalentes et performantes, elles s’adaptent à tous les types de logements et de besoins. Dans cet article, découvrez les différentes types de pompes à chaleur disponibles, leurs spécificités et les avantages qu’elles offrent.

Les différentes sortes de pompe à chaleur

  1. Pompe à chaleur air-air
  2. Pompe à chaleur air-eau
  3. Boiler thermodynamique

Tableau comparatif des types de pompes à chaleur

 Rendement moyen (SCOP)UsageCoût
Pompes à chaleur air-air4,2**Chauffage et rafraîchissementÀ partir de 2000 € *
Pompes à chaleur air-eau4,2**Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaireÀ partir de 7000 € *
Pompes à chaleur hybride3,5**Chauffage et eau chaude sanitaireÀ partir de 8000 € *
Pompes à chaleur sol-eau4,5**Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaireÀ partir de 15.000 € *
Pompes à chaleur eau-eau5**Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaireÀ partir de 18.000 € *
Boiler thermodynamique3,5**Eau chaude sanitaireÀ partir de 2.500 € *

* Installation comprise et hors système d'émission de chaleur

** Plus cette valeur est élevée, meilleur est le rendement

Pompes à chaleur air- air

Les pompes à chaleur air-air, également appelées climatiseurs réversibles, se compose d'une unité intérieure et d'une unité extérieure. L'unité extérieure produit de la chaleur à partir de l'air extérieur et l'unité intérieure fait entrer cet air chaud à l'intérieur de l'habitation.

Les pompes à chaleur air-air offre une solution efficace pour le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air. Faciles à installer et à rendement élevé, elles peuvent fonctionner dans n'importe quel type de logement, ancien ou neuf, individuel, mitoyen ou appartement.

Elles offrent également plusieurs options, avec des solutions mono-split ou multi-split vous permettant de connecter jusqu'à cinq unités intérieures à un seul groupe extérieur. Il est même possible de les raccorder à un ballon d'eau chaude sanitaire.

Avantage : vous profitez toute l'année d'un climat intérieur agréable. Elle peut refroidir et chauffer votre logement.

Pompes à chaleur air- eau 

Ce type de pompe à chaleur puise la chaleur dans l’air et l’amène via un circuit d’eau à l’intérieur de votre habitation. Elles utilisent jusqu'à 75 % d'énergie renouvelable provenant de l'air et se connectent à des émetteurs pour vous fournir le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire. Les pompes à chaleur air-eau constituent une solution complète pour le logement, avec différents types pour répondre à tous les besoins. Par exemple, la pompe à chaleur air-eau à haute température est idéale pour les logements anciens équipés de radiateurs.

Avantage : elle peut servir à la fois pour le chauffage par le sol ou le chauffage central et pour l'eau sanitaire.

Daikin Experience Center

Souhaitez-vous découvrir toutes les possibilités pour votre maison ? Chez Daikin, nous réfléchissons volontiers avec vous ! Visitez notre showroom pour des conseils gratuits.

Boiler thermodynamique

À l’instar des autres pompes à chaleur, le boiler thermodynamique puise son énergie gratuitement dans la nature. Dans ce cas particulier, le système extrait la chaleur présente dans l’air ambiant pour chauffer votre eau sanitaire.

Cette technique est un véritable modèle d’efficacité énergétique. Lorsque la pompe à chaleur n’arrive pas à chauffer l’eau à une température suffisante (par un manque temporaire d’énergie thermique), elle enclenche une résistance électrique. Cette résistance est entièrement intégrée au boiler pompe à chaleur.

Avantage : un chauffe-eau thermodynamique Daikin peut fonctionner avec des températures extérieures allant jusqu'à -7 °C.

Quelle est la prochaine étape dans le remplacement de votre système de chauffage ?

Que vous souhaitiez abandonner les combustibles fossiles ou prendre les premières mesures pour réduire votre dépendance, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Pensez au coût, à la durabilité et à l'efficacité. Trouver la meilleure solution pour remplacer votre système peut sembler décourageant. N’hésitez pas à parler à l’un de nos experts ou à un installateur des options qui s'offrent à vous.

Conclusion

Les pompes à chaleur représentent une solution d’avenir pour un confort thermique optimal, tout en réduisant considérablement la consommation énergétique et l’empreinte carbone. Que ce soit pour une rénovation ou une construction neuve, il existe une solution adaptée à chaque situation : air-air, air-eau ou encore le boiler thermodynamique. En optant pour la technologie la plus appropriée à votre habitat et à vos besoins, vous bénéficiez d’un système de chauffage performant, économique et respectueux de l’environnement.

Article mis à jour le :

31 mars 2026

 

Article écrit par : 

Finn Agency