Passer au contenu principal

Découvrez comment les purificateurs d’air neutralisent les odeurs de cuisson, quelles sont les technologies les plus efficaces et comment choisir le bon modèle pour une cuisine qui respire

La solution la plus efficace pour éliminer les odeurs de cuisson est d’utiliser un purificateur d’air de haute qualité équipé d’un filtre HEPA et d’un filtre à charbon actif, qui est bien positionné, entretenu régulièrement et associé à une bonne ventilation. C’est une alternative pratique aux solutions temporaires comme les sprays, les diffuseurs ou les bougies. Ce guide explique comment les purificateurs d’air fonctionnent, où les placer, comment les entretenir et quelles autres habitudes permettent de garder une cuisine sans odeur.

Pourquoi les odeurs de cuisson persistent après le repas

Cuisiner un délicieux repas suscite de la joie et de la créativité chez beaucoup de personnes. Griller du bacon ou faire revenir des épices aromatiques, par exemple, transforme nos cuisines en zones sensibles sur le plan sensoriel – mais tous les arômes ne sont pas agréables une fois le repas terminé. Les odeurs de cuisson persistantes comme celles de l’huile de friture, de l’ail et du poisson peuvent rester dans l’air, imprégner les textiles et polluer l’air dans votre maison. Heureusement, les purificateurs d’air modernes équipés de filtres de pointe, notamment un filtre à charbon actif, offrent une solution efficace pour se débarrasser des odeurs de cuisine tenaces.

Souvent, le simple fait d’ouvrir une fenêtre ne suffit pas, surtout dans les habitations modernes et étanches à l’air ou quand il fait froid dehors, la ventilation étant limitée. Ces odeurs s’accrochent fermement aux surfaces, aux tissus et même à vos vêtements, au détriment du confort et de la fraîcheur. C’est là que les purificateurs d’air offrent une solution efficace et durable qui permet de maintenir un air frais et agréable dans la cuisine.

Quelle est la cause des odeurs de cuisine persistantes ?

Du point de vue scientifique, les odeurs de cuisson sont des mélanges complexes de substances chimiques qui peuvent être absorbées par les matériaux poreux dans votre maison, ce qui les rend difficiles à éliminer par un simple nettoyage des surfaces. Les particules de graisse aussi jouent un rôle important, car elles se déposent sur les murs, les placards et le plan de travail, qui constituent un support permettant aux odeurs de persister.

De plus, les cuisines ayant une mauvaise ventilation amplifient ce problème en piégeant ces composés à l’intérieur, de sorte qu’ils s’accumulent et se développent. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec ou à cause de l’odeur du délicieux curry de la veille ? Selon les recherches, sans le renouvellement ou la filtration correcte de l’air, les odeurs de cuisson restent fortes pendant des heures, ce qui nuit à la qualité de l’air.

Comment un purificateur d’air élimine les odeurs de cuisson

Les purificateurs d’air fonctionnent en aspirant l’air à travers des filtres spéciaux qui capturent les particules et les gaz responsables des odeurs. Contrairement aux sprays ou aux bougies qui masquent temporairement les odeurs, les purificateurs d’air éliminent les molécules responsables des odeurs à la source, empêchant ainsi une accumulation qui rend les odeurs de cuisine tenaces. Certains purificateurs d’air, y compris la gamme de solutions de Daikin, utilisent des filtres HEPA pour piéger les particules fines comme la fumée ou la graisse et des filtres à charbon actif qui adsorbent les gaz polluants, pour neutraliser efficacement les odeurs.

En intégrant un purificateur d’air dans les tâches quotidiennes dans la cuisine, les propriétaires peuvent maintenir un air intérieur plus frais sans intervenir eux-mêmes constamment. D’autre part, les purificateurs d’air peuvent réduire les allergènes et les bactéries en suspension dans l’air, ce qui, au-delà du contrôle des odeurs, représente un autre avantage pour la santé. Par conséquent, ce sont des solutions plus fiables et durables par rapport aux agents masquants à effet temporaire.

Qu’est-ce qu’un filtre HEPA ?

Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) sont connus pour leur capacité à éliminer au moins 99,97 % des particules d’une taille de 0,3 micron qui sont en suspension dans l’air, comme la fumée, la poussière et les pollens. Leur fonctionnement consiste à piéger de façon mécanique les particules solides dans des membranes en fibres denses.

Pour éliminer efficacement les odeurs, les filtres HEPA sont souvent associés à des filtres à charbon actif qui adsorbent et neutralisent ces gaz polluants dans des millions de surfaces poreuses. Il est primordial de remplacer régulièrement les filtres – les filtres HEPA ont généralement une durée de vie de 6-12 mois – puisque les filtres bouchés ou saturés affectent les performances du purificateur d’air et peuvent même permettre aux odeurs de rester dans l’air.

La gamme de purificateurs d’air de Daikin utilise la filtration HEPA électrostatique, un système de filtre à particules à haute efficacité conçu pour retenir les fines particules de poussière. Selon les recherches, elle élimine plus de 99 % des particules ayant une taille comprise entre 0,1 micron et 2,5 microns.

Qu’est-ce qu’un filtre désodorisant ?

Les filtres désodorisants sont des matériaux très poreux qui fonctionnent par adsorption, piégeant ainsi les gaz responsables des odeurs dans des millions de petits pores. Ils sont donc exceptionnellement efficaces pour neutraliser les odeurs de cuisson, la fumée et les vapeurs de produits chimiques que les filtres HEPA ne peuvent pas retenir. La surface poreuse du filtre désodorisant est assez grande pour capter les molécules, pour les éliminer de l’air et empêcher les odeurs de revenir.

Les odeurs de cuisson provenant de l’ail, des épices et des aliments frits, qui contiennent des composés organiques complexes, sont particulièrement bien éliminées par la filtration à charbon actif. L’entretien régulier garantit un contrôle permanent des odeurs et optimise l’efficacité du purificateur d’air.

Comment choisir le purificateur d’air idéal pour votre cuisine ?

Si vous devez choisir un purificateur d’air pour la cuisine, concentrez-vous sur les fonctionnalités ayant un impact direct sur l’élimination des odeurs, les performances et les coûts à long terme :

  • Combinaison de filtres : optez pour un modèle équipé de la filtration HEPA électrostatique et de filtres à charbon actif pour éliminer les particules en suspension dans l’air (fumée, graisse) et les gaz responsables des odeurs qui se forment pendant la cuisson.
  • Taux de purification de l’air (CADR) : la valeur CADR indique le niveau d’efficacité du purificateur d’air pour éliminer la fumée et les odeurs de cuisson. Pour la cuisine, une valeur CADR plus élevée est préférable, surtout si vous cuisinez souvent ou utilisez des épices fortes.
  • Taille de la pièce et surface couverte : assurez-vous que la surface couverte par le purificateur d’air est adaptée à la taille effective de votre cuisine. Les unités trop petites ont du mal à éliminer avec efficacité les odeurs, même avec des filtres de haute qualité.
  • Capacité des filtres à charbon : les purificateurs d’air conçus pour les cuisines sont souvent équipés de filtres à charbon plus grands ou améliorés qui neutralisent plus efficacement les odeurs de cuisson persistantes.
  • Durée de vie des filtres et coûts de remplacement : en Europe, les coûts pour le remplacement des filtres sont compris entre 40 € et 120 € par an, selon le modèle. Les filtres HEPA ont en général une durée de vie plus longue que les autres types de filtres. Ils sont donc plus rentables à terme.
    Les purificateurs d’air Daikin sont équipés d’un filtre ayant une durée de vie maximale de 10 ans.
  • Facilité d’entretien : optez pour des purificateurs d’air équipés de filtres faciles à remplacer pour profiter de performances constantes et limiter les tracas habituels dans les cuisines très animées.

Où placer votre purificateur d’air ?

Placer un purificateur d’air au bon endroit dans la cuisine peut faire la différence entre une amélioration de l’air à peine perceptible et un air vraiment frais après le repas.

Pour des performances optimales, positionnez l’unité à proximité de la source des odeurs – à une distance de 90 cm à 1,5 m du four – de sorte qu’elle puisse capturer la fumée, la vapeur et la graisse en suspension dans l’air avant qu’elles se répandent dans la pièce. S’il est placé trop près, les filtres risquent d’être bouchés par la graisse et le purificateur peut être endommagé par la chaleur. S’il est placé trop loin, sa capacité à intercepter rapidement les odeurs diminue.

La hauteur a aussi son importance. Une hauteur d’installation d’environ 1–1,5 m au-dessus du sol correspond à la zone où la plupart des particules et des vapeurs de cuisson circulent. Les unités autonomes de plus grande taille peuvent être posées au sol, mais les zones d’admission et d’évacuation de l’air doivent être dégagées.

Évitez de placer le purificateur derrière les meubles ou dans les coins où il peut exister des « zones mortes », où les odeurs sont piégées et l’air ne circule pas. Maintenez un dégagement d’au moins 25–30 cm par rapport aux murs ou aux meubles, et, si possible, laissez jusqu’à 1,5 m d’espace ouvert autour de l’unité pour un flux d’air optimal.

Dans les cuisines ouvertes, positionnez le purificateur d’air de sorte qu’il fonctionne en harmonie avec la ventilation existante – à proximité, mais pas juste devant les hottes d’aspiration, les bouches d’aération ou les fenêtres – pour que les deux systèmes se complètent au lieu de s’opposer. Les modèles portables offrent la flexibilité nécessaire pour un positionnement plus proche de la zone de cuisson pendant la préparation du repas, alors que les systèmes intégrés raccordés à un système HVAC peuvent couvrir des espaces plus grands, mais doivent être installés par un professionnel.

En respectant la synergie entre distance, hauteur et flux d’air, vous optimisez l’efficacité du purificateur d’air et augmentez la durée de vie de ses filtres.

Habitudes concernant la cuisson qui produisent moins d’odeurs

Certains modes de cuisson génèrent naturellement moins d’odeurs et peuvent aider à réduire au minimum les odeurs dans la cuisine :

  • La cuisson à la vapeur, à l’eau bouillante ou à la air fryer libère moins de polluants que la friture ou la grillade.
  • L’utilisation de couvercles et de protections anti-éclaboussures limite la quantité de particules d’huile et de graisse qui s’échappent dans l’air.
  • Les grills d’intérieur équipés de filtres réduisent encore plus la production de fumée.
  • Préparer les ingrédients en les séchant ou en les faisant mariner permet de diminuer les projections d’huile et la production de fumée.
  • Enfin, un nettoyage rapide juste après avoir cuisiné empêche l’accumulation des résidus de graisse et d’aliments, qui autrement favoriseraient la persistance des odeurs.

Adopter ces habitudes peut réduire considérablement l’intensité et la durée des odeurs de cuisson dans votre maison.

Caractéristiques techniques qui permettent un contrôle plus intelligent des odeurs

Les purificateurs d’air intelligents sont de plus en plus équipés de technologies visant à améliorer le contrôle des odeurs.

Voici les principaux éléments qui améliorent le contrôle des odeurs :

  • Capteurs qui adaptent automatiquement la vitesse de ventilation pour une filtration efficace
  • Minuteries et fonctions de programmation qui permettent un fonctionnement plus performant pendant la cuisson et un fonctionnement réduit après la cuisson
  • Intégration aux systèmes domotiques qui permet de commander l’appareil à distance via des applications mobiles ou des assistants vocaux pour plus de confort d’utilisation
  • Modes silencieux permettant le fonctionnement discret pendant la nuit ou dans des espaces de vie ouverts.

Grâce à ces caractéristiques techniques, la gestion des odeurs de cuisine est plus facile, plus efficace et mieux adaptée à votre vie quotidienne.

L’appli Daikin Onecta vous permet de commander, de programmer et de surveiller à distance les purificateurs d’air Daikin, en fournissant des données actualisées sur la qualité de l’air et en permettant de créer des programmes sur mesure pour un environnement intérieur plus sain.

Comment nettoyer et entretenir votre purificateur d’air ?

Les filtres sales ou obstrués diminuent la capacité du purificateur d’air à éliminer efficacement les odeurs. La création d’un programme d’entretien des filtres basé sur les recommandations du fabricant et la fréquence d’utilisation permet de maintenir des performances optimales.

Le nettoyage régulier des surfaces extérieures et des évents d’admission du purificateur d’air empêche aussi la poussière de s’accumuler et de bloquer le flux d’air.

Des erreurs courantes comme le fait de laisser l’appareil fonctionner avec des filtres usés ou de le placer dans des zones encombrées peuvent diminuer énormément son efficacité.

Avec un entretien régulier, votre purificateur d’air continuera de fournir un air frais et pur, devenant ainsi un outil fiable pour contrôler à long terme les odeurs de cuisine.

Comment garantir la fraîcheur de l’air dans toute l’habitation et pas seulement dans la cuisine ?

Les odeurs de cuisson trouvent le moyen de se propager bien au-delà de la zone du four. Dans les habitations à aire ouverte ou en passant par les gaines des systèmes HVAC, l’odeur du curry ou du poisson frit de la veille peut s’infiltrer discrètement dans les salles à manger, les espaces de vie et même les chambres à coucher – pour s’incruster dans le tissu du canapé, les rideaux et le linge de lit. Ce n’est pas uniquement une gêne olfactive : une fois que les particules en suspension dans l’air se déposent sur les textiles, elles peuvent être beaucoup plus difficiles à éliminer.

L’utilisation de purificateurs d’air par zone dans ces espaces de transfert permet de retenir les odeurs à leur point de propagation et les empêche de se mélanger à « l’odeur ambiante » de la maison. Cela offre également un avantage significatif sur le plan de la santé. Selon les recherches, les purificateurs d’air portables permettent de réduire les particules fines intérieures (PM₂,₅) de 22 % à 92 % en fonction des conditions, ce qui diminue l’exposition aux particules nocives liées à l’asthme, aux allergies et aux problèmes cardiovasculaires. Lors d’un essai réalisé à Shanghai, les niveaux de PM₂,₅ ont baissé de 96,2 µg/m³ à 41,3 µg/m³ – une réduction de près de 57 % – après l’installation de purificateurs d’air.

Les enjeux sont importants : on estime que la charge de morbidité annuelle due à la pollution de l’air intérieur, y compris l’air extérieur pollué utilisé pour aérer les espaces intérieurs, correspond à la perte de plus de 2 millions d’années de vie en bonne santé dans l’Union européenne (UE). Cela est dû principalement aux maladies respiratoires, sachant qu’une filtration et une ventilation améliorées peuvent réduire de moitié ce chiffre. Même une faible exposition à des polluants comme le dioxyde d’azote (NO₂) peut aggraver une toux chronique, une respiration sifflante ou un essoufflement, en particulier chez les personnes âgées.

L’utilisation de la purification dans d’autres pièces que la cuisine permet de créer dans l’ensemble de l’habitation un environnement où l’air est frais et pur. Cela permet de maintenir une odeur neutre dans les pièces, et vous respirez mieux, votre sommeil est de meilleure qualité et vous ressentez un bien-être global – l’air frais devient ainsi un luxe quotidien et n’est plus réservé au moment des repas.

FAQ sur la purification de l’air dans la cuisine

Est-ce qu’un purificateur d’air peut réellement éliminer toutes les odeurs de cuisson ?

Les purificateurs d’air peuvent énormément réduire les odeurs de cuisson (environ 94 % en seulement 60 minutes), mais il n’est pas toujours possible de les éliminer totalement. Les performances d’un purificateur d’air dépendent de plusieurs facteurs clés : la qualité et la capacité des filtres doivent être adaptées à la taille de la cuisine et à l’intensité des odeurs. Un purificateur ayant un taux de purification de l’air (CADR) trop faible pour la pièce aura du mal à fonctionner avec efficacité, alors qu’un nombre de renouvellements d’air par heure (ACH) plus élevé – dans l’idéal, 4–6 pour les cuisines – permettra de purifier l’air plus rapidement. Les renouvellements d’air par heure sont simplement le nombre de fois où l’air dans une pièce est remplacé entièrement par de l’air frais, sur une période d’une heure. Une valeur de 5 renouvellements d’air par heure signifie que le volume d’air entier d’une pièce est remplacé par de l’air frais cinq fois en une heure.

Les schémas du flux d’air ont aussi une importance : le positionnement du purificateur d’air dans un endroit bloqué ou un endroit où l’air stagne diminue l’efficacité, alors qu’un positionnement qui lui permet de fonctionner avec la ventilation naturelle ou les ventilateurs d’extraction est plus efficace. L’entretien est également essentiel, car les filtres à charbon saturés perdent leur capacité à piéger les odeurs et peuvent même relâcher ces odeurs dans l’air. Enfin, la sensibilité aux odeurs est subjective – ce qui sent « bon » pour une personne peut toujours être désagréable pour une autre. Pour les odeurs persistantes, l’utilisation d’un purificateur plus puissant, de plusieurs unités ou de stratégies combinées basées sur la ventilation et le nettoyage permettra d’obtenir un résultat nettement meilleur.

Est-ce que les purificateurs d’air sont plus efficaces que les ventilateurs d’évacuation pour éliminer les odeurs de cuisson ?

Oui, surtout pour éliminer les odeurs persistantes et les polluants présents dans l’air. Les ventilateurs d’évacuation fonctionnent en rejetant l’air à l’extérieur, mais ils ne peuvent pas capturer les particules microscopiques qui s’accrochent aux textiles et aux surfaces. Les purificateurs d’air de haute qualité, en particulier ceux qui combinent des filtres HEPA et des filtres désodorisants, sont capables d’éliminer jusqu’à 99,97 % des particules en suspension dans l’air et d’adsorber directement les gaz responsables des odeurs. Les ventilateurs d’évacuation perdent aussi en efficacité dans les habitations économes en énergie qui sont hermétiques, où le renouvellement de l’air est limité, alors que les purificateurs d’air effectuent continuellement des cycles en purifiant l’air intérieur sans perte de chaleur.

Puis-je utiliser des huiles essentielles avec mon purificateur d’air ?

Uniquement si le purificateur d’air est conçu spécifiquement à cette fin – beaucoup ne le sont pas. Ajouter des huiles dans les purificateurs standards peut obstruer les filtres, endommager des composants internes et même annuler la garantie. Les personnes qui veulent parfumer leur intérieur peuvent utiliser des diffuseurs ou des purificateurs dotés d’un compartiment spécial aromathérapie. Même dans ce cas, il faut savoir que les huiles essentielles masquent les odeurs au lieu de les éliminer. Il faut donc les utiliser en complément et non en remplacement d’une bonne filtration.

Conclusion : un air frais après chaque repas

En résumé, les purificateurs d’air éliminent les odeurs de cuisson à leur source en filtrant à la fois les particules et les gaz polluants, pour que la cuisine reste fraîche et accueillante. Une utilisation constante, un entretien régulier et des habitudes complémentaires comme la bonne ventilation et le nettoyage optimisent leur efficacité. Avec le bon purificateur d’air et l’entretien adéquat, il est possible de profiter de repas savoureux sans renoncer à la fraîcheur de votre maison.

Les principaux points à retenir

  • Les purificateurs d’air modernes équipés de filtres de pointe HEPA et d’un filtre à charbon actif offrent une solution efficace pour se débarrasser des odeurs de cuisine tenaces.
  • Contrairement aux ventilateurs d’évacuation qui se contentent de rejeter l’air à l’extérieur, les purificateurs d’air capturent activement les particules microscopiques et les gaz responsables des odeurs pour maintenir en permanence un air intérieur plus pur.
  • L’installation du purificateur d’air à une hauteur d’environ 1-1,5 mètre et le maintien d’un flux d’air libre sont essentiels pour capturer avec efficacité les odeurs de cuisson et les particules.
  • Les filtres sales ou bouchés diminuent la capacité du purificateur d’air à éliminer efficacement les odeurs.
  • Adopter certaines habitudes concernant la cuisson peut réduire considérablement l’intensité et la durée des odeurs de cuisson dans votre maison.