Passer au contenu principal

Examinons les principales différences entre les pompes à chaleur géothermiques et air-eau pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux.

Femme lisant un magazine dans un salon parfaitement chauffé

Vous avez décidé d'investir dans une pompe à chaleur. Après avoir examiné toutes les possibilités, vous avez réduit votre choix à deux options : air-eau ou géothermie. Dans cet article, nous examinons les avantages et les inconvénients de chaque option afin de vous aider à prendre votre décision.

La principale différence entre les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air-eau réside simplement dans l'endroit où elles puisent leur énergie.

Une pompe à chaleur air-eau absorbe la chaleur de l'air, tandis qu'une géothermique puise l'énergie dans le sol.

Efficacité et durabilité

Si vous avez décidé d'opter pour une pompe à chaleur, vous connaissez les avantages de cette forme d'énergie renouvelable en termes de coût, d'efficacité et de durabilité.

Cela vaut tant pour les pompes à chaleur air-eau que pour les pompes à chaleur géothermiques. Les deux offrent une alternative durable aux systèmes de chauffage à combustibles fossiles. Les deux fonctionnent à environ 70-80 % grâce aux énergies renouvelables, le reste de l'énergie consommée provenant de l'électricité.

Bien que leur fonctionnement soit similaire, les pompes à chaleur géothermiques sont plus souvent utilisées dans les régions où les hivers sont plus longs et plus rigoureux, tandis que les pompes à chaleur air-eau sont populaires dans toutes les zones climatiques et dans toutes les régions d'Europe.

Installation de pompes à chaleur air-eau et géothermiques

Une autre différence entre les deux types de pompes à chaleur réside dans leur installation. Une pompe à chaleur air-eau comprend une unité intérieure et un groupe extérieur. Une pompe à chaleur géothermique comporte une unité intérieure et un échangeur de chaleur extérieur, installés dans le sol.

Ce dernier nécessite un grand espace extérieur et des conditions de sol adéquates. Elles sont généralement mieux adaptées aux nouvelles constructions ou lorsque vous mettez à niveau une pompe à chaleur géothermique existante.

Les pompes à chaleur air-eau sont plus simples à installer et existent en version basse, moyenne et haute température, ce qui les rend idéales pour tout type de logement, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une propriété plus ancienne.

Elles constituent également une excellente solution de remplacement dans les logements qui utilisent des systèmes à combustibles fossiles.

Au niveau de l’installation, elles ont en commun les émetteurs auxquels elles se connectent. L'installation d’émetteurs neufs ou de remplacement, tels que les radiateurs ou le chauffage par le sol, implique un processus similaire tant pour les pompes à chaleur air-eau que pour les géothermiques.

Coûts d'installation

Le coût d'une pompe à chaleur varie selon le type. En raison de la logistique supplémentaire, l'installation d'une pompe à chaleur géothermique est plus coûteuse que celle d'une pompe à chaleur air-eau. Il faut également tenir compte du coût des émetteurs neufs ou de remplacement qui doivent être achetés et installés.

Outre la réduction de vos factures d'énergie, une pompe à chaleur est plus facile à réparer et à entretenir que les solutions de chauffage traditionnelles. L'installation d'un système à énergie renouvelable augmente également la valeur de votre logement.

En conclusion

Les pompes à chaleur air-eau et géothermiques vous offrent de nombreux avantages en termes d'impact sur l'environnement, d'efficacité et d'économies à long terme.

Le choix qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de logement que vous occupez, de votre budget et de vos besoins.

En discutant des différentes options avec un installateur qualifié, vous pourrez choisir la solution qui vous convient le mieux.

Article publié le :

30 septembre 2024

 

Article écrit par :

Finn Agency