Skip to main content

We bekijken de belangrijkste verschillen tussen geothermische warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen om je te helpen beslissen welke het beste voor jouw situatie is

Een vrouw die een tijdschrift leest en geniet van een perfect verwarmde woonkamer

Dus je hebt besloten te investeren in een warmtepomp. Na het bekijken van alle opties heb je de keuze teruggebracht tot twee mogelijkheden: lucht-water of geothermisch. In dit artikel bekijken we de voor- en nadelen van elke optie, om je op weg te helpen naar die uiteindelijke beslissing.

Het belangrijkste verschil tussen geothermische warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen is simpelweg waar ze hun energie vandaan halen.

Een lucht-waterwarmtepomp absorbeert warmte uit de lucht, terwijl een geothermische warmtepomp energie uit de grond haalt.

Rendement en duurzaamheid

Als je besloten hebt om over te stappen op een warmtepomp, ben je je bewust van de kosten, het rendement en de duurzaamheidsvoordelen van deze vorm van duurzame energie.

Dit geldt zowel voor lucht-water als voor geothermische warmtepompen. Beide bieden een duurzaam alternatief voor verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. Beide werken voor ongeveer 70-80% op duurzame energie, terwijl het resterende vermogen afkomstig is van elektriciteit.

Hoewel ze in dat opzicht vergelijkbaar werken, zijn geothermische warmtepompen beter geschikt voor plaatsen met langere, strengere winters, terwijl lucht-waterwarmtepompen populair zijn in elk klimaat en elke ligging in heel Europa.

Installatie van lucht-waterwarmtepompen en geothermische warmtepompen

Een ander verschil tussen de twee soorten warmtepompen is hun installatie. Een lucht-waterwarmtepomp bestaat uit een binnen- en een buitenunit. Een geothermische warmtepomp heeft een binnenunit en een buitenwarmtewisselaar, die in de bodem is geïnstalleerd.

Deze laatste vereist veel buitenruimte met de juiste bodemgesteldheid. Ze zijn over het algemeen beter geschikt voor nieuwbouwwoningen of om een bestaande geothermische warmtepomp op te waarderen.

Lucht-waterwarmtepompen zijn eenvoudiger te installeren en zijn er in varianten voor lage, middelhoge en hoge temperaturen, waardoor ze ideaal zijn voor elk type woning, van nieuwbouw tot een ouder pand.

Daarnaast vormen ze een uitstekende vervangingsoplossing in huizen waar de verwarming op fossiele brandstoffen werkt.

Wat ze gemeen hebben, wat de installatie betreft, zijn de verwarmingselementen waarop ze worden aangesloten. Voor het installeren van nieuwe of vervangende verwarmingselementen, zoals radiatoren of vloerverwarming, bestaat een vergelijkbaar proces voor zowel lucht-water als grondgebonden warmtepompen.

Installatiekosten

De kosten van een warmtepomp varieert per type. Vanwege de extra logistiek is een geothermische warmtepomp duurder om te installeren dan een lucht-waterwarmtepomp. Dan zijn er nog de kosten van eventuele nieuwe of vervangende verwarmingselementen die gekocht en geïnstalleerd moeten worden.

Naast een lagere energierekening is een warmtepomp ook gemakkelijker te onderhouden dan traditionele verwarmingssystemen. Met een verwarmingssysteem op duurzame energie verhoog je ook de waarde van je woning.

Samenvattend

Zowel lucht-waterwarmtepompen als geothermische warmtepompen bieden veel voordelen op het gebied van milieu-impact, rendement en besparingen op lange termijn.

Welke voor jou geschikt is, hangt af van verschillende factoren, waaronder het type woning, je budget en je behoeften.

Door de opties te bespreken met een gekwalificeerde installateur kun je een beslissing nemen over de voor jou meest geschikte oplossing.

Artikel gepublished op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency