Skip to main content

De binnentemperatuur waarin we leven en werken kan een grote invloed hebben op slaap, concentratie, humeur en gezondheid op lange termijn

De binnentemperatuur heeft een directe invloed op gezondheid, slaap en productiviteit. Te koude woningen (onder 16 °C) kunnen ademhalings- en hartproblemen verergeren, terwijl te warme kamers (boven 26 °C) vaak vermoeidheid, hoofdpijn en een slechte nachtrust veroorzaken. Voor de meeste mensen ligt het gezondste en meest comfortabele bereik tussen 20 en 22 °C. In dit artikel leer je hoe de binnentemperatuur het lichaam en de concentratie beïnvloedt, wat de Europese richtlijnen aanbevelen en wat de ideale temperatuur is voor elke ruimte om het hele jaar door het welzijn te ondersteunen.

Hoe binnentemperaturen het comfort, de productiviteit en de gezondheid beïnvloeden

Extreme binnentemperaturen hebben invloed op iedereen, maar kinderen, ouderen en personen met gezondheidsproblemen lopen een groter risico. Zowel koude als oververhitte omgevingen kunnen een invloed hebben op de gezondheid, het humeur en de cognitieve prestaties.

Koude omgevingen (<16 °C)

  • Gekoppeld aan verhoogde kans op astma, cardiovasculaire stress en depressie
  • Kan mensen traag maken, concentratie verminderen en de algemene werktevredenheid verlagen
  • Ouderen en kwetsbare personen zijn gevoeliger voor door kou veroorzaakte complicaties

Oververhitte ruimtes (>26 °C)

  • Kan vermoeidheid, hoofdpijn, slechte nachtrust en cardiovasculaire belasting veroorzaken
  • Slorpt energie op, verlaagt het moreel en schaadt de productiviteit
  • Door hitte veroorzaakte risico's zijn vooral zorgwekkend voor ouderen

Productiviteit en cognitieve prestaties

Onderzoek door de Technische Universiteit van Helsinki en het Lawrence Berkeley National Laboratory toont aan dat de productiviteit het hoogst is bij een binnentemperatuur van 21-22 °C. Elke graad hoger kan de productiviteit met wel 2% verminderen. Een slecht thermisch comfort beïnvloedt dus niet alleen de gezondheid, maar ook de economische prestaties.

Slaap en ademhalingsgezondheid

Thermisch ongemak reikt verder dan alleen het werk. Een verkeerde temperatuur in woonruimtes kan de slaap verstoren, de concentratie verminderen en het risico op gezondheidsproblemen door hitte of kou vergroten. Een stabiel binnenklimaat is goed voor de lichamelijke gezondheid, bevordert een betere nachtrust en zorgt ervoor dat de cognitieve prestaties tijdens dagelijkse activiteiten op peil blijven.

Aanbevolen binnentemperaturen in Europa

Hoewel slechts enkele landen binnentemperaturen voor productiviteit wettelijk hebben vastgelegd, geven veel landen aanbevelingen, met name voor zittend kantoorwerk. Deze richtlijnen adviseren over het algemeen een temperatuur van 20–24 °C voor optimaal comfort en optimale prestaties. In heel Europa worden regeringen zich steeds meer bewust van hoe belangrijk de binnentemperatuur is voor gezondheid en productiviteit, en verschillende regeringen hebben officiële aanbevelingen gedaan:

  • Verenigd Koninkrijk: Minimaal 16 °C voor werkplekken binnen (13 °C voor fysiek werk)[1].
  • Zweden: 20–24 °C voor kantoren/scholen in de winter; tot 26 °C in de zomer[2].
  • Duitsland: Werkplekken binnen zijn idealiter niet hoger dan 26 °C[3].
  • Denemarken: 20–22 °C aanbevolen voor zittend werk; minimaal 18 °C voor licht werk[4].

In West- en Noord-Europa ligt de gemiddelde temperatuur in woningen rond de 21 °C. In Zuid-Europa zijn woningen doorgaans warmer, rond de 22-23 °C. Officiële richtlijnen – met name in scholen en openbare gebouwen – blijven echter in veel landen beperkt.

Kamer per kamer: wat is de ideale temperatuur?

Verschillende ruimtes hebben verschillende doeleinden en dat vraagt andere instellingen.

Ruimte

Ideale temperatuur

Woonruimtes

20–21 °C

Badkamers

22–24 °C (warm genoeg om na het douchen geen kou te krijgen)

Slaapkamers voor volwassenen

16–19 °C (koeler voor een optimale nachtrust)

Kinderkamers

17-20 °C

Ouderen

Stabiele temperatuur van ~20 °C (om gezondheidsrisico's te verminderen)

Een slimme woning is een gezonde woning

Het is belangrijk om de juiste binnentemperatuur constant te houden, in elk seizoen. De meeste mensen presteren en voelen zich het beste bij een temperatuur van ongeveer 20-22 °C, terwijl zowel koudere (<16 °C) als warmere (>26 °C) omgevingen gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
Warmtepompen, vooral in combinatie met slimme thermostaten, zorgen ervoor dat je dit evenwicht het hele jaar door kunt behouden. Ze zorgen voor stabiele verwarming en koeling en ze verbeteren het energierendement en het algemene binnencomfort.
Een gezonder binnenklimaat creëren begint met controle, consistentie en het juiste systeemontwerp.

Belangrijkste conclusies

  • Een binnentemperatuur van 20-22 °C is voor de meeste mensen het gezondst en het meest comfortabel.
  • Zowel koude (<16 °C) als warme (>26 °C) binnenomgevingen verhogen de gezondheidsrisico's, vooral voor kwetsbare groepen.
  • De productiviteit kan met wel 2% dalen voor elke graad boven 22 °C.
  • Verschillende ruimtes hebben verschillende ideale temperaturen, zoals 16-19 °C voor slaapkamers en 22-24 °C voor badkamers.
  • Slimme thermostaten en warmtepompen helpen om op een efficiënte manier een stabiel en gezond binnenklimaat te behouden.

Ontdek hoe oplossingen van Daikin een gezonder binnenklimaat kunnen creëren — praat met een specialist over systeemontwerp, zonering en HVAC-oplossingen.

Artikel gepubliceerd op:

30 september 2024

 

Geschreven door:

Finn Agency