Skip to main content

Ben je op zoek naar een energiezuinige manier om je woning te verwarmen én te koelen? Dan is een lucht-luchtwarmtepomp, ook wel bekend als airco, een slimme investering. Dit systeem zorgt het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat, verlaagt je energiekosten en draagt bij aan een duurzamere woning. Ontdek hoe een lucht-luchtwarmtepomp werkt, welke voordelen en nadelen eraan verbonden zijn en vijf praktische tips om je airco efficiënt te gebruiken. Zo haal je het maximale uit je investering en geniet je van optimaal comfort in elke ruimte.

Waarom kiezen voor een lucht-luchtwarmtepomp?

Anno 2025 is het aanschaffen van een lucht-luchtwarmtepomp een must. Dit type zorgt winter en zomer voor een aangenaam binnenklimaat, reguleert de luchtvochtigheid en verbetert de luchtkwaliteit. Bovendien hebben alle Daikin lucht-luchtwarmtepompen een energielabel van A++ tot A+++ en halen ze voor 80% gratis energie uit de lucht.  

Hoe werkt een lucht-luchtwarmtepomp of airco?

Lucht-luchtwarmtepompen brengen de energie van de buitenlucht naar je woning, zelfs bij lage temperaturen. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht. Via de koelmiddelcyclus wordt de deze energie bij een hogere of lagere temperatuur naar de binnenunit gebracht. Dit maakt een warmtepomp veel efficiënter dan een traditionele verwarmingsketel of kachel.

Wat zijn de voordelen?

  1.     Premies en subsidies
    Met premies en belastingvoordelen druk je de investeringskost aanzienlijk.
  2.     Weinig breekwerken
    Warmtepompen zijn vaak eenvoudig te installeren, ook in renovatieprojecten.
  3.     Extra voordeel met zonnepanelen
    Combineer je warmtepomp met zonnepanelen. De opgewekte zonne-energie zorgt voor gratis verwarming en koeling.
  4.     Comfort in elk seizoen
    Warm in de winter, koel in de zomer – één systeem voor heel het jaar.
  5.     Hogere woningwaarde
    Een warmtepomp kan de waarde van je woning tot 8% verhogen.
  6.     Gebruiksvriendelijk en weinig onderhoud
    Makkelijk te bedienen en slechts jaarlijks onderhoud nodig.
  7.     Gezondere lucht
    Geavanceerde filters verbeteren de binnenlucht en verwijderen allergenen en virussen.
  8.     Slim energiebeheer
    Automatische sturing beperkt piekverbruik en verlaagt je energiefactuur.
  9.     Lagere energiekosten
    Tot vijf keer efficiënter dan klassieke ketels en minder afhankelijk van prijsschommelingen.
  10.     Duurzaam en milieuvriendelijk
    Veel lagere CO₂-uitstoot, zonder gas, stookolie of schoorsteen.

Ontdek hier meer.

Wat zijn de nadelen?

Hoewel de voordelen duidelijk overheersen, zijn er toch enkele aandachtspunten:

  1.     Investering:
    Een warmtepomp vraagt een investering die je pas op termijn terugverdient. Je kan de kost ervan drukken door premies aan te vragen en te genieten van financiële voordelen.
  2.     Langzamer opwarmen:
    Het duurt iets langer om je woning op temperatuur te brengen, maar de warmtepomp werkt efficiënter en jij geniet van constantere warmte.
  3.     Vergunningen:
    In sommige gevallen moet je een vergunning aanvragen voor je warmtepomp. We raden je aan op voorhand even bij je gemeente na te gaan of een vergunning voor jouw project nodig is.

Tips voor efficiënt gebruik van je airco 

Wil je energie besparen én genieten van optimaal binnenklimaat? Met deze tips haal je het maximale uit je warmtepomp:

1.       Stel een constante temperatuur in

Vermijd grote schommelingen in je instellingen door de temperatuur sterk te verhogen of verlagen. Kies eerder een comfortabele en stabiele temperatuur. Op die manier zorg je voor maximale energiezuinigheid. Gebruik bij voorkeur de automatische modus om de temperatuur constant te houden, je warmtepomp verwarmt of koelt dan automatisch de ruimte.

Stel de temperatuur anders in voor de zomer dan voor de winter, zodat je het niet te warm of te koud krijgt voor de tijd van het jaar en niet onnodig energie verbruikt. Kies voor 21 °C in de winter, dat is aangenaam als het buiten vriest. In de zomer stel je de airco het best een paar graden lager dan de buitentemperatuur in. Let wel: bij units die hoog aan de muur of in het plafond hangen moet de ingestelde temperatuur iets hoger liggen dan bij vloermodellen, omdat warme lucht stijgt.

2.       Gebruik de juiste modus

Je warmtepomp heeft verschillende modi voor verschillende scenario's.

  • Automatische modus voor dagelijks gebruik
  • Verwarmingsmodus op koude dagen met zon
  • Koelmodus tijdens warme zomerdagen
  • Dry-modus bij hoge luchtvochtigheid

3.      Houd deuren en ramen gesloten

Zorg dat je systeem niet onnodig buitenlucht verwarmt of koelt. Sluit deuren en ramen in huis en hou zo de gewenste temperatuur per kamer stabiel. Op die manier voorkom je dat vochtige lucht uit de badkamer ontsnapt en de koel- of dry-modus in een andere ruimte activeert en het energieverbruik verhoogt.

4.      Optimaliseer de luchtstroom

Je kan de luchtstroom omleiden of de ventilatorsnelheid van de binnenunits van je warmtepomp aanpassen om verwarmde of gekoelde lucht verder door de ruimte te verspreiden. Zorg ervoor dat lucht altijd vrij door de ruimte kan stromen. Als er meubels in de weg staan, zal de circulatie minder effectief zijn. Dit geldt ook voor de buitenunit van je warmtepomp: installeer de buitenunit dus uit de buurt van grote planten en struiken.

5.       Reinig en onderhoud je systeem regelmatig

Reinig regelmatig de stoffilters van je binnenunits om je systeem in de beste staat te houden. Houd ook de buitenunit vrij van bladeren en ander vuil. We raden je aan om je warmtepomp jaarlijks te laten nakijken door een erkend Daikin expert. Maximale efficiëntie en levensduur gegarandeerd.

Conclusie

Een lucht-luchtwarmtepomp is veel meer dan enkel een airco: het is een slimme en toekomstgerichte investering in comfort, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Het systeem combineert meerdere functies in één:

  • Verwarmen en koelen: aangenaam binnenklimaat in elk seizoen
  • Ontvochtigen en zuiveren: gezondere luchtkwaliteit met minder allergenen en virussen
  • Energiezuinig werken: lagere energiefactuur en kleinere ecologische voetafdruk

Daarnaast geniet je van extra voordelen:

  • Gebruiksvriendelijk en weinig onderhoud
  • Premies en fiscale voordelen die de investering betaalbaarder maken
  • Ideale combinatie met zonnepanelen voor bijna gratis verwarming en koeling
  • Hogere woningwaarde dankzij een toekomstbestendig en duurzaam systeem

Gebruik je warmtepomp slim – met een constante temperatuur, de juiste modus en regelmatig onderhoud – en je haalt het maximale rendement uit je systeem.

Artikel update op:

11 september 2025

 

Geschreven door:

Finn Agency en Two cents Agency