Skip to main content

Als je investeert in een luchtreiniger van Daikin, wil je er zeker van zijn dat je de beste resultaten krijgt. Onze producten zijn getest door prestigieuze instanties zoals het Institut Pasteur de Lille, de British Allergy Foundation UK en de European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

De luchtkwaliteit in je woning is belangrijker dan ooit. We zijn een “binnengeneratie” die 90% van de tijd binnen doorbrengt, maar velen van ons weten niet dat de luchtkwaliteit in onze woning tot vijf keer lager kan zijn dan buiten.

Luchtvervuiling is dan misschien onzichtbaar, het is wel een ernstig probleem. Maar de luchtreinigers van Daikin bieden een doeltreffende oplossing, zodat de lucht die jij en je gezin inademen schoner en gezonder is.

De luchtreinigers van Daikin staan bekend om hun doeltreffendheid, dankzij het hoogwaardige elektrostatische HEPA-filter, een uiterst efficiënt systeem dat kleine deeltjes verwijdert. Onze gepatenteerde Streamer-technologie is ontworpen om virussen en allergenen doeltreffend te elimineren.

Hoewel de dreiging van COVID-19 afneemt, heeft de wereld het belang van schone lucht en de voordelen voor de gezondheid ervan ingezien, van het verminderen van het aantal triggers voor aandoeningen zoals astma en allergieën tot het verminderen van de verspreiding van ziekten via de lucht. Schonere binnenlucht kan ook bescherming bieden tegen vervuilende stoffen zoals smog en rook. Wanneer je kiest voor een Daikin luchtreiniger, willen we dat je volledige gemoedsrust hebt.

We willen er zeker van zijn dat je de allerbeste luchtzuivering krijgt. Daarom hebben we samengewerkt met toonaangevende experts op dit gebied om onze producten te testen. We hebben testresultaten ontvangen van enkele van 's werelds meest gerenommeerde instituten.

Hoe kunnen Daikin luchtreinigers helpen tegen virussen van de luchtwegen?

Daikin is altijd een pionier geweest met innovatieve oplossingen, daarom willen we graag de doeltreffendheid van onze luchtreinigers testen. We hebben het gerenommeerde Franse laboratorium Institut Pasteur de Lille (IPL) gevraagd om onze units grondig te testen* en we zijn er trots op dat we twee van de belangrijkste resultaten met u kunnen delen.

  • De Daikin luchtreinigers verwijderen in 2,5 minuten meer dan 99,9% van het menselijke coronavirus HCoV-229E. Dit virus is van dezelfde familie als SARS-CoV-2, het coronavirus dat de COVID-19-pandemie veroorzaakt heeft.
  • De units zijn ook beoordeeld als 99,9% doeltreffend tegen het H1N1-virus (dat gewone griep veroorzaakt) in 2,5 minuten.

Dat betekent dat de luchtreinigers van Daikin kunnen helpen in de strijd tegen aandoeningen van de luchtwegen, aangezien de compacte plug-and-play-luchtreiniger het risico op de overdracht van ademhalingsvirussen sterk kan helpen verminderen.

Het keurmerk van het Institut Pasteur de Lille is belangrijk voor Daikin: het instituut werd in 1894 opgericht om te reageren op epidemieën en is vandaag nog steeds een toonaangevend orgaan in het promoten van ziektepreventie en goede hygiënemaatregelen. Het Institut Pasteur de Lille werkt met zijn 33 onderzoeksteams alleen samen met zorgvuldig geselecteerde partners. Het vertrouwen dat de producten van Daikin de strenge tests doorstaan, spreekt dus boekdelen over onze kwaliteit.

We weten dat je je woning veilig wilt houden en de verspreiding van virussen van de luchtwegen wilt tegengaan. We zijn er dan ook trots op dat we je daarbij kunnen helpen met onze beproefde en geteste luchtreinigers.

*Niet alle units zijn getest door het Institut Pasteur de Lille. Bekijk hieronder een overzicht van de units met de tests van het Institut Pasteur de Lille en lees de gedetailleerde testresultaten in de voetnoten.

Bekijk deze video voor meer informatie over Institut Pasteur de Lille:

Bekijk onze gecertificeerde en geteste luchtreinigers

Hoe doeltreffend zijn Daikin luchtreinigers? Getest en gecertificeerd

Gecertificeerd door de Britse Allergy Foundation UK en ECARF. Getest door Institut Pasteur de Lille.

Getest door het Institut Pasteur de Lille en gecertificeerd door ECARF.

Hoe kan een Daikin luchtreiniger helpen bij allergieën?

Omdat we meer tijd binnenshuis doorbrengen, komen allergieën steeds vaker voor en het is van vitaal belang om irriterende en vervuilende stoffen tot een minimum te beperken.

De Daikin luchtreinigers kunnen allergenen veroorzaakt door huisdieren, rook en andere irriterende stoffen tegenhouden voordat ze een probleem worden. We zijn blij te kunnen zeggen dat bepaalde units het Allergy UK Seal of Approval hebben, wat betekent dat ze gecertificeerd zijn als efficiënt in het reduceren van kleine deeltjes, waaronder allergenen, bacteriën en virussen.

Het European Centre for Allergy Research Foundation heeft de luchtreinigers van Daikin ook getest en daaruit bleek dat ze allergievriendelijk zijn. De ECARF-criteria worden regelmatig aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, dus het keurmerk is een bewijs van de hoge standaarden die Daikin hanteert.

Met de resultaten van drie gerenommeerde instellingen kun je erop vertrouwen dat je met Daikin de schone lucht in huis haalt die jij en je gezin nodig hebben.

Testresultaten van MC55W door Institut Pasteur de Lille

Het Daikin-toestel MC55WVM (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,4 m³, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. ​

Het Daikin-toestel MC55WVM (commerciële naam MC55W/VB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,93% van het influenza A-virus subtype H1N1 in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 0,47 m³, geen luchtverversing)

Testresultaten van MC30Y door Institut Pasteur de Lille

Het Daikin-toestel MC30Y (commerciële namen MC30YV/YB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,987% van het humaan coronavirus HCoV-229E in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,3 m³, geen luchtverversing). Het humaan coronavirus HCoV-229E verschilt van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, SARS-CoV-2, maar behoort tot dezelfde familie van coronavirussen. ​

Het Daikin-toestel MC30Y (commerciële namen MC30YV/YB), getest door het Institut Pasteur de Lille, verwijdert 99,98% van het influenza A-virus subtype H1N1 in 2,5 minuten op 'turbosnelheid' in laboratoriumomstandigheden (luchtdichte kamer met een binnenvolume van 1,3 m³, geen luchtverversing).

Algemene mededeling over luchtreinigers van Daikin: De Daikin luchtreiniger is geen medisch apparaat en is niet bedoeld als vervanging van een medische of farmaceutische behandeling. ​