Skip to main content

Terwijl fossiele en nucleaire brandstoffen alsmaar schaarser worden, is het beter om te verwarmen met hernieuwbare energie. Kies voor een warmtepomp die haalt namelijk energie uit water, de grond of de lucht om je huis te verwarmen. Maar wat zijn de mogelijkheden van verwarmen met een warmtepomp?

    Warmtepomp huis: juiste warmtepomp, voordelen in 2024 ?

    Welke soorten warmtepompen bestaan er?

    Eerst en vooral is het belangrijk om te kiezen uit de verschillende soorten warmtepompen, afhankelijk van de warmtebron. Welke warmtepomp geschikt is voor je huis, hangt af van je woonomstandigheden, je budget en je voorkeuren. 

    Lucht-luchtwarmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht via een buitenunit en dragen deze warmte over aan de binnenlucht via één of meerdere binnenunits in de woning. Deze warmtepompen zijn geschikt voor kleinere of zeer goed geïsoleerde woningen. 

    Lucht-waterwarmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht en brengen die over op het water dat gebruikt wordt voor vloerverwarming of radiatoren. Dit systeem is zowel interessant voor nieuwbouwwoningen als voor renovatieprojecten en kunnen bovendien je woning ook voorzien van sanitair warm water.

    Wist je trouwens dat minstens 80% van de warmtepompmarkt deze verwarmingsoplossingen gebruikt als hoofdverwarmingssysteem?

    Ten slotte kan je ook kiezen voor een geothermische warmtepomp. Deze haalt met behulp van een captatienet warmte uit de grond om je woning te verwarmen. Investeer je in dit type warmtepomp dan is het aangeraden om ook te investeren in een verticaal captatienet. Het rendement is beduidend beter dan een horizontaal captatienet.

    Is jouw huis klaar voor een warmtepomp?

    Ben je na het lezen van deze 10 voordelen overtuigd van een warmtepomp, maar weet je niet zeker of deze innovatieve en energiezuinige oplossing geschikt is voor je woning? Doe dan de test en kom te weten welk type het best past bij je project. 

    Welk warmteafgiftesysteem kiezen?

    De Daikin lucht-luchtwarmtepompen zijn multi-inzetbaar en geschikt voor kleinere, goed geïsoleerde woningen en kantoren, of als bijverwarming in renovatieprojecten. Bij traditionele nieuwbouw- of grondige renovatieprojecten kies je meestal voor een ander warmtepomp. De Daikin lucht-waterwarmtepompen bijvoorbeeld zijn compatibel met verschillende afgiftesystemen, zoals vloerverwarming, radiatoren en warmtepompconvectoren.

    Kan een warmtepomp je hele huis verwarmen?

    Een centraal verwarmingssysteem is een veel gebruikte methode om een bestaand huis te verwarmen. De watertemperatuur of vertrektemperatuur bedraagt in dit geval 90°C, terwijl de retourtemperatuur 70°C bedraagt. Hoge temperaturen die veel energie vragen. Het is daarom aangeraden om zowel je verwarmingssysteem als afgiftesysteem te optimaliseren en slechts met een maximumtemperatuur van 55°C te werken.

    Verwarmingssystemen op lage temperatuur hebben een watertemperatuur van maximum 45°C. Om een huis met dit systeem te verwarmen, is voldoende isolatie en een verwarmingsinstallatie met een groot oppervlak nodig. 

    Een warmtepomp wordt dan in de meeste gevallen gekoppeld aan verwarmingssystemen op lage temperatuur, omdat dit het beste rendement oplevert. Je hebt de keuze uit verschillende soorten zoals vloerverwarming, wandverwarming of plafondverwarming. Deze verwarmingssystemen zorgen voor een gelijkmatige temperatuur en verhogen het comfort binnenshuis.

    Doe de 50 graden test

    Om erachter te komen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, kan je in de winter de 50°-test doen. Kies een dag waarop de buitentemperatuur een hele dag onder de 10°C is. Stel vervolgens het verwarmingswater in op 50°. Als het binnen nog steeds warm is en de temperatuur aangenaam blijft, dan is je huis klaar voor een warmtepomp en kan je aanzienlijk besparen. Is het nog steeds een beetje fris? Doe dan beroep op een Daikin expert om samen de juiste oplossing uit te werken. 

    Lees ook: Een warmtepomp installeren in een bestaande woning? Dat kan!

    Wat zijn de voordelen van een warmtepomp?

    De voordelen van een warmtepomp zijn legio. We zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.

    1.     Je verbetert de energie-efficiënte van je huis 

    Kies je voor een warmtepomp, dan verhoog je altijd de energie-efficiëntie van je huis. De warmtepomp maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen en vermijd het gebruik van fossiele brandstoffen. Hierdoor verwarm en koel je op duurzame wijze de verschillende ruimtes in je woning. De bijkomende voordelen zijn dat er geen opslag nodig is voor stookolie, er geen aansluiting voorzien moet worden voor gas en een schoorsteen ook overbodig wordt. Dat bespaart je nog meer extra kosten en ruimte.

    2.     Je huis is meer waard

    Een warmtepomp integreren in je huis betekent ook een significante meerwaarde. De installatie resulteert vaak in een sprong van één of meer energieklassen. Beschikt je huis over een beter energielabel, dan kan je ook een betere prijs kleven op je huis wanneer je beslist deze te verkopen.

    3.     Je bespaart op je energiekosten

    Met een warmtepomp kan je flink wat besparen op je energiefactuur. Een warmtepomp maakt namelijk gebruik van onuitputtelijke bronnen uit de natuur. Wist je dat het voor 80% energie haalt uit de omgeving en slechts voor 20% uit elektriciteit. Bovendien is een warmtepomp tot vijf keer efficiënter dan een traditioneel verwarmingssysteem. Dit betekent dat voor elke eenheid elektriciteit die het systeem verbruikt, het vijf eenheden warmte kan produceren. Deze verhoogde efficiëntie kan zich vertalen in lagere energierekeningen en een kleinere ecologische voetafdruk.  

    4.     Je geniet van optimaal comfort winter en zomer

    Een warmtepomp gebruik je het hele jaar door. In de winter zorgt de warmtepomp voor comfortabele warmte, maar ook in de zomer komt het systeem van pas. Naast verwarmen, kan je afhankelijk van het type warmtepomp en afgiftesysteem ook je huis koelen.  

    5.     Je hoeft geen grote breekwerken uit te voeren

    Beschikt je huis over vloerverwarming, dan is het bijna altijd mogelijk om een warmtepomp toe te passen. De combinatie van deze twee zorgt voor een constante, aangename temperatuur in huis. En ook bij bestaande leidingen is dit systeem mogelijk. Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat er een grote verbouwing nodig is voor het plaatsen van een warmtepomp maar in je bestaande huis kan je jouw gasketel of stookolie ketel makkelijk vervangen door dit duurzaam alternatief. 

    Ontdek de 10 voordelen van een warmtepomp

    Kom bij ons langs en ervaar!

    Wil je de voordelen van een warmtepomp zelf ontdekken? Kom dan gerust eens langs in één van onze Experience Centers in Gent, Herentals of Waver. Onze experts staan voor je klaar. 

    Heeft een warmtepomp nadelen?

    We vinden het belangrijk om even stil te staan bij enkele mogelijke nadelen maar die dankzij slimme tips minder nadelig zijn dan gedacht.

    1.       Een warmtepomp vraagt een investering die je pas op termijn terugverdient. Je kan de kost ervan drukken door premies aan te vragen en te genieten van financiële voordelen.

    2.       Het duurt langer om je huis op te warmen laar eens de warmtepomp op temperatuur is werkt ze efficiënter en geniet je van constantere temperaturen.

    3.       Bij een renovatie zal je mogelijks je bestaande verwarmingselementen moeten vervangen als is het mogelijk om ook op bestaande radiotoren een warmtepomp aan te sluiten om je huis te verwarmen.

    4.       In sommige gevallen moet je een vergunning aanvragen voor je warmtepomp. We raden je aan op voorhand even bij je gemeente na te gaan of een vergunning voor jouw project nodig is.

    Hoeveel kost een warmtepomp?

    Hoewel de aanschaf en installatie van een warmtepomp een serieuze investering vraagt, bespaar je op termijn fors op je energiefactuur. Een warmtepomp haalt immers tot 75% van zijn energie uit de omgeving en is daardoor veel zuiniger dan een klassieke gas- of stookolieketel. Bovendien stoot een warmtepomp geen schadelijke stoffen uit en werkt deze volledig op elektriciteit. Met een verwachte levensduur van vijftien tot twintig jaar is het dus echt een duurzame investering. Wek je de elektriciteit zelf op via zonnepanelen, dan wordt je huis helemaal energieneutraal en draag je een extra steentje bij aan een duurzamere toekomst. 

    Je huis verwarmen met een warmtepomp mag dus eigenlijk geen uitzondering meer zijn. Er bestaan verschillende types warmtepompen en afhankelijk van verschillende factoren verandert ook de prijs. We stelden een prijsgids op met een handig overzicht zodat je meteen ook een idee hebt van het financieel kostenplaatje. 

    Welk type warmtepomp is ideaal afhankelijk van de grootte van je woning?

    De kosten van een warmtepomp hangen af van het type en de grootte van je woning. Voor een huis van 100 m² zijn zowel lucht-lucht- als lucht-waterwarmtepompen goede opties. Bij 150 m² wordt het iets complexer - met extra badkamers en slaapkamers - is een lucht-waterwarmtepomp of een all-in-one systeem vaak een betere keuze. Voor woningen van 200 m² is een geavanceerder systeem met verschillende zones ideaal. Hoeveel je uiteindelijk betaalt, hangt af van het type warmtepomp, de installatie en de specifieke kenmerken van je woning.

    Type woning

    Gemiddelde kosten per m²

    Totaalprijs lucht-luchtwarmtepomp

    Totaalprijs lucht-waterwarmtepomp

    Woning van 100m²

    € 75 - € 150 per m²

    € 7.000 - € 12.000

    € 7.500 - € 15.000

    Woning van 150m²

    € 75 - € 130 per m²

    € 8.500 - € 17.000

    € 11.250 - € 19.500

    Woning van 200m²

    € 75 - € 120 per m²

     

    € 15.000 - € 24.000

    De prijzen in bovenvermelde tabel zijn indicatief. De prijs van een warmtepomp per m² is namelijk afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het type warmtepomp, het vermogen van de warmtepomp, de installatie, de grootte en isolatiewaarde van je woning, en je persoonlijke wensen. Met kosten die variëren tussen de €75 en €150 per m² lijkt de investering fors, maar de voordelen op lange termijn – zowel financieel als ecologisch – maken het een aantrekkelijke keuze. Wil je graag de prijs weten op maat van je specifiek project, vraag dan een offerte aan bij een erkend Daikin installateur.

    Artikel update op:

    31 maart 2026