Ben je op zoek naar een betrouwbare, duurzame en energiezuinige manier om je woning te verwarmen, te koelen en van warm water te voorzien? Dan is een Daikin warmtepomp een slimme keuze, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Ontdek alles wat je moet weten: van de verschillende types en richtprijzen, tot premies, erkende installateurs, offertes en levensduur. Zo maak je een weloverwogen keuze voor een toekomstgerichte en betrouwbare investering in je huis.
De verschillende soorten warmtepompen
Is een warmtepomp een goed idee bij een renovatie?
Wat is het verbruik en rendement van een warmtepomp?
Wat is de levensduur van een Daikin-warmtepomp?
Hoeveel kost een warmtepomp inclusief installatie in 2026?
Heb ik recht op een premie voor een warmtepomp?
Installatie en onderhoud van een warmtepomp
Waar vind ik een erkende Daikin-installateur bij mij in de buurt?
Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp verwarmt je woning door warmte te verplaatsen in plaats van ze zelf op te wekken. Ze haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater en zet die om in comfortabele warmte voor je huis. Dat gebeurt in drie eenvoudige stappen:
1. Warmte absorberen
Een koelmiddel in de buitenunit absorbeert warmte zelfs als het buiten vriest (-20 graden).
2. Compressie
Het koelmiddel wordt samengeperst in de compressor. Door deze compressie stijgt de temperatuur sterk, waardoor bruikbare warmte ontstaat om je woning te verwarmen.
3. Je woning verwarmen
De opgewekte warmte wordt afgegeven via radiatoren, vloerverwarming of binnenunits. Sommige Daikin warmtepompen zorgen bovendien ook voor sanitair warm water in badkamer en keuken.
De verschillende soorten warmtepompen
- Lucht-luchtwarmtepompen
- Lucht-waterwarmtepompen
- Geothermische warmtepompen
- Water-waterwarmtepompen
Lucht-luchtwarmtepompen
Lucht-luchtwarmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht met hun buitenunit. Die warme lucht wordt in de woning geblazen via één of meerdere binnenunits. Heeft je woning geen verwarming of verwarm je nog elektrisch? Dan is een lucht-luchtwarmtepomp waarschijnlijk de perfecte oplossing voor jou.
Maak snel kennis met:
- onze wandmodellen Stylish, Daikin Emura, Perfera en Ururu Sarara,
- vloermodel Perfera
- en onze inbouwmodellen.
Lucht-waterwarmtepompen
Lucht-waterwarmtepompen onttrekken warmte aan de lucht en voeren die via waterleidingen je woning binnen.
Ontdek nu:
Daikin Altherma 4 H: de perfect oplossing voor elke renovatie. Deze uiterst efficiënte lucht-waterwarmtepomp met hoge temperatuur werkt perfect met bestaande radiatoren.
Geothermische warmtepompen
Geothermische warmtepompen (grond-waterwarmtepompen) halen warmte uit de grond. Daarmee verwarmen ze het water voor je centrale verwarming. Door de hoge aankoopprijs zijn geothermische warmtepompen voor de meeste woningen echter een minder interessante investering.
Water-waterwarmtepompen
Water-waterwarmtepompen onttrekken warmte aan het grondwater via een dieptepomp, waarvoor speciale grondboring nodig zijn. Een water-waterwarmtepomp is daardoor meestal niet geschikt voor woningen maar eerder voor bedrijven.
Is een warmtepomp een goed idee bij een renovatie?
Ja! Ook bij renovatie is een warmtepomp een goede en toekomstgerichte keuze. Ze verlaagt je energieverbruik, verbetert je EPC-label en helpt je te voldoen aan de renovatie- en EPB-eisen. Zeker bij ingrijpende energetische renovaties draagt een warmtepomp bij aan een lager E-peil én aan het verplichte aandeel hernieuwbare energie.
Afhankelijk van je woning en geplande verbouwingswerken kan je kiezen uit verschillende types (lucht-lucht, lucht-water of grond-water). In veel bestaande woningen is een warmtepomp mogelijk zonder grote afbraakwerken en kan je ze combineren met bestaande radiatoren.
Met eenvoudige testen, zoals de 50°-test, ga je na of je woning geschikt is. Dankzij oplossingen op maat bestaat er vandaag voor bijna elk renovatieproject een passende warmtepomp.
Wat is het verbruik en rendement van een warmtepomp?
Het rendement van een warmtepomp geeft aan hoe efficiënt ze warmte opwekt in verhouding tot het elektriciteitsverbruik. Hoe hoger het rendement, hoe zuiniger de warmtepomp werkt. Dit rendement wordt uitgedrukt via verschillende coëfficiënten.
Het rendement van een warmtepomp wordt vooral beïnvloed door de temperatuur van de warmtebron, de isolatie van je woning, een correcte dimensionering en regelmatig onderhoud. Met de juiste keuzes haal je het maximale rendement uit je warmtepomp en bespaar je optimaal op je energieverbruik.
Wat is de levensduur van een Daikin-warmtepomp?
Een warmtepomp is een investering voor de lange termijn. Theoretisch ligt de gemiddelde levensduur rond 15 jaar, maar in de praktijk gaan veel warmtepompen vlot 20 jaar of langer mee. De sleutel? Correct onderhoud én de juiste technologie.
De compressor: het kloppend hart
Elke warmtepomp heeft een compressor – vergelijkbaar met die van een koelkast. Dit onderdeel bepaalt in grote mate hoe lang je warmtepomp meegaat: hoe langer de compressor meegaat, hoe langer je warmtepomp meegaat.
Zo verleng je de levensduur van je warmtepomp
· Kies voor een warmtepomp met invertertechnologie
· Zorg voor regelmatig onderhoud
· Laat je installatie correct dimensioneren en afstellen
· Overweeg uitgebreide garantieformules
Met Stand By Me kan je extra garantiepakketten afsluiten voor Daikin lucht-water- en lucht-luchtwarmtepompen. Zo geniet je nog langer van gemoedsrust.
Hoeveel kost een warmtepomp inclusief installatie in 2026?
De prijs van een warmtepomp hangt af van verschillende factoren zoals het vermogen, het type warmtepomp en de complexiteit van de installatie. In alle gevallen blijft een warmtepomp een rendabele investering die zich op termijn terugverdient via lagere energiekosten. Onderstaande richtprijzen inclusief installatie geven je alvast een duidelijk beeld.
Prijsoverzicht in 2026
Type warmtepomp | Richtprijs (exclusief btw) |
Lucht-waterwarmtepomp tot 8 kW | vanaf € 7.250 ** |
Lucht-waterwarmtepomp vanaf 8 kW | vanaf € 11.750 ** |
|
- Multi-splitsysteem met 1 buitenunit en 4 binnenunits - Mono-splitsysteem met 1 buitenunit en 1 binnenunit |
€ 6.000 à € 10.000 * € 2000 tot € 4.500 * |
* inclusief installatie
** inclusief installatie en exclusief warmteafgiftesysteem
Heb ik recht op een premie voor een warmtepomp?
Of je recht hebt op een warmtepomppremie, hangt af van het type warmtepomp en de regio waarin je woont. De regelgeving rond premies en financiële steun is voortdurend in beweging. Daarom raden we aan om steeds de officiële websites van de bevoegde overheden te raadplegen. Zo ben je zeker dat je geen premie misloopt.
Kan ik een gepersonaliseerde offerte voor mijn huis krijgen?
Zeker. Een offerte op maat aanvragen is eenvoudig. Laat via het aanvraagformulier je gegevens achter en een Daikin installateur maakt snel een afspraak om een kijkje te komen nemen bij jou thuis! Ben je akkoord met de offerte? Dan volgt later een tweede afspraak voor de installatie.
Conclusie
Met een warmtepomp kies je voor comfort, duurzaamheid en lagere energiekosten, het hele jaar door. Dankzij slimme technologie, erkende installateurs en correct onderhoud is een warmtepomp een betrouwbare oplossing die vaak meer dan 20 jaar meegaat. In combinatie met beschikbare premies en oplossingen op maat voor jouw woning is het een investering die zich terugbetaalt. Zo maak je je woning vandaag al klaar voor een energiezuinige en betrouwbare toekomst.
Meer informatie
Een warmtepomp is een systeem dat met een buitenunit warmte uit de omgeving (lucht, bodem of water) absorbeert. Een compressor perst de warmte samen om de temperatuur te doen stijgen. Die warmte kan dan via de binnunit(s) je woning verwarmen. Veel warmtepompen kunnen ook sanitair water verwarmen.
Een warmtepomp is niet alleen geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen. Mogelijk zijn er wel aanpassingen nodig, zoals extra isolatie, om je warmtepomp goed te laten renderen. Je Daikin-installateur vertelt graag meer over de mogelijkheden.
Een warmtepomp is financieel interessant voor de meeste mensen, omdat je er op de lange termijn flink mee kan besparen. De initiële kosten liggen hoger dan bij traditionele verwarmingssystemen, maar tegelijk liggen je energierekeningen lager omdat je vooral gratis energie uit de omgeving gebruikt. Daarnaast maak je kans op premies en fiscale voordelen, en stijgt de waarde van je woning omdat energiezuinige woningen nu eenmaal goed in de markt liggen. Je Daikin-adviseur berekent graag of een warmtepomp voor jou een financieel slimme zet is.
Er zijn veel factoren die de prijs van een warmtepomp beïnvloeden. Dit zijn de vier belangrijkste:
- Type warmtepomp: lucht-luchtwarmtepompen zijn doorgaans het goedkoopst, gevolgd door hybride warmtepompen, lucht-waterwarmtepompen en geothermische warmtepompen.
- Vermogen: hoe groter de ruimte, hoe meer vermogen de warmtepomp nodig heeft en hoe hoger de prijs.
- Installatiekosten: de ene installatie is complexer dan de andere. Veel van de prijs hangt af van het afgiftesysteem (vloerwarming, convectoren of radiatoren) en de locatie van de buitenunit.
- Extra componenten zoals een buffervat, warmtewisselaar, slim regelsysteem, … kunnen de prijs van een warmtepomp verhogen.
Een warmtepomp maakt amper lawaai. De meeste mensen horen hun Daikin-warmtepomp zelfs helemaal niet. De meeste van onze warmtepompen produceren namelijk maar tussen de 35 en 40 dB. Dat is al net zo stil als gefluister.
Ja, warmtepompen kunnen worden aangesloten op zowel oude als nieuwe radiatoren.
Als je al radiatoren in je woning hebt, kunnen hoge temperatuur warmtepompen of hybride warmtepompen (als je een gasketel vervangt) daar gemakkelijk op worden aangesloten. De bestaande leidingen kunnen worden gebruikt zonder dat je de radiatoren hoeft te vervangen of extra werkzaamheden hoeft uit te voeren.
Bijna alle soorten warmtepompen hebben een buitenunit. Alleen water-waterwarmtepompen hebben geen buitenunit, maar dit type warmtepomp is meestal niet geschikt voor woningen en wordt eerder voor industriële toepassingen gebruikt.
Een warmtepomp kopen, doe je heel makkelijk met de hulp van een erkende Daikin-installateur. Die komt vrijblijvend langs bij jou thuis om de beste warmtepomp te bepalen en maakt dan een offerte. Ga je akkoord, dan volgt de installatie snel!
Ja, koelen met vloerverwarming is mogelijk met sommige systemen. Vloerkoeling werkt door koud water of een koelvloeistof door de leidingen van de vloerverwarming te laten circuleren. Het koude oppervlak van de vloer helpt de temperatuur in de ruimte gelijkmatig te verlagen. Vraag je Daikin-installateur gerust naar de mogelijkheden.
Daikin is een Japans merk dat al sinds 1924 bestaat, met productie in België. We maken onze warmtepompen, airconditioners en luchtreinigers in Oostende, maar je komt ze overal ter wereld tegen.