Skip to main content

Ben je aan het bouwen of renoveren en twijfel je nog over welke verwarmingsinstallatie je moet kiezen? Kies dan voor een warmtepomp. Dit type toestel is dé oplossing voor een groene toekomst. Volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zou maar liefst 70 procent van de woningen in Vlaanderen geschikt zijn voor een warmtepomp. We zetten de tien belangrijkste voordelen van dit systeem voor je op een rij! 

Waarom kiezen voor een warmtepomp?

Er bestaan verschillende types warmtepompen: lucht-luchtwarmtepompen, lucht-waterwarmtepompen, geothermische en hybride warmtepompen. Die systemen werken allemaal volgens hetzelfde principe. Ze maken gebruik van elektriciteit om warmte aan een natuurlijke bron – de buitenlucht of aardwarmte – te onttrekken. Die thermische energie geven ze af via vloerverwarming, radiatoren of een ander warmteafgiftesysteem. Een slimme sturing regelt de temperatuur zodat jij geniet van de perfecte temperatuur in je woning en van lekker warm water onder de douche. Optimaal comfort gegarandeerd!

    1.    Premies en financiële voordelen

    De installatie van een warmtepomp vraagt wel een investering. Toch is die het meer dan waard! En dankzij de beschikbare premies en subsidies kan je de prijs flink wat drukken. Zo kan je bv. gebruik maken van de Mijn VerbouwPremie, de EPC-labelpremie, het verlaagde btw-tarief… We raden je aan de overheidswebsite te raadplegen voor een volledig overzicht.

    Kortom, een Daikin warmtepomp is een duurzame keuze die zowel je comfort als je portemonnee ten goede komt.

    2.    Geen grote breekwerken nodig

    Een warmtepomp installeren zonder breekwerken? Dat kan – en zeker als je al vloerverwarming in huis hebt. De combinatie van een warmtepomp met vloerverwarming zorgt voor een constante, aangename temperatuur in je woning. Maar ook bij bestaande radiatoren is een warmtepomp een optie. Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat er een grote verbouwing nodig is om een warmtepomp te plaatsen, maar in je bestaande woning kan je jouw gasketel of stookolieketel makkelijk vervangen door een duurzaam alternatief. 

    • Heb je radiatoren op een lage temperatuur, dan kan je daar makkelijk een warmtepomp aan koppelen.
    • Bij radiatoren op een hoge temperatuur moet je kijken naar de grootte: hoe groter de oppervlakte van de radiatoren, hoe efficiënter ze warmte afgeven bij een lagere temperatuur.
    • Zijn er toch breekwerken nodig, die je liever wil vermijden? Dan is een lucht-luchtwarmtepomp de beste optie. 

    3.    Goedkoper verwarmen en koelen dankzij zonnepanelen

    Hiermee verlaag je nog meer je verwarmingskosten. De opgewekte zonne-energie wordt direct gebruikt om de warmtepomp te voeden. Dit resulteert in gratis verwarming en koeling van de woning of zelfs in gratis sanitair warm water. Je moet ook minder energie teruggeven aan het net, waardoor je meer uit je zonnepanelen haalt. Bovendien zet je een enorme stap in de richting van een energieneutrale woning en word je steeds onafhankelijker van het elektriciteitsnet.

    4.    Optimaal comfort in winter en zomer

    Lekker warm in de winter en koel in de zomer? Sommige warmtepompen, zoals een lucht-luchtsysteem, bieden het hele jaar door een hoog comfort. In de winter onttrekt de warmtepomp energie uit de buitenlucht en staat de warmte af in het huis. In de zomer keert de werking om, en ontrekt het systeem de warmte uit de woning en voert deze aan de buitenlucht af. Gedaan met puffen tijdens de warme zomermaanden.    

    5.    Waarde van je woning stijgt tot wel 8%

    Wist je dat de waarde van je woning tot wel 8% kan stijgen door een warmtepomp te installeren? Energiezuinig verwarmen en een goed EPC zijn een belangrijk thema’s, nu en in de toekomst, waardoor een woning met warmtepomp interessanter wordt voor potentiële kopers en je een hogere prijs kan vragen. Een win-winsituatie, en goed om ook bij nieuwbouw en renovaties al even bij stil te staan!

    6.    Gebruiks- én onderhoudsvriendelijk

    Om een warmtepomp te bedienen, hoef je echt geen technische ‘krak’ te zijn. Het systeem is erg gebruiksvriendelijk en makkelijk in te stellen dankzij een intuïtieve gebruikersinterface. Verschillende warmtepompen kun je zelfs vanop afstand besturen met de Daikin-app of met een domoticasysteem.

    In tegenstelling tot een klassieke cv-ketel op aardgas of stookolie is het onderhoud van een warmtepomp niet wettelijk verplicht. Je warmtepomp onderhouden vraagt ook niet veel werk: een jaarlijks professioneel onderhoud volstaat om de beste prestaties van het systeem te blijven garanderen en de levensduur (en dus je investering) te maximaliseren.

    7.    Betere luchtkwaliteit

    Een warmtepomp doet meer dan alleen je woning efficiënt koelen en verwarmen. De warmtepompen met luchtzuiveringssysteem van Daikin gebruiken de meest geavanceerde technologie om mogelijke schadelijke stoffen in de lucht te verwijderen. Ze zuigen de lucht aan en filteren verontreinigingen, bacteriën, allergenen en virussen voordat de nieuwe, schonere en gezondere lucht terug in de ruimte gebracht wordt. Een zegen voor wie astma of allergieën heeft. Bovendien gaat ook de algemene luchtkwaliteit binnenshuis erop vooruit.  

    Is jouw huis klaar voor een warmtepomp?

    Ben je na het lezen van deze 10 voordelen overtuigd van een warmtepomp, maar weet je niet zeker of deze innovatieve en energiezuinige oplossing geschikt is voor je woning? Doe dan de test en kom te weten welk type het best past bij je project. 

    Hou er rekening mee dat deze test indicatief is. Voor een nauwkeurige evaluatie kan je contact opnemen met één van onze erkende installateurs.

    8.    Slimme sturing

    Door je warmtepomp slim aan te sturen, kan je heel wat energie besparen zonder aan comfort in te boeten. Via slimme sturing op de juiste momenten schakel je automatisch je warmtepomp aan en uit. Hiermee beperk je jouw piekverbruik, het moment waarop je verschillende elektrische apparaten op hetzelfde moment aanzet. Dankzij slimme sturing geniet je zonder je zorgen te maken over je energiefactuur.  

    9.     Minder afhankelijk van energieschommelingen

    Met een warmtepomp kan je flink wat besparen op je energiefactuur. Een warmtepomp maakt namelijk gebruik van onuitputtelijke bronnen uit de natuur. Wist je dat het voor 80% energie haalt uit de omgeving en slechts voor 20% uit elektriciteit.

    Bovendien is een warmtepomp tot vijf keer efficiënter dan een traditioneel verwarmingssysteem. Waar een gasketel een rendement heeft van 93%, is dat bij een warmtepomp 500%. Dit betekent dat voor elke eenheid elektriciteit die het systeem verbruikt, het vijf eenheden warmte kan produceren. Deze verhoogde efficiëntie vertaalt zich in lagere energierekeningen en een kleinere ecologische voetafdruk. 

    10.    Positieve impact op het milieu

    Doordat warmtepompen de meeste energie uit de omgeving halen, zorgen ze ook voor een veel lagere lagere CO2-uitstoot dan andere verwarmingssystemen. Een Daikin warmtepomp is zelfs twee tot 24 keer minder koolstofintensief dan een aardgasketel met hoog rendement. Dankzij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen worden fossiele brandstoffen vermeden en verwarm je CO2-neutraal. Zo draag jij je steentje bij aan een groener milieu.

    De bijkomende voordelen zijn dat er geen opslag nodig is voor stookolie, er geen aansluiting voorzien moet worden voor gas en een schoorsteen ook overbodig wordt. Dat bespaart je nog meer extra kosten en ruimte.

    Kom bij ons langs en ervaar!

    Wil je de voordelen van een warmtepomp zelf ontdekken? Kom dan gerust eens langs in één van onze Experience Centers in Gent, Herentals of Waver. Onze experts staan voor je klaar. 

    Artikel update op:

    11 maart 2026

     

    Geschreven door:

    Two cents Agency