Skip to main content

Overstappen naar groene verwarming is een must. Deze innovatieve en milieuvriendelijke technologie belooft niet alleen in de meeste gevallen een forse verlaging van je energiefactuur, het boost ook het comfort in huis. Toch blijft de aanschaf van een warmtepomp voor velen een grote stap. Het grootste hekelpunt is het kostenplaatje. Wat kost zo'n toestel nu precies? En wat is de kost per m²? 

Nieuwbouw versus renovatie

De meeste consumenten weten niet of en hoe hun woning gebaat zou zijn met een warmtepomp. Zo leeft de veronderstelling dat een warmtepomp enkel voordelig zou zijn voor nieuwbouwwoningen met vloerverwarming en een dikke isolatielaag. Het klopt dat die omstandigheden het hoogste rendement opleveren, maar ook een ander type woning wint flink bij het plaatsen van een warmtepomp. Als een goed geïsoleerde renovatiewoning, bijvoorbeeld, de warmte efficiënt binnenhoudt, is 55 graden – de aangewezen watertemperatuur van een warmtepomp voor radiatoren – ruim voldoende om de leefruimtes gezellig warm te houden.

Je huis verwarmen met een warmtepomp mag dus eigenlijk geen uitzondering meer zijn. Er bestaan verschillende types warmtepompen en afhankelijk van verschillende factoren verandert ook de prijs.

Hoeveel kost een warmtepomp?

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Gelukkig kan je steeds bij Daikin terecht voor een oplossing op maat. Eén globale prijs kleven op een warmtepomp is niet mogelijk omdat elke type verschillend is en dit afhangt van verschillende factoren. Er zijn echter prijsklassen die als richtlijn kunnen gebruikt worden, afhankelijk van het type warmtepomp, de verwarmingscapaciteit en de installatiekosten. 

Verwarmingscapaciteit van een warmtepomp: een belangrijke factor bij het bepalen van de kosten

Het vermogen van een warmtepomp is de hoeveelheid warmte die de installatie kan leveren, uitgedrukt in kilowatt (kW). Zo zijn er warmtepompen met een vermogen van 4 kW, 6 kW, 8 kW, 11 kW, ... Hoe groter het vermogen, hoe hoger de prijs.

Het optimale vermogen van een warmtepomp is niet alleen afhankelijk van de grootte van de ruimte die je wil verwarmen; ook het isolatieniveau van je woning speelt een belangrijke rol. Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe lager het vermogen van je warmtepomp kan zijn, en des te lager het verbruik. Je Daikin-installateur berekent graag welk vermogen het meest geschikt is voor jouw woning.

Installatie van je warmtepomp

De totale kostprijs van een warmtepomp hangt niet alleen af van het type en vermogen van de warmtepomp. Je moet ook rekening houden met de installatiekosten. Die hangen onder meer af van de lengte van de leidingen tussen de buiten- en de binnenunit en van het aantal sanitaire aansluitingen. 

Experience Centers

Bezoek onze Experience Centers in Gent, Herentals en Waver voor meer informatie. Onze experts helpen je de ideale oplossing voor jouw huis te vinden.

Hoeveel kost een warmtepomp per m²?

Hoe kunnen we al deze kosten nu onderbrengen in een prijs op basis van de woninggrootte van je woning? Over het algemeen liggen de kosten per m² gemiddeld tussen de €75 en €150. Dit is een richtlijn en kan variëren afhankelijk van de situatie.

De prijs per m² wordt grotendeels bepaald door de verwarmingscapaciteit die nodig is voor jouw woning. Een slecht geïsoleerde woning van 150 m² vraagt bijvoorbeeld om een warmtepomp met een hogere capaciteit dan een goed geïsoleerde woning van dezelfde grootte.

Type woning

Gemiddelde kosten per m²

Totaalprijs warmtepomp

Woning van 100m²

75 € - 150 € per m²

7.500 € - 15.000 €

Woning van 120m²

75 € - 140 € per m²

9.000 € - 16.800 €

Woning van 150m²

75 € - 130 € per m²

11.250 € - 19.500 €

Woning van 200m²

75 € - 120 € per m²

15.000 € - 24.000 €

Let op: Deze bedragen zijn indicatief. Vraag een offerte bij een erkend Daikin installateur voor een prijs op maat van jouw specifieke project. 

Hoeveel kost een warmtepomp voor een woning van 100m² ?

Er bestaan verschillende warmtepompoplossingen voor een woning van 100m²:

1.       Lucht-luchtwarmtepomp

De prijs van dit type warmtepomp voor 100 m² varieert van € X tot € X, inclusief de installatiekosten.

De prijs is afhankelijk of je kiest voor een monosplit (één buiten- en binnenunit) of multisplittoestel (één buitenunit en meerdere binnenunits), het vermogen hiervan, de installatieplaats, de complexiteit hiervan, etc.

2.       Lucht-waterwarmtepomp  

Voor een lucht-waterwarmtepomp varieert van € x tot € x, inclusief installatiekosten. 

Hoeveel kost een warmtepomp voor een woning van 150m² ?

Er bestaan verschillende warmtepompoplossingen voor een woning van 150m². Bij deze woonoppervlakte moet je vaak rekening houden met meerdere badkamers, meerdere slaapkamers en talrijke factoren die het vermogen van je warmtepomp bepalen, en bijgevolg dus ook de prijs.

1.       Lucht-luchtwarmtepomp

De prijs van een lucht-luchtwarmtepomp voor 150m² varieert van € X tot € X, inclusief installatiekosten.

Voor woningen vanaf 150 m² raden we echter aan om te kiezen voor een ander type installatie zoals de Daikin Multi+ all-in-one oplossing of een Daikin lucht-waterwarmtepomp. De lucht-luchtwarmtepomp kan je dan perfect als bijverwarming voorzien.

2.       Lucht-waterwarmtepomp

De prijs van een lucht-waterwarmtepomp voor 150m² varieert van € X tot € X, inclusief installatiekosten.

Hoeveel kost een warmtepomp voor een woning van 200m² ?

Een woning met een vloeroppervlakte van 200m² is zeer royaal en staat synoniem voor luxe en zeer gedetailleerde architectuur, met veel openingen, veel badkamers en zeer open volumes. Kies hier voor een warmtepomp die kan werken met meerdere zones en specifieke functies per kamer zoals de Daikin Altherma lucht-waterwarmtepomp. De prijs varieert van € x tot € x, inclusief installatiekosten. 

Welke factoren beïnvloeden de prijs per m²?

De prijs per m² kan sterk variëren afhankelijk van de volgende factoren:

1. type warmtepomp

Of je nu kiest voor een lucht-waterwarmtepomp, een geothermische warmtepomp of een lucht-luchtwarmtepomp, elk type heeft zijn eigen prijsklasse. De keuze van het type warmtepomp hangt af van de beschikbare ruimte in je woning, de isolatiewaarde van je woning en je budget.

2. Isolatie van de woning

Een goed geïsoleerde woning heeft minder energie nodig om te verwarmen. Dit betekent een lager vermogen, een kleinere (en dus goedkopere) warmtepomp.

3. Type afgiftesysteem

Combineer je jouw warmtepomp met vloerverwarming of lagetemperatuurradiatoren dan zorg je voor een hogere efficiëntie. Afhankelijk van het afgiftesysteem, varieert ook de prijs.

4. Premies

Via de verschillende overheidswebsites in België kan je een premie aanvragen voor de installatie van je warmtepomp. Dit kan de aanschafkosten drukken, wat ook de prijs per m² beïnvloedt.

Wat moet je onthouden?

De prijs van een warmtepomp per m² is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het type warmtepomp, het vermogen van de warmtepomp, de installatie, de grootte en isolatiewaarde van je woning, en je persoonlijke wensen. Met kosten die variëren tussen de €75 en €150 per m² lijkt de investering fors, maar de voordelen op lange termijn – zowel financieel als ecologisch – maken het een aantrekkelijke keuze.

Door offertes te vergelijken, en gebruik te maken van premies, kan je de overstap naar een warmtepomp op een slimme en betaalbare manier realiseren. Met de juiste aanpak en de hulp van Daikin maak je jouw woning klaar voor de toekomst. 

Geplaatst op:

14 februari 2025